(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ จาก SMC บริษัท
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการต่อ ท่อ/ สายยาง ระหว่างการประกอบท่อ
ข้อต่อลด ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก: LQ3E-R การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | B | C | E₁ | E₁' | E₂ | E₂' | H₁ | H₂ | L₁ | L₁' | L₂ | L₂' | M₁ | M₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | ||||||||||||||||
LQ3E2A-R1 | 1/4 " | 1/8 " | 4 | 6 | 17 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 29.5 | 20 | 14 |
LQ3E3A-R1 | 3/8 " | 1/4 " | 5 | 9 | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 21 | 16 | 47.5 | 44.5 | 38 | 37 | 25 | 20 |
LQ3E3A-R2 | 1/8 " | 10 | 9 | 11 | 33.5 | 32.5 | 14 | |||||||||
LQ3E4A-R1 | 1/2 " | 3/8 " | 6 | 10 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 24 | 21 | 52.5 | 50.5 | 48.5 | 45.5 | 29 | 25 |
LQ3E4A-R2 | 1/4 " | 17 | 16 | 16 | 39 | 38 | 20 | |||||||||
LQ3E5A-R1 | 3/4 " | 1/2 " | 7 | 14 | 26.5 | 24 | 24.5 | 22.5 | 32 | 24 | 64 | 61.5 | 58.5 | 56.5 | 37 | 29 |
LQ3E5A-R2 | 3/8 " | 22.5 | 19.5 | 21 | 53.5 | 50.5 | 25 | |||||||||
LQ3E5A-R3 | 1/4 " | 17 | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 20 | |||||||||
LQ3E6A-R1 | 1 " | 3/4 " | 8 | 18 | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 41 | 32 | 78 | 74 | 70 | 67.5 | 49 | 37 |
LQ3E6A-R2 | 1/2 " | 24.5 | 22.5 | 24 | 64.5 | 62.5 | 29 |
LQ3 ซีรี่ส์ก่อสร้าง
วัสดุ | ใหม่ PFA | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c |
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,376.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,276.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 1/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,115.03 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 1/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,101.77 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 1/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 928.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,359.97 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/8 | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,117.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,104.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,465.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 1/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,359.97 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 1/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,117.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 1/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,104.28 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 1/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,220.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 3/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,780.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/2 | 3/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,511.06 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | 3/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,497.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | 3/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,926.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,780.63 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/2 | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,511.06 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,497.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 3,294.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 1/2 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,019.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 1/2 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,514.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 1/2 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,501.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 1/2 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,294.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4 | 3/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,019.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 3/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,514.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 3/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,501.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 3/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,294.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,019.96 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,514.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,501.34 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 4,440.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 4,071.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 3/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,384.12 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 3/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 3,370.86 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 3/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 4,440.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1/2 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 4,071.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 1/2 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,384.12 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 1/2 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 3,370.86 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 1/2 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง