(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ มีความน่าเชื่อถือในการป้องกันการรั่วไหลที่โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้าง ซีล สี่เท่า
·ระบบลดขนาดช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเอง
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่น
·ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด 1
โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด 2
ร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5
ขนาด | ทำตามคำสั่ง | รุ่น | ด้าน (ซ้าย) | ด้าน B (กลาง) | ด้าน C (ขวา) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สายยาง ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน), ส่วนต่อ สายยาง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | |||||
2 | * | LQ1T21-TT1-R39 | 6 × 4 | สายยาง 10 × 8 | 6 × 4 |
หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)
รุ่น | ด้าน (ซ้าย) | ด้าน B (กลาง) | ด้าน C (ขวา) | E₁ | E₃ | H₁ | H₃ | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | M₁ | M₃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | |||||||||||||
*LQ1T21-TT1-R39 | ø6 | สายยาง ø10 | ø6 | 20 | 20 | 17 | 17 | 30.6 | 35.5 | 30.6 | 24 | 23 | 23 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)
รหัสสินค้า |
---|
LQ1T21-TT1-R39 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,356.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ลด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | 6 | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | 10 |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 | บรรจุภัณฑ์ | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ขนาดของ ตัวเครื่อง | 2 |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทที่ 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ1T21-TT1-R39 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ซีรีส์ LQ1 ส่วนต่อขยาย ข้อต่อสามทางที ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ขนาดเมตริก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง