1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอยูเนี่ยนต่อท่อ LQ1E-T ฟิตติ้งฟลูออโรโพลีเมอร์ขนาดนิ้ว / ไฮเปอร์ฟิตติ้ง (รหัสสินค้า)

ข้องอยูเนี่ยนต่อท่อ LQ1E-T ฟิตติ้งฟลูออโรโพลีเมอร์ขนาดนิ้ว / ไฮเปอร์ฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,696.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัวเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยางตัว อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง

คุณลักษณะขนาดนิ้ว ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ขยายท่อขยาย

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ต่อ สหภาพ LQ1E-T ขนาดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ต่อ สหภาพ LQ1E-T ขนาดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5

ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ต่อ สหภาพ LQ1E-T ขนาดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6

รุ่นด้านหนึ่งด้าน BBCEHL₁L₂L₃M
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอกขนาด สายยาง (D)
LQ1E2A-T1/4 "1/4 "× 5/32"4615142825.51516.5
LQ1E3A-T3/8 "3/8 "× 1/4"59201736.633.62023
LQ1E4A-T1/2 "1/2 "× 3/8"69242143402528
*LQ1E5A-T3/4 "3/4 "× 5/8"--292645.555.53539
LQ1E6A-T1 "1 "× 7/8"81839.53669.5724649

บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

รหัสสินค้า
LQ1E2A-T
LQ1E2A-T-1
LQ1E3A-T
LQ1E3A-T-1
LQ1E4A-T
LQ1E4A-T-1
LQ1E5A-T
LQ1E5A-T-1
LQ1E6A-T-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) บรรจุภัณฑ์ ขนาดของ ตัวเครื่อง

฿ 1,707.65

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1/4ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า2

฿ 1,696.60

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1/4มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า2

฿ 2,002.60

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA3/8ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า3

฿ 1,990.70

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA3/8มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า3

฿ 2,119.90

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1/2ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า4

฿ 2,108.85

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1/2มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า4

฿ 7,656.80

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PTFE3/4ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า5

฿ 7,644.90

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน PTFE3/4มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า5

฿ 5,848.00

FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน PFA1มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สายยาง ออก ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง ท่อเหล็ก/ สายยาง - ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ส่วนขยาย สายยาง
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 200