(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ตัดต่อวงจรเอนกประสงค์ที่มีความสามารถในการตัดต่อสูงและมีความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· ประเภท ZE, ZV และ ZV2 มีสวิตช์พื้นฐานแบบฝังในตัวชนิด Z
· ทนทานสูงและมีความจุในการตัดต่อมาก
·วิธีการติดตั้งมีสามแบบ : ด้านข้าง ด้านล่างและด้านข้างในแนวทแยง และมีหัวขับวาล์วหลากหลายรุ่น
· การเชื่อมต่อทำได้ง่ายเนื่องจากเทอร์มินอลของสวิตช์ในตัวนั้นอยู่ด้านหน้าเมื่อฝาครอบถูกถอดออก
· รุ่นที่มีเทอร์มินอลสายดินเพื่อการรับรองเครื่องหมาย CE
· ผ่านการรับรอง UL/CSA/CCC (ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอเอกสารการรับรอง)
รหัสสินค้า |
---|
D4SL-N2RFG-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ (n · m) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | รูปทรง กล่อง | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ระบบ ติดตั้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | ประเภท กุญแจ ปลดล็อค | ล็อค / ระบบ | ทิศทางการใส่ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,785.00 ฿ 7,028.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 38 วัน | [อื่น ๆ] กุญแจ | เล็ก | มาตรฐาน | TUV / UL / GB (CCC) / EN | IP67 | 15 | 15 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 100 | 5 | 125 V DC | 1 | 39 | 39 | 179.9 | - | - | 24 V DC (LED สีส้ม) | - | - | - | - | - | G1/2 | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | ติดตั้งได้ในทิศทางด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 พื้นผิว) | 3NC+3NC | กุญแจทั่วไป (โลหะ) | รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกล | ทิศทางแนวนอน |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4SL-N2RFG-D ในชุด โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก [D4SL-N]
รหัสสินค้า |
---|
D4SL-N2AFG-N |
D4SL-N2CFA |
D4SL-N2CFA-N |
D4SL-N2RFG-DN |
D4SL-N2SFG |
D4SL-N2VFA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ (n · m) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | รูปทรง กล่อง | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ระบบ ติดตั้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | ประเภท กุญแจ ปลดล็อค | ล็อค / ระบบ | ทิศทางการใส่ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,701.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NC / 1NO + 1NC / 1NO (มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ) | - | รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกล | - | ||
฿ 6,183.26 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 2NC + 1NC / 1NO (มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ) | - | รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์ | - | ||
฿ 7,832.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 2NC + 1NC / 1NO (มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ) | - | รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์ | - | ||
฿ 7,998.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | [อื่น ๆ] กุญแจ | เล็ก | มาตรฐาน | EN / UL / GB (CCC) / TUV | IP67 | 15 | 15 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 100 | 5 | 125 V DC | 1 | 39 | 39 | 155 | - | - | 24 V DC (LED สีส้ม) | - | - | - | - | - | G1/2 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ติดตั้งได้ในทิศทางด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 พื้นผิว) | 3NC+3NC | กุญแจทั่วไป (โลหะ) | รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกล | ทิศทางแนวนอน | ||
฿ 5,125.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | [อื่น ๆ] กุญแจ | เล็ก | มาตรฐาน | EN / UL / GB (CCC) / TUV | IP67 | 15 | 15 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 100 | 5 | 125 V DC | 1 | 39 | 39 | 179.9 | - | - | ไม่รวม | - | - | - | - | - | G1/2 | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | ติดตั้งได้ในทิศทางด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 พื้นผิว) | 1NC / 1NO + 1NC / 1NO (ไม่มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ) | กุญแจทั่วไป (โลหะ) | รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกล | ทิศทางแนวนอน | ||
฿ 5,125.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | [อื่น ๆ] กุญแจ | เล็ก | มาตรฐาน | EN / UL / GB (CCC) / TUV | IP67 | 15 | 15 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 100 | 5 | 125 V DC | 1 | 39 | 39 | 179.9 | — | — | ไม่รวม | — | — | — | — | — | G1/2 | รุ่นขั้วต่อบล็อค | การติดตั้งทิศทางพื้นผิวด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 ทิศทาง) | 2NC + 2NC (ไม่มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ) | กุญแจรุ่นทั่วไป (โลหะ) | รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์ | ตามแนวนอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง