1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกดันสปริง BP พร้อมสวิตช์ขนาดเล็กพิเศษ (รหัสสินค้า)

ลูกดันสปริง BP พร้อมสวิตช์ขนาดเล็กพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,126.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่เล็กที่สุดในโลก มีขนาด ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) พร้อมสวิตช์ในตัวลูกดันสปริง
[คุณสมบัติ]
· สามารถทำการทำรอยบากของส่วนหมุน / การจัดสรรตำแหน่งจากรอยบากของตัวเลื่อน และส่งสัญญาณเอาต์พุตเพื่อยืนยัน
· ขนาดเครื่องจักรลดลงโดยการลดจำนวนชิ้นส่วน
[การใช้งาน]
· สำหรับโต๊ะแบ่งเอียงองศา
· สำหรับการติดตั้งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
· สำหรับโต๊ะ XY

รหัสสินค้า
BP4SWA
BP5MWA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ชีวิตเครื่องกล
(x10K ครั้ง)

฿ 2,351.31

METROL TOUCH SWITCHES BP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภททรงกระบอก0.84-100

฿ 2,126.86

METROL TOUCH SWITCHES BP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท สลักเกลียว1-M5 × 0.5300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูก หน้าสัมผัส / ประเภท ลูกดันสปริง รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส บอล วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
หน้าสัมผัส วัสดุ คาร์ไบด์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3
แรงหน้าสัมผัส(N) 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย Sø 3 โครงสร้างในการป้องกัน IP40
LED ไม่มี