1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอคชูเอเตอร์สำหรับเพลทไมโครสวิตช์ VAL

แอคชูเอเตอร์สำหรับเพลทไมโครสวิตช์ VAL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดปุ่มกดพิน ใช้เฉพาะสำหรับรุ่นที่มี OF1/96N หรือมากกว่า

[คุณสมบัติ]
· แอคชูเอเตอร์เป็นส่วนประกอบเสริมที่ใช้เมื่อใช้งานสวิตช์ โดยใช้แคมหรือด็อกเมื่อต้องการส่งผ่านการเคลื่อนไหวเชิงกลที่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับปุ่มกดของสวิตช์
·ซีรี่ส์ VAL เหมาะสำหรับกรณีที่สวิตช์ทำงานโดยโรตารี่แคม หรืออุปกรณ์เลื่อนที่มีความถี่ในการทำงานต่ำ

รหัสสินค้า
VALSALE
VAL02
VAL2SALE
VAL2-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ รูปทรง ก้านโยก ก้านโยก โรเลอร์ วัสดุ ตรวจจับ ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP

฿ 94.46

฿ 63.34

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดมีก้านโยกชนิดสปริงแหนบ-คันโยกสแตนเลส14.9±0.5

฿ 64.00

OMR LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 26 วัน ชนิดคันโยกลูกกลิ้ง-ชนิดมีลูกกลิ้ง สปริงแหนบลูกกลิ้งสแตนเลส20.5±0.5

฿ 127.41

฿ 42.11

LimitSwitches 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดคันโยกลูกกลิ้ง-ชนิดมีลูกกลิ้ง สปริงแหนบลูกกลิ้งเรซิ่นโพลิอะซีทัล20.5±0.5

฿ 49.00

Limit Switches 1 ชิ้น 5 วัน --ชนิดมีลูกกลิ้ง สปริงแหนบลูกกลิ้งเรซิ่นโพลิอะซีทัล20.5±0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 18.2 ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความสูง H(มิลลิเมตร) 5.6 ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความยาว H(มิลลิเมตร) 27.8