(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อยูเนี่ยนแบบยึดพาแนล
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● มีเกลียวอยู่ตรงกลางตัวเรือน
● วัสดุ :
ตัวเรือน - SUS304 / SUS316
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สายยาง ใช้งานได้ OD D | M | L1 | T | H | S |
4 | 14.2 | 30 | M12 × 1 | 14 | 10.5 |
6 | 15.2 | 31 | M14 × 1 | 17 | 12.5 |
8 | 16.8 | 34.9 | M16 × 1 | 19 | 14.5 |
10 | 18.5 | 38.3 | M19 × 1 | 21 | 17.5 |
12 | 21 | 43.6 | M22 × 1 | 26 | 20.5 |
16 | 23.4 | 48.5 | M26 × 1 | 29 | 24 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | M | L1 | T | H | S |
4 | 14.2 | 30 | M12 × 1 | 14 | 10.5 |
6 | 15.2 | 31 | M14 × 1 | 17 | 12.5 |
8 | 16.8 | 34.9 | M16 × 1 | 19 | 14.5 |
10 | 18.5 | 38.3 | M19 × 1 | 21 | 17.5 |
12 | 21 | 43.6 | M22 × 1 | 26 | 20.5 |
16 | 23.4 | 48.5 | M26 × 1 | 29 | 24 |
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว สเตนเลส ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ ยา |
วัสดุการซีลข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ลูออโร FKM70 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 to 200°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งาน | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 3 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ◎ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน เทฟล่อน (PTFE)- ความทนความดัน |
หมายเลขซีเรียล | Part Name | วัสดุข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว |
(1) | หัว เกลียว | SUS316/304 |
(2) | โอริง | FKM |
(3) | บอดี้โลหะ | SUS316/304 |
(4) | แหวน กระบวนการซีล | FKM |
(5) | ชิม | PTFE |
(6) | วงแหวน | SUS316/304 |
(7) | ปุ่ม | SUS316/304 |
(8) | บุชชิ่ง เหล็กกล้า | SUS316/304 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MSFPM4 |
E-PACK-MSFPM6 |
E-PACK-MSFPM8 |
E-PACK-MSFPM10 |
E-PACK-MSFPM12 |
E-PACK-MSFPM16 |
E-PACK-MSSPM4 |
E-PACK-MSSPM6 |
E-PACK-MSSPM8 |
E-PACK-MSSPM10 |
E-PACK-MSSPM12 |
E-PACK-MSSPM16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 912.99 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | 4 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 979.22 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | 6 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 1,121.43 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | 8 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 1,174.68 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | 10 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 518.83 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | 12 | รวมในชุด 2 ชิ้น | |
฿ 681.82 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | 16 | รวมในชุด 2 ชิ้น | |
฿ 1,364.29 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | SUS316 | 4 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 1,460.39 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS316 | 6 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 1,673.38 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | SUS316 | 8 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 1,750.00 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | SUS316 | 10 | รวม 5 ชิ้น | |
฿ 769.48 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | SUS316 | 12 | รวมในชุด 2 ชิ้น | |
฿ 1,014.94 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | SUS316 | 16 | รวมในชุด 2 ชิ้น |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D | M | L1 | T | H | S |
4 | 14.2 | 30 | M12 × 1 | 14 | 10.5 |
6 | 15.2 | 31 | M14 × 1 | 17 | 12.5 |
8 | 16.8 | 34.9 | M16 × 1 | 19 | 14.5 |
10 | 18.5 | 38.3 | M19 × 1 | 21 | 17.5 |
12 | 21 | 43.6 | M22 × 1 | 26 | 20.5 |
16 | 23.4 | 48.5 | M26 × 1 | 29 | 24 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | M | L1 | T | H | S |
4 | 14.2 | 30 | M12 × 1 | 14 | 10.5 |
6 | 15.2 | 31 | M14 × 1 | 17 | 12.5 |
8 | 16.8 | 34.9 | M16 × 1 | 19 | 14.5 |
10 | 18.5 | 38.3 | M19 × 1 | 21 | 17.5 |
12 | 21 | 43.6 | M22 × 1 | 26 | 20.5 |
16 | 23.4 | 48.5 | M26 × 1 | 29 | 24 |
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก Bulkhead | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุ ซีล | ยางฟลูออโร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง