1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อลด ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว แบบตรง【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ข้อต่อลด ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,281.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อลดแบบตรง
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D1 (mm.) : 6, 8, 10, 12 และ 16
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 (mm.) : 4, 6, 8, 10, และ 12
● วัสดุ :ตัวเรือน - ทองเหลือง
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบนิกเกิล
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

การประกันคุณภาพ ปริมาณเพียงพอ เป็น มิเตอร์ เรียบและเรียบ มีผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. ถึง 12 มม. พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน และ กระบวนการซีล ที่ดี สั่งทั้งม้วน มีสินค้าคงคลังจำนวนมาก จัดส่งในวันเดียวกัน
 
Drawing สินค้า 1
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว D1ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว D2ALK
641034.313
841033.314
861235.614
1061237.117
1081440.717
12101746.519
16122049.222
Drawing สินค้า 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 4

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

[คุณสมบัติข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว]
· อุณหภูมิ ความดัน และประสิทธิภาพ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่เหนือกว่าด้วยการใช้ วัสดุ สเตนเลส คุณภาพสูง และ วัสดุ กระบวนการซีล ของ ยาง ฟลูออโร
· ผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วที่พัฒนาขึ้นเองของแบรนด์ MISUMI พร้อมโลโก้ MISUMI คุณภาพเชื่อถือได้ รูปลักษณ์สวยงาม
· การใส่และถอด สายยาง อากาศที่ง่ายและสะดวก มีสินค้าคงคลังจำนวนมากและจัดส่งในวันเดียวกัน
 
Drawing สินค้า 3
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว D1ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว D2ALK
641034.313
841033.314
861235.614
1061237.117
1081440.717
12101746.519
16122049.222

ภาพรวมของสเปคข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ข้อ ความคุ้มค่า ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วรุ่นประหยัดทั่วไปสำหรับ สายยาง ลมที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. และ 16 มม. พร้อม สเปค ครบถ้วน ขนาดรับประกัน
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วD1ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วD2ALK
641034.313
841033.314
861235.614
1061237.117
1081440.717
12101746.519
16122049.222

ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อุปกรณ์การประมวลผล สายการผลิต วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และอื่น ๆ

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังการใช้ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

■ พารามิเตอร์การใช้งานข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
รุ่นข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วทั่วไป
ของไหลที่ใช้งานอากาศวัคซีน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความดัน แตก3.0 MPa
ความดันขณะใช้งานสูงสุด0.8 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100kPa
FEATURES· รัศมีการดัดงอน้อยกว่า สายยาง ไนล่อน
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วความแข็งแรงทางกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า
E-PACK-MPGJ6-4
E-PACK-MPGJ8-4
E-PACK-MPGJ8-6
E-PACK-MPGJ10-6
E-PACK-MPGJ10-8
E-PACK-MPGJ12-10
E-PACK-MPGJ16-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
วิธีการขาย

฿ 1,281.82

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64รวม 50 ชิ้น

฿ 1,367.53

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 84รวม 50 ชิ้น

฿ 1,503.90

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 86รวม 50 ชิ้น

฿ 1,757.14

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 106รวม 50 ชิ้น

฿ 1,997.40

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 108รวม 50 ชิ้น

฿ 2,605.19

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1210รวม 50 ชิ้น

฿ 1,977.92

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1612รวม 20 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
การประกันคุณภาพ ปริมาณเพียงพอ เป็น มิเตอร์ เรียบและเรียบ
มีผลิตภัณฑ์ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. ถึง 12 มม. พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน และ กระบวนการซีล ที่ดี สั่งทั้งม้วน มีสินค้าคงคลังจำนวนมาก จัดส่งในวันเดียวกัน
 
Drawing สินค้า 1
D1D2ALK
641034.313
841033.314
861235.614
1061237.117
1081440.717
12101746.519
16122049.222
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ผลิตภัณฑ์ข้อ ความคุ้มค่า ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวรุ่นประหยัดทั่วไปสำหรับ สายยาง ลมที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. และ 16 มม. พร้อม สเปค ครบถ้วน ขนาดรับประกัน
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
D1D2ALK
641034.313
841033.314
861235.614
1061237.117
1081440.717
12101746.519
16122049.222

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ท่อเหล็ก ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อลด ท่อเหล็ก แบบตรง การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก
วัสดุ ซีล ยางฟลูออโร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คุณสามารถแนะนำวัสดุและสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ของข้อต่อแบบกดครั้งเดียวแบบประหยัดของ MISUMI ได้หรือไม่?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส นิกเกิล ที่พัฒนาโดย MISUMI ใช้อากาศและน้ำเป็น ของไหล ซึ่งไม่เสี่ยงต่อการเกิดสนิมและคุณภาพที่เชื่อถือได้ ช่วงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมคือ (-5-150)°C ช่วง ความดัน คือ (-100Kpa ถึง 1.5MPA) และ ความทนความดัน คือ 3 mpa โปรดดูข้อควรระวังสำหรับรายละเอียด
คำถาม: คุณสมบัติของสินค้า ข้อต่อ ท่อเหล็ก ลมแตะครั้งเดียวแบบประหยัดของ MISUMI คืออะไร?
ตอบ: ข้อต่อลมสวมเร็ว รุ่นอีโคโนมี่ จากมิซูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้นเอง ใช้ สเตนเลส คุณภาพสูงและ วัสดุ กระบวนการซีล ยางฟลูออโร โดย อุปกรณ์ควบคุม วัสดุ การผลิต คุณภาพ และการขายอย่างเข้มงวด ผลิตโดยผู้ผลิตมืออาชีพในประเทศจีนราคาถูกรับประกันคุณภาพจัดส่งในวันเดียวกัน