(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ :เกลียว / ข้อต่อท่อลม
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 20
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ยางไนไตรล์ : -30 ถึง 110
ยางฟลูออโรซิลิโคน : -50 ถึง 180
● วัสดุของถ้วยดูด :
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A55
ยางฟลูออโรซิลิโคนสีน้ำตาลอ่อน ชอร์ A55
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A55 | สีดำ |
ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | สีน้ำตาลอ่อน |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | |||
B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | |
8 | 30.3 | 8 | 8 | 10 |
10 | 30.6 | 8.3 | ||
15 | 31.3 | 9 | ||
20 | 32.1 | 9.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||||
B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
8 | 43.2 | 16.5 | 10 | 7 | 1.0 to 1.9 |
10 | 43.5 | 16.8 | |||
15 | 17.5 | ||||
20 | 45 | 18.3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||||
B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
8 | 39.5 | 23.5 | 10 | 8 | 1.0 to 1.9 |
10 | 39.8 | 23.8 | |||
15 | 40.5 | 24.5 | |||
20 | 41.3 | 25.3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | |||
B | L2 | ความกว้างตลอด H1 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
8 | 30.5 | 21 | 12 | 2.3 to 3.9 |
10 | 30.8 | 21.3 | ||
15 | 31.5 | 22 | ||
20 | 32.3 | 22.8 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | |||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 |
E-VP | TS (ยางไนไตรล์) TSS ( ยาง ซิลิคอน ) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) | 8 | 5.5 | 7 | 8 |
10 | 5.8 | 10 | ||||
15 | 6.5 | 7.5 | 15 | |||
20 | 7.3 | 20 |
รหัสสินค้า | มิติ | ||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | d | L1 |
E-MVP | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | S (ยางไนไตรล์) SS ( ยาง ฟลูออโรซิลิโคน) | 8 | 8 | 5.5 |
10 | 10 | 5.8 | |||
15 | 15 | 6.5 | |||
20 | 20 | 7.3 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | OD (d) (Ø) | ชนิด | ประเภท บัฟเฟอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.31 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 521.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 521.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 553.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 603.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 620.78 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 637.01 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 670.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 651.95 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 685.71 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 685.71 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 718.83 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 768.18 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 784.42 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 801.95 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 835.06 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 685.71 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 718.83 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 542.00 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 751.95 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 801.95 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 818.83 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 835.06 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 868.18 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 603.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 637.01 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 637.01 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 670.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 719.48 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 8 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 735.71 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 10 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 752.60 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 785.06 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 3 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 105.84 | ECONOMY VACUUM PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 8 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 139.61 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 10 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 139.61 | ECONOMY VACUUM PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 172.08 | ECONOMY VACUUM PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 221.43 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 8 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 238.31 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 10 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 255.19 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 15 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 287.66 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | 20 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - |
กำลังโหลด …
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | Shore A55 | สีดำ |
ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | สีน้ำตาลอ่อน |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | |||
B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | |
8 | 30.3 | 8 | 8 | 10 |
10 | 30.6 | 8.3 | ||
15 | 31.3 | 9 | ||
20 | 32.1 | 9.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||||
B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
8 | 43.2 | 16.5 | 10 | 7 | 1.0 to 1.9 |
10 | 43.5 | 16.8 | |||
15 | 17.5 | ||||
20 | 45 | 18.3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||||
B | L2 | ด้านทแยงมุม H1 | ด้านทแยงมุม H2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
8 | 39.5 | 23.5 | 10 | 8 | 1.0 to 1.9 |
10 | 39.8 | 23.8 | |||
15 | 40.5 | 24.5 | |||
20 | 41.3 | 25.3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | |||
B | L2 | ความกว้างตลอด H1 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
8 | 30.5 | 21 | 12 | 2.3 to 3.9 |
10 | 30.8 | 21.3 | ||
15 | 31.5 | 22 | ||
20 | 32.3 | 22.8 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | |||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 |
E-VP | TS (ยางไนไตรล์) TSS ( ยาง ซิลิคอน ) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) | 8 | 5.5 | 7 | 8 |
10 | 5.8 | 10 | ||||
15 | 6.5 | 7.5 | 15 | |||
20 | 7.3 | 20 |
รหัสสินค้า | มิติ | ||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | d | L1 |
E-MVP | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | S (ยางไนไตรล์) SS ( ยาง ฟลูออโรซิลิโคน) | 8 | 8 | 5.5 |
10 | 10 | 5.8 | |||
15 | 15 | 6.5 | |||
20 | 20 | 7.3 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 180°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -50°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ○ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | ◎ | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | △ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | △ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | สำหรับวัตถุบาง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง