1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง ลิเนียร์หน้าแปลน แบบเหลี่ยม พร้อม ไพล็อต ขนาดกลาง
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
    ฿ 638.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • - ผลิตภัณฑ์ นี้เน้นการแข่งขันด้านราคาและราคาต่อหน่วยต่ำ แต่อาจมี สนิม รอยขีดข่วนหรือรอยขีดข่วนที่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ MISUMI ที่มีอยู่มากกว่าผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า - หาก สต๊อก ในประเทศไม่เพียงพอ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราว เราขอความเข้าใจของคุณ - เนื่องจากรีเทนเนอร์เปลี่ยนสี (ที่มีอยู่: ดำ, เปลี่ยน: สีเหลือง),สีอาจแตกต่างจากภาพตัวแทน,และสีอาจ แบบผสม และจัดส่งได้
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนสี่เหลี่ยม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 29 และ 90
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนสี่เหลี่ยม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน ตลับลูกปืน ลิเนียร์แบริ่ง ลิเนียร์แบริ่ง เข้ากับ อุปกรณ์รองรับท่อ ซึ่งมีโครงสร้างที่กะทัดรัดและง่ายต่อการประกอบเข้ากับ กลไก อย่างแม่นยำและง่ายดาย
ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนฝังตัวไม่ขยายไปยังด้านตรงข้ามของ พื้นผิว การติดตั้ง ดังนั้นจึงมีพื้นที่เพียงพอที่ฝั่งตรงข้ามของ พื้นผิว การติดตั้ง

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นกลไกการนำทางการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นที่จับคู่กับเพลาลิเนียร์ไกด์ ลูกเหล็กกล้ากลิ้งเป็นวงกลมตามร่องรางที่เกิดจากปลอกหุ้มและตัวยึด และลิเนียร์บุชชิ่งจะเคลื่อนไปมาเป็นเส้นตรงกับเพลาไกด์
เมื่อลูกเหล็กกล้ากลิ้ง จะบรรลุการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ

คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 1: การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่าง เพลา ไกด์ และ ลิเนียร์แบริ่ง ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการออกแบบ กลไก ขนาดเล็ก
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 2: การแลกเปลี่ยนที่ดี ตลับลูกปืน เชิงเส้น มีความสามารถในการสับเปลี่ยนกันได้ดีเพราะสามารถใช้กับเพลาได้แบบสุ่ม
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 3: ความยาวรวม ประมาณ 1.5 เท่า และระยะเวลาที่อนุญาตได้ประมาณ 4.3 เท่าของประเภทซับเดี่ยว
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 4: สามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติ ลิเนียร์บุชชิ่ง 5: คุ้มค่ากว่า ลิเนียร์ไกด์

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพรวม สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค วัสดุ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
ตัวเสื้อลูกบอลตัวยึดอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน{{{attr20}}}อุปกรณ์เสริม
{{{attr22}}}วัสดุ{{{attr24}}}ความแข็ง{{{attr26}}}กระบวนการเตรียมผิว{{{attr22}}}วัสดุ{{{attr22}}}วัสดุ
เทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ SUJ2เรซิ่น-20 ถึง 80 ° cปะเก็นซีล
ลิเนียร์บุชชิ่งวัสดุ
ยางไนไตร
-20 ถึง 120°C

วิธีการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่งคำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง
วิธีการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลางเมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลางมีราคาต่ำและระยะเวลาในการจัดส่งสั้นลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน
ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางมีสินค้าคงคลังขนาดใหญ่และคุณภาพมั่นใจลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลางนั้นคุ้มค่าและมี สต๊อก มากมายเมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป

ข้อควรระวังของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์บุชชิ่ง ตรง:
① ก่อนใช้งาน โปรดทาจาระบีที่แถวลูกเหล็กกล้าในลิเนียร์บุชชิ่งและเติมให้เต็มตามเวลาที่กำหนด จาระบีจะสร้างฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของลูกเหล็กกล้าและพื้นผิวกลิ้ง (บุชชิ่งเพลาไกด์) ของลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันไม่ให้เกิดการเผาผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดจาระบีและอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม
สำหรับรายละเอียด ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
⑤ เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งต้องรับโหลดโมเมนต์จำนวนมาก (โหลดเยื้องศูนย์) ไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น

■ มาตรการป้องกันฝุ่น ลิเนียร์บุชชิ่ง:
หากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง อาจทำให้การไหลเวียนของลูกเหล็กกล้าเสียหาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ

■ ขอแนะนำให้ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิร่วมกับเพลาไกด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ g6 ในการชุบแข็ง

■ ขอแนะนำให้ติดตั้งลิเนียร์บุชชิ่งของมิซูมิบนตัวยึดที่มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ในระยะที่พอดีกับตัวยึด

เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

สำหรับวิธีการใช้งาน โปรดดูที่{{{attr65}}} วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่ง
สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โปรดดูที่{{{attr67}}} ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม

อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ลิเนียร์แบริ่ง ตรงกลางมี สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ และ งานละเอียด ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางจำหน่ายโดย ผู้ผลิต โดยตรง ด้วยราคาที่ต่ำและระยะเวลาในการจัดส่งสั้น ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางมี สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ และ งานละเอียด
LCD สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์
ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางจำหน่ายโดย ผู้ผลิต โดยตรง ด้วยราคาที่ต่ำและระยะเวลาในการจัดส่งสั้น ลิเนียร์แบริ่ง หน้าแปลนกลางมี สเปค ครบถ้วน ราคาต่ำ และ งานละเอียด

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลิเนียร์บุชชิ่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-LBKP6DMUU
E-LBKP8DMUU
E-LBKP10DMUU
E-LBKP12DMUU
E-LBKP16DMUU
E-LBKP20DMUU
E-LBKP25DMUU
E-LBKP30DMUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 652.60

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10629120.03226310

฿ 652.60

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10837150.03310452

฿ 741.56

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101047190.03508718

฿ 638.96

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101247210.03634814

฿ 848.05

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101656280.0311641448

฿ 805.19

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102065320.03815542068

฿ 1,172.08

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102583400.03817253068

฿ 1,344.00

ECONOMY LINEAR BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103090450.03824403974

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
ลิเนียร์บุชชิ่ง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
■ ตารางสเปคของวัสดุ
ตัวเสื้อลูกบอลตัวยึดอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน{{{attr20}}}อุปกรณ์เสริม
{{{attr22}}}วัสดุ{{{attr24}}}ความแข็ง{{{attr26}}}กระบวนการเตรียมผิว{{{attr22}}}วัสดุ{{{attr22}}}วัสดุ
เทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ SUJ2เรซิ่น-20 ถึง 80 ° cปะเก็นซีล
{{{attr21}}}วัสดุ
ยางไนไตร
-20 ถึง 120°C

■ ตารางรายละเอียดจำเพาะขนาด
รหัสสินค้าDLHTd1เสื้อP.C.D.Wการเยื้องศูนย์ ด้านข้างไม่ตรงจำนวน
แถวลูกเหล็กกล้า
*
ความตั้งฉาก
โหลดพิกัดพื้นฐานที่อนุญาต
ช่วงเวลาคงที่
(N/m)
น้ำหนัก (ก.)
drค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อC (ไดนามิก) Nจำกัด (คงที่) Nหน้าแปลนแบบเหลี่ยม
60
-0.01
120
-0.021
29±0.352853.563.120220.0340.042263101.4221
815373224253104522.1239
10190
-0.023
4764064.57.54.129305087184.3765
12214232326348146.269
16285648383751164144813.1132
200
-0.012
320
-0.028
6585485.595.143420.0380.041554206818.3197
25408362515061725306825.3442
3045901074106.6116.160582440397442.7482
* เครื่องหมายแสดงแนวตั้งระหว่างส่วน D และ พื้นผิว การติดตั้งหน้า หน้าแปลน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ แหวน ปรับความสูงหน้าแปลน โปรดดูที่ แหวน ปรับ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน ไพล็อต flanged สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เทียบเท่า SUJ2 กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้
ความแม่นยำ เกรด ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว เชิงเส้น
ประเภท ไพล็อต flanged ความยาว กลาง รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลนแบบสี่เหลี่ยม
วัสดุ ลูกบอล เทียบเท่ากับ SUJ2 วัสดุ ยึด เรซิ่น ซีล มีให้
เติมจาระบี ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะบำรุงรักษาลิเนียร์บุชชิ่งอย่างสม่ำเสมออย่างไร?
ตอบ: มิซูมิแนะนำว่าควรเติมลิเนียร์บุชชิ่งด้วย จาระบีเป็นประจำ และแนะนำให้เติมทุกๆ หกเดือน เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
คำถาม: การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันสนิมของลิเนียร์บุชชิ่ง?
ตอบ: ความสามารถในการป้องกันสนิมจากรุนแรงไปเจือจางลง: อุณหภูมิต่ำ ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ → ไม่ชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า → ไม่มีกระบวนการเตรียมพื้นผิว
ตลับลูกปืนเหล็กกล้าเกรดมาตรฐานจะเกิดสนิมง่าย จึงจำเป็นต้องทาน้ำมันป้องกันสนิมเป็นประจำ