(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 29 และ 90
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลนกลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ตัวเสื้อ | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล![]() ยางไนไตร -20 ถึง 120°C |
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง | คำแนะนำในการใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง | ||||||||
![]() | เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ภายใต้ โหลดหนัก (โหลดไฟฟ้า ไม่สมดุล) ไลเนอร์ชนิดชิ้นเดียวจะไม่สามารถใช้ได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน | ||||||||
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา | ||||||||
![]() | เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป |
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
LCD | สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
E-LBFP6DMUU |
E-LBFP8DMUU |
E-LBFP10DMUU |
E-LBFP12DMUU |
E-LBFP16DMUU |
E-LBFP20DMUU |
E-LBFP25DMUU |
E-LBFP30DMUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.96 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 0.03 | 226 | 310 | |
฿ 645.45 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 0.03 | 310 | 452 | |
฿ 702.60 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 0.03 | 508 | 718 | |
฿ 707.79 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 0.03 | 634 | 814 | |
฿ 819.48 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 0.03 | 1164 | 1448 | |
฿ 873.38 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 0.038 | 1554 | 2068 | |
฿ 1,145.45 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 0.038 | 1725 | 3068 | |
฿ 1,131.00 | ECONOMY LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 0.038 | 2440 | 3974 |
กำลังโหลด …
ตัวเสื้อ | ลูกบอล | ตัวยึด | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
เทียบเท่ากับ SUJ2 | 58HRC or more | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เทียบเท่ากับ SUJ2 | เรซิ่น | -20 ถึง 80 ° c | ปะเก็นซีล![]() ยางไนไตร -20 ถึง 120°C |
รหัสสินค้า | D | L | ℓ | H | T | d | ง 1 | เสื้อ | P.C.D. | การเยื้องศูนย์ ด้านข้างไม่ตรง | จำนวน แถวลูกเหล็กกล้า | * ความตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ที่อนุญาต ช่วงเวลาคงที่ (N/m) | น้ำหนัก (ก.) | ||||
dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | จำกัด (คงที่) N | หน้าแปลนกลม | |||||||||||||
6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.021 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 0.03 | 4 | 0.04 | 226 | 310 | 1.42 | 27 |
8 | 15 | 37 | 32 | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.023 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 85 | |||||
12 | 21 | 42 | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 89 | ||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 5 | 1164 | 1448 | 13.1 | 157 | ||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.028 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 0.038 | 0.04 | 1554 | 2068 | 18.3 | 232 | ||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 481 | ||||||||||
30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 2440 | 3974 | 42.7 | 560 |
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ไพล็อต flanged | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
ประเภท | ไพล็อต flanged | ความยาว | กลาง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลนกลม |
วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่ากับ SUJ2 | วัสดุ ยึด | เรซิ่น | ซีล | มีให้ |
เติมจาระบี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง