(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรงขนาดเล็ก แบบกลม เกลียวนอก
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4 และ 6
● ขนาดเกลียว : R1/8, M3, M5 และ M6
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0 ถึง 1.0
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D | ขนาดเกลียวเชื่อมต่อที่กำหนด R | ขนาด เกลียว R | A | B | L | E | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | M3 | M3 × 0.5 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D | ขนาดเกลียวเชื่อมต่อที่กำหนด R | ขนาด เกลียว R | A | B | L | E | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | M3 | M3 × 0.5 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100 kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -15 ถึง 60°C |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 ถึง 9 |
R1/4 (2) | 12 ถึง 14 | |
R3/8 (3) | 22 ถึง 24 | |
R1/2 (4) | 27 ถึง 29 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MNPOC4-1 |
E-PACK-MNPOC4-M3 |
E-PACK-MNPOC4-M5 |
E-PACK-MNPOC4-M6 |
E-PACK-MNPOC6-1 |
E-PACK-MNPOC6-M5 |
E-PACK-MNPOC6-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,409.74 | ECONOMY MINI ONE TOUCH FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1(R1/8) | |
฿ 1,145.45 | ECONOMY MINI ONE TOUCH FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M3 | |
฿ 1,148.05 | ECONOMY MINI ONE TOUCH FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M5 | |
฿ 1,148.05 | ECONOMY MINI ONE TOUCH FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | M6 | |
฿ 1,416.88 | ECONOMY MINI ONE TOUCH FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1(R1/8) | |
฿ 1,414.29 | ECONOMY MINI ONE TOUCH FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M5 | |
฿ 1,414.29 | ECONOMY MINI ONE TOUCH FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | M6 |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D | การเชื่อม เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | A | B | L | E | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | M3 | M3 × 0.5 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | การเชื่อม เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | A | B | L | E | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | M3 | M3 × 0.5 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | M6 × 1 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | R1/8 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง