(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : ลมอัด
● รูปร่าง : ข้อต่อยูเนี่ยนแบบยึด
● ช่วงความดันที่สามารถใช้งานได้ : 0 ถึง 1.0MPa
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -15 ถึง 60 ( ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● ขนาดเกลียว (M) : M12, M14, M16, M20 และ M22
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D | C | E | L | ด้านทแยงมุม H | ขนาดเกลียว M | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 14.8 | 8.2 | 31.5 | 14 | M12 | 15 |
6 | 15.8 | 8.3 | 33.1 | 17 | M14 | 20.5 |
8 | 17.3 | 7.8 | 35.5 | 19 | M16 | 26 |
10 | 19.6 | 10.3 | 40.2 | 24 | M20 | 40 |
12 | 22.2 | 14 | 45.4 | 27 | M22 | 62 |
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D | C | E | L | ด้านทแยงมุม H | ขนาดเกลียว M | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 14.8 | 8.2 | 31.5 | 14 | M12 | 15 |
6 | 15.8 | 8.3 | 33.1 | 17 | M14 | 20.5 |
8 | 17.3 | 7.8 | 35.5 | 19 | M16 | 26 |
10 | 19.6 | 10.3 | 40.2 | 24 | M20 | 40 |
12 | 22.2 | 14 | 45.4 | 27 | M22 | 62 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100 kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -15 ถึง 60°C |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 ถึง 9 |
R1/4 (2) | 12 ถึง 14 | |
R3/8 (3) | 22 ถึง 24 | |
R1/2 (4) | 27 ถึง 29 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MPM4 |
E-PACK-MPM6 |
E-PACK-MPM8 |
E-PACK-MPM10 |
E-PACK-MPM12 |
E-PACK-MPM16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,318.18 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 2,800.00 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 3,634.42 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 5,668.83 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 6,780.52 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 4,446.75 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | รวม 20 ชิ้น |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D | C | E | L | ความกว้าง H | ขนาดเกลียว M | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 14.8 | 8.2 | 31.5 | 14 | M12 | 15 |
6 | 15.8 | 8.3 | 33.1 | 17 | M14 | 20.5 |
8 | 17.3 | 7.8 | 35.5 | 19 | M16 | 26 |
10 | 19.6 | 10.3 | 40.2 | 24 | M20 | 40 |
12 | 22.2 | 14 | 45.4 | 27 | M22 | 62 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | C | E | L | ความกว้าง H | ขนาดเกลียว M | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 14.8 | 8.2 | 31.5 | 14 | M12 | 15 |
6 | 15.8 | 8.3 | 33.1 | 17 | M14 | 20.5 |
8 | 17.3 | 7.8 | 35.5 | 19 | M16 | 26 |
10 | 19.6 | 10.3 | 40.2 | 24 | M20 | 40 |
12 | 22.2 | 14 | 45.4 | 27 | M22 | 62 |
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง