(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: วาล์วสวิตชิ่งมือพร้อมปุ่มดึง ซีรีส์ E-MVP
・ ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ: 01 (G1/8), 02 (G1/4), 03 (G3/8)
・ จำนวนตำแหน่ง: 10 (สองตำแหน่ง, ห้าทิศทาง)
・ วาล์วสวิตชิ่งแบบแมนนวลมีจำหน่ายพร้อมตัวเก็บเสียงสองประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการซื้อและผสมผสาน
・ วัสดุ: แฮนวาล์วทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมตัวเก็บเสียงทองแดง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สั่งซื้อองค์ประกอบ รุ่น | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สไตล์ ผลิตภัณฑ์ | สเปค ตัวเก็บเสียง | โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ | |||||
ชุด สเปค | จำนวนตำแหน่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD | ประเภท ตัวเก็บเสียง | |||||
1 (100 ซีรีส์) | 10: สองตำแหน่งห้าทาง | 01 (G1/8) | ว่างเปล่า (ไม่มี) | ไม่มีให้ | ผลิตภัณฑ์ เดียว: วาล์ว พร้อม ลูกบิด ดึง 1 ชิ้น | |||
2 (200 ซีรีส์) | 01 (G1/8) | |||||||
2 (200 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | |||||||
3 (300 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | |||||||
3 (300 ซีรีส์) | 03 (G3/8) | |||||||
1 (100 ซีรีส์) | 10: สองตำแหน่งห้าทาง | 01 (G1/8) | B (รุ่นมาตรฐาน 2 ชิ้น) | G 1/8 | ผลิตภัณฑ์ รวม: วาล์ว พร้อม ลูกบิด ดึง 1 ชิ้น + ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 2 ชิ้น | |||
2 (200 ซีรีส์) | 01 (G1/8) | |||||||
2 (200 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | G 1/4 | ||||||
3 (300 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | |||||||
3 (300 ซีรีส์) | 03 (G3/8) | |||||||
1 (100 ซีรีส์) | 10: สองตำแหน่งห้าทาง | 01 (G1/8) | S (แบบสั้น (2 ชิ้น) | G 1/8 | ผลิตภัณฑ์ รวม: วาล์ว พร้อม ลูกบิด ดึง 1 ชิ้น +ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 2 ชิ้น | |||
2 (200 ซีรีส์) | 01 (G1/8) | |||||||
2 (200 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | G 1/4 | ||||||
3 (300 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | |||||||
3 (300 ซีรีส์) | 03 (G3/8) |
ชุด สเปค | จำนวนตำแหน่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD | A | AB | AC | B | C | D | E | K | KA | KB | KC | L | LA | LB | LC | P | PA | PB | PC | PD | Q | QA | QC |
1 (100 ซีรีส์) | 10: สองตำแหน่งห้าทาง | 01 (G1/8) | 98.3 | 60.6 | 10 | 18 | 27 | 22.5 | M12 × 0.75 | 3 | 14 | 22.6 | 0 | 3 | 30 | 13 | 14.6 | G1/8 | 16 | 2.8 | 21.6 | 29.6 | G1/8 | 28 | 15.6 |
2 (200 ซีรีส์) | 01 (G1/8) | 108 | 68.5 | 10 | 22 | 35 | 22.5 | M14 × 1 | 4.3 | 20 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/8 | 21 | 3 | 22.7 | 33.2 | G1/8 | 36 | 15.2 | |
2 (200 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | 108 | 68.5 | 10 | 22 | 35 | 22.5 | M14 × 1 | 4.3 | 20 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 21 | 3 | 22.7 | 33.2 | G1/8 | 36 | 15.2 | |
3 (300 ซีรีส์) | 02 (G1/4) | 123 | 80.5 | 12.2 | 27 | 40 | 24.1 | M16 × 1 | 4.3 | 24 | 27.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 24 | 4 | 27.5 | 39.5 | G1/4 | 45 | 17 | |
3 (300 ซีรีส์) | 03 (G3/8) | 123 | 80.5 | 12.2 | 27 | 40 | 24.1 | M16 × 1 | 4.3 | 24 | 27.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/8 | 24 | 4 | 27.5 | 39.5 | G1/4 | 45 | 17 |
Drawing สินค้า | Drawing ระบุขนาด | มิติ | |||||
R | A | B | L | H | ⌀D | ||
รุ่นมาตรฐาน | G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 | |
G1/4 | 7 | 4 | 26.5 | 15 | 9.5 |
Drawing สินค้า | Drawing ระบุขนาด | มิติ | ||||
R | A | L | H | ⌀D | ||
ประเภทสั้น | G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 | |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
แนะนำงาน | อากาศ (กรองผ่านตะแกรง ชุดกรอง ขนาด 40 µm) |
วิธีการใช้งาน | การดำเนินการดึง แบบตรง ด้วยมือ |
จำนวนตำแหน่ง | สองตำแหน่งห้าทาง |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ |
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.2 MPa |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ถึง 70°C |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียมอัลลอย |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | ทองเหลือง | |||
ฝาครอบ | อนุภาค เผาผนึก | ||||
เอฟเฟกต์เสียงเงียบ (db) (0.5 เมกะปาสคาล) | 20 | ||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa | ||||
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.5 MPa | ||||
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 ถึง 70° c |
รหัสสินค้า |
---|
E-MVP110-01 |
E-MVP110-01-B |
E-MVP110-01-S |
E-MVP210-01 |
E-MVP210-01-B |
E-MVP210-01-S |
E-MVP210-02 |
E-MVP210-02-B |
E-MVP210-02-S |
E-MVP310-02 |
E-MVP310-02-B |
E-MVP310-02-S |
E-MVP310-03 |
E-MVP310-03-B |
E-MVP310-03-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว เกลียว สายยาง | [อุปกรณ์เสริม] (ตัวเก็บเสียง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.68 | ECONOMY AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 ซีรีส์ | G1/8 | ไม่มีให้ | |
฿ 354.55 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ซีรีส์ | G1/8 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 2 ชุดในชุดเดียวกัน | |
฿ 347.40 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ซีรีส์ | G1/8 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 2 อันในชุดเดียวกัน | |
฿ 324.68 | ECONOMY AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 200 | G1/8 | ไม่มีให้ | |
฿ 354.55 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ซีรีส์ 200 | G1/8 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 2 ชุดในชุดเดียวกัน | |
฿ 347.40 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ซีรีส์ 200 | G1/8 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 2 อันในชุดเดียวกัน | |
฿ 324.68 | ECONOMY AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 200 | G1/4 | ไม่มีให้ | |
฿ 374.03 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 200 | G1/4 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 2 ชุดในชุดเดียวกัน | |
฿ 359.09 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 200 | G1/4 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 2 อันในชุดเดียวกัน | |
฿ 414.29 | ECONOMY AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 300 | G1/4 | ไม่มีให้ | |
฿ 462.99 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 300 | G1/4 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 2 ชุดในชุดเดียวกัน | |
฿ 448.05 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 300 | G1/4 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 2 อันในชุดเดียวกัน | |
฿ 414.29 | ECONOMY AIR VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 300 | G3/8 | ไม่มีให้ | |
฿ 462.99 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 300 | G3/8 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง มาตรฐาน 2 ชุดในชุดเดียวกัน | |
฿ 448.05 | ECONOMY AIR VALVES/AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ 300 | G3/8 | ท่อเก็บ ตัวเก็บเสียง สั้น 2 อันในชุดเดียวกัน |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5 | การสลับการทำงาน | ประเภทปุ่ม | รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง | วิธีการติดตั้ง | ด้าน | ประเภท สวิตช์กด | ประเภทปุ่ม |
จำนวนตำแหน่ง | 10 (สองตำแหน่งห้าทาง) | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย (บอดี้) | ความดัน(MPa) | 0 to 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง