1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกรองสุญญากาศ (รหัสสินค้า)

ECONOMY VACUUM GENERATOR
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
    ฿ 229.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 15 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องกรองสุญญากาศ
・ ช่วง ความดัน ใช้งาน [kPa]: -100~0
・ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน [°C]: 0~60
・ ขนาดข้อต่อแบบพอร์ตเชื่อมต่อ One-Touch [mm]: 6
・ พื้นที่กรอง [cm2]: 7.5
・ ตัวกรองสุญญากาศ MISUMI Economy Series สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำจากวัสดุและกระบวนการที่คัดสรรมาอย่างดี ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อแรงดันและประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ยอดเยี่ยมโดยไม่มีการรั่วไหลของอากาศ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองสุญญากาศ

MISUMI ตัว เครื่องกรองสุญญากาศ ชุด ความคุ้มค่า ที่พัฒนาขึ้นเองโดย MISUMI ด้วย สเปค สากลของตลาด รูปลักษณ์ที่สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
วัสดุ และกระบวนการถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของ เครื่องกรองสุญญากาศ สินค้าคงคลังขนาดใหญ่และการจัดส่งในวันเดียวกัน
ภาพถ่าย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องกรองสุญญากาศ

· เครื่องกรองสุญญากาศที่พัฒนาโดย MISUMI พร้อมโลโก้ MISUMI รูปลักษณ์ที่สวยงามและคุณภาพที่เชื่อถือได้
· เครื่องกรองสุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้ควบคุม วัสดุ และกระบวนการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ามี ความทนความดัน ที่ดีและประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล โดยไม่มีการรั่วไหลของอากาศ

ภาพรวมของสเปคเครื่องกรองสุญญากาศ

เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยางพื้นที่ ชุดกรอง
(ซม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
67.526

■ สเปค ชุดกรองเครื่องกรองสุญญากาศ
ของไหล ใช้อากาศ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60 ℃
ช่วง ความดัน ใช้งาน-100 ถึง 0 kPa
ความแม่นยำ กรอง10µm

Drawing ระบุขนาดเครื่องกรองสุญญากาศ

Drawing ระบุขนาด

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องกรองสุญญากาศ

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-KFLT6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 229.87

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยางพื้นที่ ชุดกรอง
(ซม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
67.526

■ สเปค ชุดกรอง
ของไหล ใช้อากาศ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60 ℃
ช่วง ความดัน ใช้งาน-100 ถึง 0 kPa
ความแม่นยำ กรอง10µm

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็ก เรื่องการนำออก ฝุ่น การใช้งาน สาย สุญญากาศ
ความแม่นยำในการกรอง 10μm การ เปลี่ยน องค์ประกอบ N/A ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) ประปา One-Touch (ขนาดตัวชี้วัด)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดมิลลิเมตรด้านใน) D Ø6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-KFLT6 ในชุด เครื่องกรองสุญญากาศ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: วิธีการเชื่อมต่อและใช้งาน เครื่องกำเนิดสุญญากาศ นี้ ?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ ทางกายภาพถูกแกะสลักด้วยลูกศรที่ระบุทิศทางของ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ดังนั้นทิศทางของลูกศรจึงถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ
คำถาม: ช่วง ความดัน ใช้งานและอุณหภูมิของ ผลิตภัณฑ์ นี้คืออะไร ?
ตอบ: ช่วง ความดัน ใช้งาน: -100~0 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60 ℃