(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องกำเนิดสุญญากาศไหลสูง
・ อัตราการไหลของการดูด (ลิตร/นาที): 27, 63
・ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [mm]: 1.0, 1.5
・ ช่วง ความดัน ใช้งาน [MPa]:0.4~0.7
・ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน [°C]: 0~60
・ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ MISUMI Economy Series สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำจากวัสดุและกระบวนการที่คัดสรรมาอย่างดี ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อแรงดันและประสิทธิภาพการซีลที่ดีเยี่ยมโดยไม่มีการรั่วไหลของอากาศ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) ตัวเลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) | องศา สุญญากาศ ขั้นต่ำ (—kPa) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลิตร/นาที) | ของไหล ใช้ | ช่วง ความดัน ใช้งาน Mpa | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | A | B | C | D | F | L | G | H | I |
27 | 1 | 85 | 44 | อากาศอัด | 0.4 to 0.7 | 0 to 60 | 45 | 30 | 20 | 8 | G1/8 | 85.2 | G1/8 | 33 | 15.9 |
63 | 1.5 | 100 | 63 | 50 | 25 | 10 | G1/4 | 128.2 | G1/4 | 34.6 | 19.5 |
ของไหล ใช้ | อากาศอัด |
ช่วง ความดัน ใช้งาน mpa | 0.4 to 0.7 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน°C | 0 to 60 |
เอาอกเอาใจ | ไม่จำเป็น |
ตัวดูดกระจก แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบลึก , แบบ เบลโลว์ | เครื่องกรองสุญญากาศ | ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ยางดูดจับชิ้นงาน แบบกดครั้งเดียว , แบบ สปริง |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
C-KUES10 |
C-KUES15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.44 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | 1.0 มม | |
฿ 480.52 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 1.5 มม |
กำลังโหลด …
การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) ตัวเลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) | องศา สุญญากาศ ขั้นต่ำ (—kPa) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลิตร/นาที) | ของไหล ใช้ | ช่วง ความดัน ใช้งาน Mpa | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | A | B | C | D | F | L | G | H | I |
27 | 1 | 85 | 44 | อากาศอัด | 0.4 to 0.7 | 0 to 60 | 45 | 30 | 20 | 8 | G1/8 | 85.2 | G1/8 | 33 | 15.9 |
63 | 1.5 | 100 | 63 | 50 | 25 | 10 | G1/4 | 128.2 | G1/4 | 34.6 | 19.5 |
ของไหล ใช้ | อากาศอัด |
ช่วง ความดัน ใช้งาน mpa | 0.4 to 0.7 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน°C | 0 to 60 |
เอาอกเอาใจ | ไม่จำเป็น |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง | ชนิด | ท่อที่มี วาล์ว ไฟฟ้า แบบฝัง ตัว | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.4:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง