(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องกำเนิดสุญญากาศ MZ Series ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
・ อัตราการไหลของการดูด (ลิตร/นาที): 7, 10
・ ขนาดคัปปลิ้งแบบวันทัชพอร์ตเชื่อมต่อสุญญากาศ [mm]:6
・ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [mm]: 0.5, 0.7
・ ช่วง ความดัน ใช้งาน [MPa]:0.4~0.7
・ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน [°C]: 0~60
・ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ MISUMI Economy Series สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำจากวัสดุและกระบวนการที่คัดสรรมาอย่างดี ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อแรงดันและประสิทธิภาพการซีลที่ดีเยี่ยมโดยไม่มีการรั่วไหลของอากาศ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
D | การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) ตัวเลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) | องศา สุญญากาศ ขั้นต่ำ (—kPa) | ปริมาณการบริโภค (ลิตร/นาที (ANR)) |
05S | 7 | 0.5 | 85 | 11.5 |
07S | 10 | 0.7 | 23 |
ของไหล ใช้ | อากาศอัด |
ช่วง ความดัน ใช้งาน mpa | 0.4 to 0.7 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน°C | 0 to 60 |
เอาอกเอาใจ | ไม่จำเป็น |
รหัสสินค้า |
---|
C-KZU05S |
C-KZU07S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.29 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 0.5 มม | |
฿ 214.29 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.7 มม |
กำลังโหลด …
D | การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) ตัวเลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) | องศา สุญญากาศ ขั้นต่ำ (—kPa) | ปริมาณการบริโภค (ลิตร/นาที (ANR)) |
05S | 7 | 0.5 | 85 | 11.5 |
07S | 10 | 0.7 | 23 |
ของไหล ใช้ | อากาศอัด |
ช่วง ความดัน ใช้งาน mpa | 0.4 to 0.7 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน°C | 0 to 60 |
เอาอกเอาใจ | ไม่จำเป็น |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง | ชนิด | ประเภท ท่อเหล็ก | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D | Ø6 |
ขนาดข้อต่อแบบ One-Touch เชื่อมต่อพอร์ตจ่ายอากาศ D | Ø6 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.4:: 0.7 |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 50 | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 69.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง