(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบฝัง ชนิดแบนและบาง
ด้ามจับ แบบฝังนี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวกในพื้นที่จำกัด ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (ยาวxก)(มม.): 90 x 60 และ 120 x 60
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 74 และ 100
- ความลึกในการติดตั้ง (มม.): 15
- วัสดุ: สแตนเลส SUS304
- กระบวนการเตรียมผิว: ขัดผิวด้วยแปรง
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
ชนิด | วัสดุ | การขัดผิว |
C-NUWAUNS | SUS304 | แปรง ( การขัดเงา เส้นผม) |
รหัสสินค้า | P | S | L1 | (L2) | (W1) | W2 | |
ชนิด | L | ||||||
C-NUWAUNS | 90 | 74 | 58 | 63 | 60 | 44 | 45 |
120 | 100 | 86 | 93 | 87 | 37.5 | 38.5 |
รหัสสินค้า |
---|
C-NUWAUNS90 |
C-NUWAUNS120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.94 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 74 | 90 | |
฿ 80.31 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ที่ฝัง | วิธีการติดตั้ง | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | ขนาดด้านสั้น (L)(มิลลิเมตร) | 60 |
ความลึกในการติดตั้งที่จำเป็น(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง