(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว ยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อยูเนียน ข้อต่อตรง, เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด 1 (mm.) : 6, 8, 10 และ 12
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด 2 (mm.) : 4, 6, 8, และ 10
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : -20 ถึง 80
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0 ถึง 1.0
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
ท่อเหล็ก ใช้บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 | ท่อเหล็ก ใช้บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D 2 | C1 | C2 | L |
6 | 4 | 16 | 14 | 34.5 |
8 | 4 | 18 | 14 | 37 |
8 | 6 | 18 | 16 | 36.5 |
10 | 6 | 21 | 16 | 43 |
10 | 8 | 21 | 18 | 42.5 |
12 | 8 | 23 | 18 | 48 |
12 | 10 | 23 | 21 | 47.5 |
16 | 12 | 24 | 23 | 50.5 |
ท่อเหล็ก ใช้บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 | ท่อเหล็ก ใช้บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D 2 | C1 | C2 | L |
6 | 4 | 16 | 14 | 34.5 |
8 | 4 | 18 | 14 | 37 |
8 | 6 | 18 | 16 | 36.5 |
10 | 6 | 21 | 16 | 43 |
10 | 8 | 21 | 18 | 42.5 |
12 | 8 | 23 | 18 | 48 |
12 | 10 | 23 | 21 | 47.5 |
16 | 12 | 24 | 23 | 50.5 |
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -20 ถึง 80 ° c |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
รหัสสินค้า |
---|
MEPG6-4 |
MEPG8-6 |
MEPG10-8 |
MEPG12-10 |
PACK-MEPG6-4 |
PACK-MEPG8-4 |
PACK-MEPG8-6 |
PACK-MEPG10-6 |
PACK-MEPG10-8 |
PACK-MEPG12-8 |
PACK-MEPG12-10 |
PACK-MEPG16-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.70 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | - | ||
฿ 23.48 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | - | ||
฿ 27.27 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 8 | - | ||
฿ 35.61 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | - | ||
฿ 656.82 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 933.12 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 4 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 789.40 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 6 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,124.03 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,000.00 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 8 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,412.99 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 8 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,351.52 | ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 10 | รวม 50 ชิ้น | |
฿ 1,128.57 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 16 | 12 | รวม 20 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง