(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท สปริง: คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม โหลดน้ำหนักเบา
· ประเภทอ้างอิง OD จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ ID เป็น ค่าอ้างอิง
· วัสดุ สปริง: ผลิตจาก สเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10%
· ประเภท รุ่น: C-UL, C-UTT
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . D (⌀) [มม.]: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16
· ช่วงความยาวฟรี [มม.]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
· ประเภทใบหน้าปิดท้าย: ไม่มี งานลับคม/งานเจียรไน ด้วย งานลับคม/งานเจียรไน
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
ชนิด | D—L | d | การอ้างอิง ความยาว | F สูงสุด | N {กก.} สูงสุด | Fa% | ||
C—UL | 2— | 5* | 0.2 | 1.65 | 2 | 0.98 | {0.1} | 40 |
10* | 0.26 | 5.07 | 4 | 1.96 | {0.2} | |||
15* | 6 | 2.94 | {0.3} | |||||
3— | 5* | 0.3 | 2 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
10* | 0.35 | 3.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
15* | 0.4 | 6.6 | 6 | 5.9 | {0.6} | |||
20* | 8 | 7.8 | {0.8} | |||||
25* | 0.45 | 11.7 | 10 | 9.8 | {1} | |||
30* | 12 | 11.8 | {1.2} | |||||
4— | 5* | 0.35 | 2.1 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
10* | 0.45 | 5.3 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
15* | 6 | 5.9 | {0.6} | |||||
20* | 0.5 | 8 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||
25* | 10 | 9.8 | {1 } | |||||
30* | 0.55 | 12.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
40 | 0.6 | 19.8 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||
5— | 5* | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
10* | 0.5 | 4.75 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
15* | 6 | 5.9 | {0.6} | |||||
20* | 0.55 | 6.88 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||
25* | 10 | 9.8 | {1} | |||||
30 | 0.65 | 14.95 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
40 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||||
6— | 5* | 0.45 | 2.3 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
10* | 0.55 | 4.4 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
15* | 6 | 5.9 | {0.6} | |||||
20 | 0.65 | 8.5 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||
25 | 10 | 9.8 | {1 } | |||||
30 | 0.7 | 12.6 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
35 | 14 | 13.7 | {1.4} | |||||
8— | 10 | 0.65 | 4.6 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
15 | 0.75 | 8.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | |||
20 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||||
25 | 10 | 9.8 | {1 } | |||||
30 | 0.8 | 10.4 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
35 | 14 | 13.7 | {1.4} | |||||
40 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||||
45 | 0.85 | 14.5 | 18 | 17.7 | {1.8} | |||
10— | 10 | 0.75 | 4.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
15 | 0.8 | 6.2 | 6 | 5.9 | {0.6} | |||
20 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||||
25 | 0.9 | 9.5 | 10 | 9.8 | {1 } | |||
30 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||||
35 | 14 | 13.7 | {1.4} | |||||
50 | 1.0 | 15.5 | 20 | 19.6 | {2.0} | |||
60 | 1.1 | 23.7 | 24 | 23.5 | {2.4} | |||
12— | 15 | 0.9 | 6.75 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
20 | 1.0 | 10 | 8 | 7.8 | {0..8} | |||
25 | 1.0 | 10 | 10 | 9.8 | {1.0} | |||
40 | 1.2 | 21.6 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||
13— | 20 | 1.0 | 8.25 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
30 | 1.1 | 12.1 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
40 | 1.1 | 12.1 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||
16— | 15 | 1.1 | 7.7 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
25 | 1.2 | 10.8 | 10 | 9.8 | {1.0} | |||
20— | 30 | 1.7 | 12.8 | 12 | 35.3 | {3.6} |
ชนิด | D—L | d | การอ้างอิง ความยาว | F สูงสุด | N {กก.} สูงสุด | Fa% | ||
C—UTT | 3— | 5* | 0.35 | 2.8 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
10* | 0.4 | 4.8 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
15* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
20* | 30 | |||||||
4— | 5* | 0.4 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | |
10* | 0.45 | 3.9 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
15* | 0.5 | 6 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
20* | 0.55 | 9.4 | 8 | 11.8 | {1.2} | |||
30 | 0.6 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | 33 | ||
5— | 5* | 0.45 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | |
10* | 0.5 | 3.6 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
15 | 0.6 | 7.5 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
20 | 8 | 11.8 | {1.2} | |||||
25 | 0.65 | 10.7 | 10 | 14.7 | {1.5} | |||
30 | 0.7 | 15.4 | 12 | 17.7 | {1.8} | |||
6— | 5* | 0.5 | 2.4 | 2 | 3.9 | {0.4} | ||
10 | 0.6 | 4.2 | 4 | 7.8 | {0.8} | |||
15 | 0.7 | 7.4 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||
20 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||||
25 | 0.8 | 13.6 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||
30 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||||
35 | 0.85 | 17.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||
40 | 0.9 | 23.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
45 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
8— | 10 | 0.75 | 5.3 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | |
15 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||||
20 | 0.9 | 10.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
25 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||||
30 | 1.0 | 17 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
35 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||||
40 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||||
45 | 1.1 | 25.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
70 | 1.2 | 39.6 | 28 | 54.9 | {5.6} | |||
10— | 10 | 0.85 | 5.1 | 4 | 7.8 | {0.8} | ||
15 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||||
20 | 1.0 | 9.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
25 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||||
30 | 1.1 | 14.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
35 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||||
40 | 1.2 | 20.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
45 | 1.2 | 20.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
60 | 1.3 | 29.9 | 24 | 47.1 | {4.8} | |||
13— | 15 | 1.0 | 5.75 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
20 | 1.2 | 10.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
25 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||||
30 | 1.3 | 15 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
35 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||||
40 | 1.4 | 20.3 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
45 | 1.4 | 20.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
50 | 1.5 | 27.8 | 20 | 39.2 | {4.0} | |||
16— | 15 | 1.2 | 7.2 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
20 | 1.3 | 9.1 | 8 | 15.7 | {1.6 | |||
25 | 1.3 | 9.1 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||
30 | 1.4 | 12.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
35 | 1.5 | 16.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||
40 | 1.6 | 21.6 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
20— | 30 | 1.8 | 12.6 | 12 | 47.1 | {4.8} | ||
50 | 2.2 | 27.5 | 20 | 78.5 | {8.0} |
ชนิด | C-UV | C-UY | C-UR | C-UF | C-UL | C-UTT | C-UM | C-UH | C-UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.05 {กก./มม.}{0.005} | N/mm 0.098 {กก./มม.}{0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | 1.5{0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.0 {0.2} | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | |||||||||||||||||||||||||||
6 | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax | F = L × 70% | F = L × 75% | F = L × 60% | F = L × 45% | F = L × 40% | F = L × 40% | F = L × 35% | F = L × 30% | F = L × 25% |
(ชุด ความคุ้มค่า) สปริงขดลวดแบบกลม - สเตนเลส มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โหลดน้ำหนักเบา เป็นพิเศษ ค่าคงตัวสปริง 0.05 ถึง 0.98 N/mm | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริงขดลวดแบบกลม - สเตนเลส มาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โหลดน้ำหนักเบา ค่าคงตัวสปริง 0.29 ถึง 0.49 N/mm | (ชุด ความคุ้มค่า) สปริงขดลวดแบบกลม - สเตนเลส มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โหลดหนัก ค่าคงตัวสปริง 2.0 ถึง 14.7 N/mm |
เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลม พื้นฐาน MISUMI รุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ชนิด โหลดน้ำหนักเบา พิเศษ | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลม พื้นฐาน MISUMI รุ่นมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใน ชนิด โหลดน้ำหนักเบา | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลม พื้นฐาน MISUMI รุ่นมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ชนิด โหลดหนัก |
รหัสสินค้า |
---|
C-UL6-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงที่ใช้ โหลดไฟฟ้า สูงสุด ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | จำนวนขดลวดรวม | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.50 | ECONOMY WIRE SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 4.6 | 6 | 18 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 11.8 | 0.7 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 17 | 12.6 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-WPB |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-UL6-30 ในชุด คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบา
รหัสสินค้า |
---|
C-UL10-25 |
C-UL10-30 |
C-UL10-35 |
C-UL6-35 |
C-UL6-5 |
C-UL8-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงที่ใช้ โหลดไฟฟ้า สูงสุด ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดสูงสุด (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | จำนวนขดลวดรวม | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การ เลื่อยโซ่ อนุญาต (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.84 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 8.2 | 10 | 15 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 9.8 | 0.9 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.6 | 9.5 | 10 | |
฿ 13.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 8.2 | 10 | 18 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 11.8 | 0.9 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.6 | 9.5 | 12 | |
฿ 13.82 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 8.2 | 10 | 21 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 13.7 | 0.9 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.6 | 9.5 | 14 | |
฿ 11.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 4.6 | 6 | 21 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 13.7 | 0.7 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 17 | 12.6 | 14 | |
฿ 7.89 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 5.1 | 6 | 3 | 0.98 | 1.51 to 4.50 | 2 | 0.45 | โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน | 4.1 | 2.3 | 2 | |
฿ 9.21 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.7 | 8 | 6 | 0.98 | 1.51 to 4.50 | 3.9 | 0.65 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 6.1 | 4.6 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง