คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดเบา

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์นี้จะเลิกผลิตทันทีที่สินค้าหมดสต็อก รุ่นทดแทน คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทสปริง: คอยล์สปริงแบบขดลวดกลม โหลดน้ำหนักเบา
・ เป็นประเภทใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (I.D.) เป็นหลัก และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.) เป็นเพียงค่าอ้างอิง
・ วัสดุ สปริง:ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB
・ ประเภท รุ่น: C-VUF, C-VUR
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน D (Ø) [mm]: 5, 6, 8, 10, 12, 16
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 15, 20, 25, 30, 35, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
คอยล์สปริงขดลวดแบบกลมซีรีส์ประหยัด
- พบกับคอยล์สปริงขดลวดแบบกลมซีรีส์ประหยัดของเรา
- ความแข็งแกร่งเหนือระดับพร้อมความทนทานต่อการกัดกร่อนเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
- เลือกจากสเปคที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ระยะโก่งที่แม่นยำและการควบคุมโหลดไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ
- มีบริการจัดส่งในวันเดียวกันเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
♢ สปริงสแตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.

| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | φ8 หรือน้อยกว่า ![]() | ความยาวขณะไม่มีโหลด L | 50 หรือน้อยกว่า | ±1 มม. | |
φสูงกว่า 10 ![]() | สูงกว่า 60 | ±2 มม. | |||
| วัสดุของสปริงขดลวดแบบกลม | |||||
| วัสดุ SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10% | |||||
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ชนิดรุ่นมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด d | F สูงสุด | N{kgf} สูงสุด | การอ้างอิง | |||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | พิทช์ | ความยาวแข็งตัว | จำนวนม้วนทั้งหมด | ||||||
| C-VUR | 5 - | 15* | 5.9 | 0.45 | 9 | 2.65 | {0.27} | 1.7 | 5 | 10 |
| 20* | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.2 | ||||||
| 25* | 6 | 0.50 | 15 | 4.41 | {0.45} | 1.9 | 7.5 | 14 | ||
| 30* | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.3 | ||||||
| 6 - | 15* | 7 | 0.50 | 9 | 2.65 | {0.27} | 1.9 | 5 | 9 | |
| 20* | 7.1 | 0.55 | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.0 | 6.6 | 11 | ||
| 25* | 15 | 4.41 | {0.45} | 2.5 | ||||||
| 30* | 18 | 5.29 | {0.54} | 3.0 | ||||||
| 35* | 7.2 | 0.60 | 21 | 6.17 | {0.63} | 2.7 | 9 | 14 | ||
| 40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.0 | ||||||
| 8 - | 20* | 9.3 | 0.65 | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.4 | 6.8 | 9.5 | |
| 25* | 15 | 4.41 | {0.45} | 2.9 | ||||||
| 30* | 9.4 | 0.70 | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.7 | 9.1 | 12 | ||
| 35* | 21 | 6.17 | {0.63} | 3.2 | ||||||
| 40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.6 | ||||||
| 10 - | 20* | 11.4 | 0.70 | 12 | 3.53 | {0.36} | 3.3 | 5.6 | 7 | |
| 25* | 11.5 | 0.75 | 15 | 4.41 | {0.45} | 3.1 | 7.5 | 9 | ||
| 30* | 11.6 | 0.80 | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.7 | 10.4 | 12 | ||
| 35* | 21 | 6.17 | {0.63} | 3.2 | ||||||
| 40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.6 | ||||||
| 12 - | 25* | 13.6 | 0.80 | 15 | 4.41 | {0.45} | 3.6 | 7.2 | 8 | |
| 16 - | 35* | 18 | 1.00 | 21 | 6.17 | {0.63} | 4.7 | 9.5 | 8.5 | |
| 40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 5.3 | ||||||
ส่วนปลายทั้งสองข้างของรุ่น C-VUR ที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีการเจียระไนเรียบ
ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิต
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)■C-VUF: Fmax. (ระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้) = L × 45%
ชนิดรุ่นมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด d | F สูงสุด | N{kgf} สูงสุด | การอ้างอิง | |||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | พิทช์ | ความยาวแข็งตัว | จำนวนม้วนทั้งหมด | ||||||
| C-VUF | 5- | 15* | 6.0 | 0.5 | 6.8 | 3.33 | {0.34} | 2.3 | 4.3 | 7.5 |
| 6- | 15 | 7.2 | 0.6 | 6.8 | 3.33 | {0.34} | 1.9 | 6.0 | 9.0 | |
| 25 | 11.3 | 5.49 | {0.56} | 3.1 | ||||||
| 8- | 20 | 9.4 | 0.7 | 9.0 | 4.41 | {0.45} | 3.1 | 6.0 | 7.5 | |
| 10- | 40 | 11.8 | 0.9 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 4.4 | 9.9 | 10.0 | |
| 16- | 50 | 18.4 | 1.2 | 22.5 | 10.98 | {1.12} | 6.7 | 11.4 | 8.5 | |
ส่วนปลายทั้งสองข้างของรุ่น C-VUF ที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีการเจียระไนเรียบ
ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิตนอกจากนี้ หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)เลือกชนิดสปริงขดลวดแบบกลมให้เหมาะสมกับการติดตั้งจริง และดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือสำหรับค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจง
* ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
![]() *ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น *สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ | ![]() แผนภาพการติดตั้งของคอยล์สปริง ขดลวด แบบกลมชนิดมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
อุณหภูมิใช้งานของสปริงขดลวดแบบกลม
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
สแตนเลส:: -10 to 100°C
ขดลวดเหล็กกล้าอบน้ำมัน:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
*หากใช้สปริงในสภาพที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าการรับน้ำหนักอาจลดลงตามสภาพการใช้งาน
*เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสแตนเลส
* สามารถใช้สปริงที่ทนต่อความร้อนได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่แคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.

ขดลวดสปริงทรงกลมเป็นกลไกสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานโดยอ้างอิงจากรู
สามารถลดการคลายตัวขณะการจัดตำแหน่งได้โดยใช้พินเทเปอร์เพื่อกำจัดความเบี่ยงเบนที่เกิดจากค่าพิกัดความเผื่อของรูชิ้นงานแต่ละรู
เลือกสปริงกดเพื่อเริ่มการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของหน้าสัมผัสการจัดตำแหน่งไปยังชิ้นงาน
![]() | ![]() |
| (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ, ค่าคงตัวสปริง 0.05 ถึง 0.98 N/mm | (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก, ค่าคงตัวสปริง 2.0 ถึง 14.7 N/mm |
| เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดหนัก |


ชนิด