คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบาพิเศษ

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์นี้จะเลิกผลิตทันทีที่สินค้าหมดสต็อก รุ่นทดแทน คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภท สปริง: คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุสปริง: ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงที่สปริง ±10%
・ ประเภท รุ่น: C-UF, C-UR, C-UV, C-UY
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]:2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
คอยล์สปริงขดลวดแบบกลมซีรีส์ประหยัด
- ผลิตด้วยสเตนเลส SUS304-WPB เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและประสิทธิภาพที่แม่นยำ
- เลือกจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและความยาวฟรีที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับโหลดน้ำหนักเบามากอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทางเลือกราคาประหยัดพร้อมคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานของคุณ ในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีค่าคงตัวสปริงที่สามารถปรับแต่งได้

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
♢สปริงขดลวดแบบกลมสแตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
.jpg)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ⌀10 หรือน้อยกว่า ![]() | ความยาวขณะไม่มีโหลด L | 50 หรือน้อยกว่า | ±1.5 มม. | |
φสูงกว่า 12 ![]() | สูงกว่า 60 | ±2.5 mm | |||
| วัสดุของสปริงขดลวดแบบกลม | |||||
| วัสดุ SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10% | |||||
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด D | ความยาวความกด, ความอัด, ความดัน | F สูงสุด | N{kgf} สูงสุด | Fa% | ||
| C-UV | 3- | 5* | 0.15 | 1.1 | 3.5 | 0.18 | {0.018} | 70 |
| 10* | 0.18 | 2.5 | 7 | 0.35 | {0.036} | |||
| 15* | 0.18 | 2.5 | 10.5 | 0.53 | {0.054} | |||
| 20* | 0.20 | 3.3 | 14 | 0.70 | {0.071} | 70 | ||
| 25* | 0.23 | 6.2 | 17.5 | 0.88 | {0.089} | 70 | ||
| 30* | 0.23 | 6.2 | 21 | 1.05 | {0.107} | 70 | ||
| 4- | 5* | 0.18 | 1.2 | 3.5 | 0.18 | {0.018} | 70 | |
| 10* | 0.20 | 1.7 | 7 | 0.35 | {0.036} | |||
| 15* | 0.23 | 3.0 | 10.5 | 0.53 | {0.054} | |||
| 20* | 0.23 | 3.0 | 14 | 0.70 | {0.071} | |||
| 5- | 5* | 0.20 | 1.2 | 3.5 | 0.18 | {0.018} | 70 | |
| 10* | 0.23 | 1.8 | 7 | 0.35 | {0.036} | |||
| 15* | 0.26 | 2.9 | 10.5 | 0.53 | {0.054} | |||
| 20* | 0.29 | 4.5 | 14 | 0.70 | {0.071} | |||
| 6- | 10* | 0.26 | 2.0 | 7 | 0.35 | {0.036} | 70 | |
| 15* | 0.30 | 3.3 | 10.5 | 0.53 | {0.054} | |||
| 20* | 0.30 | 3.3 | 14 | 0.70 | {0.071} | 70 | ||
| 8- | 10* | 0.30 | 1.9 | 7 | 0.35 | {0.036} | 70 | |
| 15* | 0.35 | 3.2 | 10.5 | 0.53 | {0.054} | |||
| 20* | 0.35 | 3.2 | 14 | 0.70 | {0.071} | |||
| 25* | 0.40 | 5.6 | 17.5 | 0.88 | {0.089} | |||
| 30* | 0.40 | 5.6 | 21 | 1.05 | {0.107} | 70 | ||
| 40* | 0.45 | 9.3 | 28 | 1.40 | {0.143} | 70 | ||
| 50* | 0.45 | 9.3 | 35 | 1.75 | {0.179} | 70 | ||
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด D | ความยาวความกด, ความอัด, ความดัน | F สูงสุด | N{kgf} สูงสุด | Fa% | ||
| C-UY | 2- | 5* | 0.13 | 1.5 | 3.0 | 0.15 | {0.015} | 60 |
| 10* | 0.13 | 1.5 | 6.0 | 0.29 | {0.03} | |||
| 15* | 0.15 | 2.7 | 9.0 | 0.44 | {0.045} | |||
| 20* | 0.15 | 2.7 | 12 | 0.59 | {0.06} | 60 | ||
| 25* | 0.18 | 6.3 | 15 | 0.74 | {0.076} | 60 | ||
| 30* | 0.18 | 6.3 | 18 | 0.88 | {0.089} | 60 | ||
| 3- | 5* | 0.16 | 0.92 | 3.75 | 0.37 | {0.0378} | 75 | |
| 10* | 0.20 | 2.0 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 | ||
| 15* | 0.23 | 3.45 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | |||
| 20* | 0.23 | 3.45 | 15 | 1.47 | {0.15} | 75 | ||
| 4- | 5* | 0.20 | 1.05 | 3.75 | 0.37 | {0.0375} | 75 | |
| 10* | 0.23 | 1.84 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | |||
| 15* | 0.26 | 2.86 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | |||
| 20* | 0.29 | 4.64 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | |||
| 25* | 0.30 | 5.4 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | |||
| 30* | 0.30 | 5.4 | 22.5 | 2.26 | {0.23} | |||
| 5- | 5* | 0.23 | 1.15 | 3.75 | 0.37 | {0.0378} | 75 | |
| 10* | 0.26 | 1.82 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 | ||
| 15* | 0.30 | 3.15 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | |||
| 20* | 0.30 | 3.15 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | |||
| 25* | 0.32 | 4.16 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | |||
| 6- | 5* | 0.26 | 1.24 | 3.5 | 0.34 | {0.035} | 70 | |
| 10* | 0.30 | 2.1 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 | ||
| 15* | 0.32 | 2.64 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | |||
| 20* | 0.35 | 3.85 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | |||
| 25* | 0.38 | 5.32 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | |||
| 30* | 0.40 | 6.8 | 22.5 | 2.21 | {0.225} | |||
| 40* | 0.40 | 6.8 | 30 | 2.94 | {0.3} | 75 | ||
| 8- | 10* | 0.35 | 2.19 | 7.5 | 0.74 | {0.075} | 75 | |
| 15* | 0.40 | 3.4 | 11.25 | 1.1 | {0.1125} | |||
| 20* | 0.40 | 3.4 | 15.0 | 1.47 | {0.15} | |||
| 25* | 0.45 | 5.4 | 18.75 | 1.84 | {0.1875} | |||
| 30* | 0.45 | 5.4 | 22.5 | 2.21 | {0.225} | |||
| 40* | 0.50 | 8.3 | 30 | 2.94 | {0.3} | 75 | ||
| 10- | 10* | 0.50 | 3.25 | 6 | 1.18 | {0.1204} | 60 | |
| 15* | 0.50 | 3.25 | 11.25 | 2.21 | {0.225} | 75 | ||
| 20* | 0.55 | 4.4 | 15.0 | 2.94 | {0.3} | |||
| 25* | 0.55 | 4.4 | 18.75 | 3.68 | {0.375} | |||
| 30* | 0.60 | 6.15 | 22.5 | 4.41 | {0.45} | |||
| 35* | 0.60 | 6.3 | 26.25 | 5.1 | {0.52} | |||
| 12- | 15* | 0.55 | 3.3 | 11.25 | 2.206 | {0.225} | 75 | |
ส่วนปลายทั้งสองข้างที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีการเจียระไนเรียบ● วิธีการคำนวณรอบ (ค่าอ้างอิง):
จำนวนรอบทั้งหมด = ความยาวทึบ ÷ เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด (d) - 1
จำนวนรอบที่ใช้งานได้ = จำนวนรอบทั้งหมด - 2
*จำนวนรอบเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง
ค่าความยาวการอัดเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น อาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้งและหากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวการกด สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่รอบ
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น./ tr>| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด D | ความยาวความกด, ความอัด, ความดัน | F สูงสุด | N{kgf} สูงสุด | Fa% | ||
| C-UR | 2- | 5* | 0.18 | 2.0 | 2.5 | 0.49 | {0.05} | 50 |
| 10* | 0.18 | 2.0 | 5 | 0.98 | {0.1} | |||
| 15* | 0.23 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | {0.15} | |||
| 20* | 0.23 | 6.0 | 10 | 2.0 | {0.2} | 50 | ||
| 3- | 5* | 0.23 | 1.6 | 3 | 0.9 | {0.09} | 60 | |
| 10* | 0.25 | 2.1 | 6 | 1.8 | {0.18} | |||
| 15* | 0.30 | 4.5 | 9 | 2.6 | {0.27} | |||
| 20* | 0.30 | 4.5 | 12 | 3.5 | {0.36} | |||
| 25* | 0.32 | 6.4 | 15 | 4.4 | {0.45} | |||
| 30* | 0.32 | 6.4 | 18 | 5.3 | {0.45} | 60 | ||
| 4- | 5* | 0.26 | 1.4 | 3 | 0.9 | {0.09} | 60 | |
| 10* | 0.29 | 2.0 | 6 | 1.8 | {0.18} | |||
| 15* | 0.32 | 3.0 | 9 | 2.6 | {0.27} | |||
| 20* | 0.38 | 6.1 | 12 | 3.5 | {0.36} | |||
| 25* | 0.38 | 6.1 | 15 | 4.4 | {0.45} | |||
| 30* | 0.40 | 8.0 | 18 | 5.3 | {0.54} | |||
| 45* | 0.45 | 14.4 | 27 | 7.9 | {0.81} | 60 | ||
| 5- | 10* | 0.35 | 2.71 | 6 | 1.8 | {0.18} | 60 | |
| 15* | 0.38 | 3.61 | 9 | 2.6 | {0.27} | |||
| 20* | 0.38 | 3.61 | 12 | 3.5 | {0.36} | |||
| 25* | 0.45 | 7.43 | 15 | 4.4 | {0.45} | |||
| 30* | 0.45 | 7.43 | 18 | 5.3 | {0.54} | |||
| 35* | 0.50 | 12.25 | 21 | 6.2 | {0.63} | |||
| 6- | 5* | 0.32 | 1.5 | 3 | 0.9 | {0.09} | 60 | |
| 10* | 0.40 | 3.0 | 6 | 1.8 | {0.18} | |||
| 15* | 0.40 | 3.0 | 9 | 2.6 | {0.27} | |||
| 20* | 0.50 | 7.0 | 12 | 3.5 | {0.36} | |||
| 25* | 0.50 | 7.0 | 15 | 4.4 | {0.45} | |||
| 30* | 0.50 | 7.0 | 18 | 5.3 | {0.54} | |||
| 8- | 10* | 0.45 | 2.6 | 6 | 1.8 | {0.18} | 60 | |
| 15* | 0.50 | 3.6 | 9 | 2.6 | {0.27} | |||
| 20* | 0.50 | 3.6 | 12 | 3.5 | {0.36} | |||
| 25* | 0.55 | 5.9 | 15 | 4.4 | {0.45} | |||
| 30* | 0.65 | 10.4 | 18 | 5.3 | {0.54} | |||
| 35* | 0.65 | 10.4 | 21 | 6.2 | {0.63} | |||
| 40* | 0.70 | 15.4 | 24 | 7.1 | {0.72} | 60 | ||
| 60* | 0.80 | 27.6 | 31.2 | 10.6 | {1.08} | 52 | ||
| 10- | 10* | 0.55 | 3.3 | 6 | 1.8 | {0.18} | 60 | |
| 15* | 0.60 | 4.2 | 9 | 2.6 | {0.27} | |||
| 20* | 0.65 | 6.2 | 12 | 3.5 | {0.36} | |||
| 25* | 0.65 | 6.2 | 15 | 4.4 | {0.45} | |||
| 30* | 0.70 | 8.4 | 18 | 5.3 | {0.54} | |||
| 12- | 60* | 0.90 | 16.2 | 36 | 10.6 | {1.08} | 60 | |
| 16- | 20* | 0.80 | 5.4 | 12 | 3.5 | {0.36} | 60 | |
ส่วนปลายทั้งสองข้างที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีการเจียระไนเรียบ
ค่าความยาวการอัดเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น อาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด D | ความยาวความกด, ความอัด, ความดัน | F สูงสุด | N{kgf} สูงสุด | Fa% | ||
| C-UF | 2- | 5* | 0.2 | 2.35 | 2.25 | 0.66 | {0.068} | 45 |
| 10* | 0.2 | 2.35 | 4.5 | 1.3 | {0.14} | |||
| 3- | 5* | 0.26 | 1.8 | 2.25 | 1.1 | {0.11} | 45 | |
| 10* | 0.32 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | {0.22} | |||
| 15* | 0.32 | 4.5 | 6.7 | 3.2 | {0.33} | |||
| 20* | 0.35 | 6.3 | 9.0 | 4.4 | {0.45} | |||
| 25* | 0.35 | 6.3 | 11.2 | 5.5 | {0.56} | |||
| 4- | 5* | 0.32 | 2.0 | 2.25 | 1.1 | {0.11} | 45 | |
| 10* | 0.35 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | {0.22} | |||
| 15* | 0.4 | 5.2 | 6.7 | 3.2 | {0.33} | |||
| 20* | 0.4 | 5.2 | 9.0 | 4.4 | {0.45} | |||
| 25* | 0.45 | 9.5 | 11.2 | 5.5 | {0.56} | |||
| 30* | 0.45 | 9.5 | 13.5 | 6.6 | {0.67} | |||
| 5- | 10* | 0.4 | 3.2 | 4.5 | 2.2 | {0.23} | 45 | |
| 15* | 0.4 | 3.2 | 6.75 | 3.3 | {0.34} | |||
| 20* | 0.45 | 4.95 | 9.0 | 4.4 | {0.45} | |||
| 25* | 0.45 | 4.95 | 11.25 | 5.5 | {0.56} | |||
| 30* | 0.5 | 7.75 | 13.5 | 6.7 | {0.68} | |||
| 35* | 0.5 | 7.75 | 15.75 | 7.7 | {0.79} | |||
| 6- | 10* | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | {0.22} | 45 | |
| 15* | 0.55 | 7.7 | 6.7 | 3.2 | {0.33} | |||
| 20* | 0.55 | 7.7 | 9.0 | 4.4 | {0.45} | |||
| 25 | 0.6 | 10.8 | 11.2 | 5.5 | {0.56} | |||
| 30 | 0.65 | 15.6 | 13.5 | 6.6 | {0.67} | |||
| 8- | 10 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 2.2 | {0.22} | 45 | |
| 15 | 0.65 | 7.2 | 6.7 | 3.2 | {0.33} | |||
| 20 | 0.7 | 10.5 | 9.0 | 4.4 | {0.45} | |||
| 25 | 0.7 | 10.5 | 11.2 | 5.5 | {0.56} | |||
| 30 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 6.6 | {0.67} | |||
| 35 | 0.75 | 13.5 | 15.7 | 7.6 | {0.78} | |||
| 40 | 0.8 | 18.4 | 18 | 8.8 | {0.89} | 45 | ||
| 10- | 15 | 0.65 | 4.6 | 6.7 | 3.2 | {0.33} | 45 | |
| 20 | 0.8 | 9.6 | 9.0 | 4.4 | {0.45} | |||
| 25 | 0.8 | 9.6 | 11.2 | 5.5 | {0.56} | |||
| 30 | 0.85 | 12.8 | 13.5 | 6.6 | {0.67} | |||
| 12- | 15 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | 3.2 | {0.33} | 45 | |
| 20 | 0.8 | 6.8 | 9.0 | 4.4 | {0.45} | 45 | ||
| 25 | 0.8 | 6.8 | 11.2 | 5.5 | {0.56} | 45 | ||
| 16- | 35 | 1.1 | 12.1 | 15.7 | 7.6 | {0.78} | 45 | |
| 20- | 20 | 1.2 | 7.2 | 9 | 8.8 | {0.89} | 45 | |
| 25 | 1.3 | 9.1 | 11.3 | 11.1 | {1.13} | 45 | ||
| 70 | 1.7 | 26.4 | 31.5 | 30.9 | {3.15} | 45 | ||
ส่วนปลายทั้งสองข้างของรุ่น UF ที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีการเจียระไนเรียบ
ค่าความยาวการอัดเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น อาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้งเลือกชนิดสปริงขดลวดแบบกลมให้เหมาะสมกับการติดตั้งจริง และดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือสำหรับค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจง
* ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
อุณหภูมิใช้งานของสปริงขดลวดแบบกลม
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
สแตนเลส:: -10 to 100°C
ขดลวดเหล็กกล้าอบน้ำมัน:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
*หากใช้สปริงในสภาพที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าการรับน้ำหนักอาจลดลงตามสภาพการใช้งาน
*เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสแตนเลส
* สามารถใช้สปริงที่ทนต่อความร้อนได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่แคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.

ขดลวดสปริงทรงกลมเป็นกลไกสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานโดยอ้างอิงจากรู
สามารถลดการคลายตัวขณะการจัดตำแหน่งได้โดยใช้พินเทเปอร์เพื่อกำจัดความเบี่ยงเบนที่เกิดจากค่าพิกัดความเผื่อของรูชิ้นงานแต่ละรู
เลือกสปริงกดเพื่อเริ่มการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของหน้าสัมผัสการจัดตำแหน่งไปยังชิ้นงาน
![]() | ![]() | ![]() |
| (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบาพิเศษ, ค่าคงตัวสปริง 0.05 ถึง 0.98 N/mm | (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดเบา, ค่าคงตัวสปริง 0.29 ถึง 0.49 N/mm | (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก, ค่าคงตัวสปริง 2.0 ถึง 14.7 N/mm |
| เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, ชนิดโหลดเบา | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดหนัก |