คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบา

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์นี้จะเลิกผลิตทันทีที่สินค้าหมดสต็อก รุ่นทดแทน คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทสปริง: คอยล์สปริงแบบขดลวดกลม โหลดน้ำหนักเบา
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุสปริง: ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงที่สปริง ±10%
・ ประเภทรุ่น:C-UL, C-UTT
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D (Ø) [mm]:2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
คอยล์สปริงขดลวดแบบกลมซีรีส์ประหยัด
- บรรลุข้อกำหนดที่เข้มงวดด้วยคอยล์สปริงขดลวดกลมที่เน้นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลักของเรา
- เพลิดเพลินไปกับคอยล์สปริงสเตนเลสคุณภาพสูงในราคาเพียงเศษเสี้ยวด้วย Economy Series ของเรา
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเครียดน้อยลงและมีความทนทาน
- เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึงเปอร์เซ็นต์ของการเลื่อยโซ่สูงสุด

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
♢สปริงขดลวดแบบกลมสแตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
.jpg)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ L | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด d | การอ้างอิง ความยาว | F สูงสุด | N {kgf} สูงสุด | Fa% | ||
| C-UL | 2- | 5* | 0.2 | 1.65 | 2 | 0.98 | {0.1} | 40 |
| 10* | 0.26 | 5.07 | 4 | 1.96 | {0.2} | |||
| 15* | 6 | 2.94 | {0.3} | |||||
| 3- | 5* | 0.3 | 2 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
| 10* | 0.35 | 3.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
| 15* | 0.4 | 6.6 | 6 | 5.9 | {0.6} | |||
| 20* | 8 | 7.8 | {0.8} | |||||
| 25* | 0.45 | 11.7 | 10 | 9.8 | {1} | |||
| 30* | 12 | 11.8 | {1.2} | |||||
| 4- | 5* | 0.35 | 2.1 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
| 10* | 0.45 | 5.3 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
| 15* | 6 | 5.9 | {0.6} | |||||
| 20* | 0.5 | 8 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||
| 25* | 10 | 9.8 | {1 } | |||||
| 30* | 0.55 | 12.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
| 40 | 0.6 | 19.8 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||
| 5- | 5* | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
| 10* | 0.5 | 4.75 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
| 15* | 6 | 5.9 | {0.6} | |||||
| 20* | 0.55 | 6.88 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||
| 25* | 10 | 9.8 | {1} | |||||
| 30 | 0.65 | 14.95 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
| 40 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||||
| 6- | 5* | 0.45 | 2.3 | 2 | 2.0 | {0.2} | ||
| 10* | 0.55 | 4.4 | 4 | 3.9 | {0.4} | |||
| 15* | 6 | 5.9 | {0.6} | |||||
| 20 | 0.65 | 8.5 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||
| 25 | 10 | 9.8 | {1 } | |||||
| 30 | 0.7 | 12.6 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
| 35 | 14 | 13.7 | {1.4} | |||||
| 8- | 10 | 0.65 | 4.6 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
| 15 | 0.75 | 8.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | |||
| 20 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||||
| 25 | 10 | 9.8 | {1 } | |||||
| 30 | 0.8 | 10.4 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
| 35 | 14 | 13.7 | {1.4} | |||||
| 40 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||||
| 45 | 0.85 | 14.5 | 18 | 17.7 | {1.8} | |||
| 10- | 10 | 0.75 | 4.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
| 15 | 0.8 | 6.2 | 6 | 5.9 | {0.6} | |||
| 20 | 8 | 7.8 | {0.8} | |||||
| 25 | 0.9 | 9.5 | 10 | 9.8 | {1 } | |||
| 30 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||||
| 35 | 14 | 13.7 | {1.4} | |||||
| 50 | 1.0 | 15.5 | 20 | 19.6 | {2.0} | |||
| 60 | 1.1 | 23.7 | 24 | 23.5 | {2.4} | |||
| 12- | 15 | 0.9 | 6.75 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
| 20 | 1.0 | 10 | 8 | 7.8 | {0..8} | |||
| 25 | 1.0 | 10 | 10 | 9.8 | {1.0} | |||
| 40 | 1.2 | 21.6 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||
| 13- | 20 | 1.0 | 8.25 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
| 30 | 1.1 | 12.1 | 12 | 11.8 | {1.2} | |||
| 40 | 1.1 | 12.1 | 16 | 15.7 | {1.6} | |||
| 16- | 15 | 1.1 | 7.7 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
| 25 | 1.2 | 10.8 | 10 | 9.8 | {1.0} | |||
| 20- | 30 | 1.7 | 12.8 | 12 | 35.3 | {3.6} | ||
■C-UTT: Fmax. (การเคลื่อนที่ที่อนุญาต) = L × Fa%
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น| ชนิด | D-L | d | การอ้างอิง ความยาว | F สูงสุด | N {kgf} สูงสุด | Fa% | ||
| C-UTT | 3- | 5* | 0.35 | 2.8 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
| 10* | 0.4 | 4.8 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
| 15* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
| 20* | 30 | |||||||
| 4- | 5* | 0.4 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | |
| 10* | 0.45 | 3.9 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
| 15* | 0.5 | 6 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
| 20* | 0.55 | 9.4 | 8 | 11.8 | {1.2} | |||
| 30 | 0.6 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | 33 | ||
| 5- | 5* | 0.45 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | |
| 10* | 0.5 | 3.6 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
| 15 | 0.6 | 7.5 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
| 20 | 8 | 11.8 | {1.2} | |||||
| 25 | 0.65 | 10.7 | 10 | 14.7 | {1.5} | |||
| 30 | 0.7 | 15.4 | 12 | 17.7 | {1.8} | |||
| 6- | 5* | 0.5 | 2.4 | 2 | 3.9 | {0.4} | ||
| 10 | 0.6 | 4.2 | 4 | 7.8 | {0.8} | |||
| 15 | 0.7 | 7.4 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||
| 20 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||||
| 25 | 0.8 | 13.6 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||
| 30 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||||
| 35 | 0.85 | 17.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||
| 40 | 0.9 | 23.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
| 45 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
| 8- | 10 | 0.75 | 5.3 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | |
| 15 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||||
| 20 | 0.9 | 10.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
| 25 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||||
| 30 | 1.0 | 17 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
| 35 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||||
| 40 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||||
| 45 | 1.1 | 25.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
| 70 | 1.2 | 39.6 | 28 | 54.9 | {5.6} | |||
| 10- | 10 | 0.85 | 5.1 | 4 | 7.8 | {0.8} | ||
| 15 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||||
| 20 | 1.0 | 9.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
| 25 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||||
| 30 | 1.1 | 14.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
| 35 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||||
| 40 | 1.2 | 20.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
| 45 | 1.2 | 20.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
| 60 | 1.3 | 29.9 | 24 | 47.1 | {4.8} | |||
| 13- | 15 | 1.0 | 5.75 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
| 20 | 1.2 | 10.5 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
| 25 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||||
| 30 | 1.3 | 15 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
| 35 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||||
| 40 | 1.4 | 20.3 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
| 45 | 1.4 | 20.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
| 50 | 1.5 | 27.8 | 20 | 39.2 | {4.0} | |||
| 16- | 15 | 1.2 | 7.2 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
| 20 | 1.3 | 9.1 | 8 | 15.7 | {1.6 | |||
| 25 | 1.3 | 9.1 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||
| 30 | 1.4 | 12.3 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
| 35 | 1.5 | 16.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||
| 40 | 1.6 | 21.6 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
| 20- | 30 | 1.8 | 12.6 | 12 | 47.1 | {4.8} | ||
| 50 | 2.2 | 27.5 | 20 | 78.5 | {8.0} | |||
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ส่วนปลายทั้งสองข้างของรุ่น C-UL ที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีการเจียระไนเรียบ
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
วิธีการคำนวณจำนวนรอบ (ค่าอ้างอิง):จำนวนรอบทั้งหมด = ความยาวแข็งตัว ÷ เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด (d) - 1
จำนวนรอบที่ใช้งานได้ = จำนวนรอบทั้งหมด - 2
จำนวนรอบเป็นค่าอ้างอิง อาจมีการเบี่ยงเบนบ้างในบางล็อตการผลิต ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิต นอกจากนี้ หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง
ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิต■ ค่าคงตัวสปริง
D12 ใช้กับ C-UY·C-UR·C-UF·C-UBB เท่านั้น D14 ใช้กับ C-UBB เท่านั้น| ชนิด | C-UV | C-UY | C-UR | C-UF | C-UL | C-UTT | C-UM | C-UH | C-UBB | |||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | N/mm 0.05 {kgf/mm}{0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm}{0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | 1.5 (0.15 กก.) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.0 {0.2} | 2.9 (0.3 กก.) | 4.9 (0.5 กก.) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9 (0.3 กก.) | 3.9 (0.4 กก.) | 4.9 (0.5 กก.) | 14.7 (1.5 กก.) | 29.4 (3.0 กก.) | ||||||||||||||||||||
| Fmax | F=L × 70% | F=L × 75% | F=L × 60% | F=L × 45% | F=L × 40% | F=L × 40% | F=L × 35% | F=L × 30% | F=L × 25% | |||||||||||||||||||
เลือกชนิดสปริงขดลวดแบบกลมให้เหมาะสมกับการติดตั้งจริง และดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือสำหรับค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจง
* ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
อุณหภูมิใช้งานของสปริงขดลวดกลม
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
สแตนเลส:: -10 to 100°C
ขดลวดเหล็กกล้าเทมเปอร์น้ำมัน:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
* หากใช้สปริงในสภาพที่เกินอุณหภูมิข้างต้น ค่าการรับน้ำหนักอาจลดลงตามสภาพการใช้งาน
*เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสเตนเลส
* สามารถใช้สปริงที่ทนต่อความร้อนได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่แคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.

ขดลวดสปริงทรงกลมเป็นกลไกสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานโดยอ้างอิงจากรู
สามารถลดการคลายตัวขณะการจัดตำแหน่งได้โดยใช้พินเทเปอร์เพื่อกำจัดความเบี่ยงเบนที่เกิดจากค่าพิกัดความเผื่อของรูชิ้นงานแต่ละรู
เลือกสปริงกดเพื่อเริ่มการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของหน้าสัมผัสการจัดตำแหน่งไปยังชิ้นงาน
![]() | ![]() | ![]() |
| (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบาพิเศษ, ค่าคงตัวสปริง 0.05 ถึง 0.98 N/mm | (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดเบา, ค่าคงตัวสปริง 0.29 ถึง 0.49 N/mm | (รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก, ค่าคงตัวสปริง 2.0 ถึง 14.7 N/mm |
| เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, ชนิดโหลดเบา | เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดหนัก |