1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกเบี้ยวมิเนียเจอร์ ทั่วไป การสร้างอนุภาคต่ำ/โหลดหนัก (รหัสสินค้า)

CAM FOLLOWER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกเบี้ยวมิเนียเจอร์ ทั่วไป การสร้างอนุภาคต่ำ/โหลดหนัก
  • ลูกเบี้ยวมิเนียเจอร์ ทั่วไป การสร้างอนุภาคต่ำ/โหลดหนัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 820.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่ำสุดตั้งแต่ ø5 สามารถเลือกวัสดุจาก SUJ2 และ SUS440C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CFFAN3-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ วิธียึดลูกปืนเข็ม อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
การใช้งาน อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(N)
อัตรารับโหลดพื้นฐาน (สแตติก)
(N)

฿ 944.72

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064M3[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์-2800ทั่วไป (เหล็กกล้า)630610

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน รูหกเหลี่ยม บน หัว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่มี เพลา มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFFAN3-6 ในชุด ลูกเบี้ยวมิเนียเจอร์ ทั่วไป การสร้างอนุภาคต่ำ/โหลดหนัก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CFFAM5-10
CFFAM6-12
CFFAMC2.5-5
CFFAN4-8
CFFAN5-10
CFFAN6-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ วิธียึดลูกปืนเข็ม อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
การใช้งาน อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(N)
อัตรารับโหลดพื้นฐาน (สแตติก)
(N)

฿ 1,167.27

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106M5-รีเทนเนอร์-1680ปกติ13401400

฿ 1,167.27

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10127M6-รีเทนเนอร์-1400ปกติ18802040

฿ 2,017.20

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1053M2.5-รีเทนเนอร์-3360เกิดฝุ่นระดับต่ำ350285

฿ 870.76

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1085M4[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์-2100ทั่วไป (เหล็กกล้า)10801080

฿ 820.33

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106M5[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์-1680ทั่วไป (เหล็กกล้า)15701860

฿ 820.33

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10127M6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2รีเทนเนอร์-1400ทั่วไป (เหล็กกล้า)20602160

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้