(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
MISUMI ขอแนะนำ อุปกรณ์สำหรับงานขัดคุณภาพสูงจากแบรนด์ TRUSCO
ทนทาน คุ้มค่า ครอบคลุมทุกการใช้งาน ด้วยสินค้าสต๊อกพร้อมส่งหลากหลายรายการ
งานขัดด้วยเครื่องมือ
งานขัดด้วยมือ
Part No. : TMT1002-AC80 1,266 ฿ (20 Psc/Pack) Stock
GP Disc Wheel
(Perpendicular Type)
Part No. : GP100-80 886 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
Part No. : TGP10015-A-240 618 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
Layered Sisal Buff
(for Metal Finishing/Polishing)
Part No. : TSB-200-5 575 ฿ Stock
Miracle Flap Wheel
(Diagonal Type / Shaft Dia.: 6 mm)
Part No. : MR3025-80 737 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
Part No. : UF3025-80 618 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
Flap Wheel with Diamond Shaft
(All-Diamond Type /
Shaft Dia.: 3 mm)
Part No. : P-DF1010-3A-100 650 ฿ 1 Day
Paper Mini Flap Wheel
(Shaft Dia.: 3 mm)
Part No. : SK1510-120 967 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
End Type Brush (Shaft Dia. 3 mm,
Cylinder Dia. 5 mm)
Part No. : 53E-4 201 ฿ Stock
Part No. : TEBS-15G 91 ฿ Stock
Cup Type Brush (Shaft Dia. 3 mm,
Outer Dia. 13 mm)
Part No. : 133C-4 198 ฿ Stock
Wheel Brush with Shaft
(for Motorized Use/
Shaft Dia. 6 mm)
Part No. : TB-6202 212 ฿ Stock
Bamboo Brush
Metal Handle Brush
Channel Brush
Part No. : TB-5008-10 95 ฿ Stock
Part No. : TB-1006 27 ฿ Stock
Part No. : TB-4001-5 91 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
Small Broom (for Wiping Away
Machining Dust of Lathes)
Part No. : LE-P 106 ฿ Stock
Part No. : GS-5-HA 940 ฿ Stock
Part No. : GK-5-HA 1,178 ฿ Stock
Part No. : TST005-02 1,029 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
Part No. : THI200-03 400 ฿ Stock
Part No. : TTP-2000-5P 112 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
Part No. : GBS-400-5P 129 ฿ (5 Psc/Pack) Stock
1/3" Cut Paper Series
(Water-Resistant Paper)
Part No. : TP10S-MIX 176 ฿ (10 Psc/Pack) Stock
Part No. : GMS-320 1,465 ฿ Stock