(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพิ่ม ขั้ว สีขาวเพื่อให้สามารถ ขัดเงา ป่านศรนารายณ์ (ป่าน + ผ้าฝ้าย) สำหรับการ การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า และ สเตนเลส และการ การขัดเงา ขั้นกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน, เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน
รหัสสินค้า |
---|
TSB-100-4 |
TSB-125-4 |
TSB-150-4 |
TSB-200-5 |
TSB-250-6 |
TSB-300-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ชิ้น / กล่อง (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,128.14 | STACKED SISAL BUFF | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 12.7 | 8000 | 5 | 261-6521 | 250 | ||
฿ 1,249.00 | STACKED SISAL BUFF | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 125 | 12.7 | 6500 | 5 | 261-6530 | 400 | ||
฿ 1,701.82 | STACKED SISAL BUFF | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 12.7 | 5500 | 5 | 261-6548 | 490 | ||
฿ 575.00 | STACKED SISAL BUFF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 15.88 | 4000 | 1 | 289-9906 | 200 | |||
฿ 791.00 | STACKED SISAL BUFF | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 19.05 | 3200 | 1 | 289-9914 | 290 | |||
฿ 1,223.00 | STACKED SISAL BUFF | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 25.40 | 2700 | 1 | 289-9922 | 480 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | บัฟ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | คุณสมบัติ | มีการเพิ่ม ขั้ว สีขาวเพื่อให้สามารถ ขัดเงา ป่านศรนารายณ์ (ผ้าใยกัญชง + ผ้าฝ้าย) สำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลส ขัดสีและการขัดกลาง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขัด รอยขีดข่วนการตัดเย็บผ้าการ การขัดเงา ระดับกลางเครื่องมือ ใช้:เครื่องบดหัวคู่เครื่องบดหนัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง