(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ สำหรับ การขัดเงา ทั่วไป
·สร้างความประทับใจให้กับงานเบา ๆ
·เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ที่ต้องการ ความยืดหยุ่น
·ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ต่อ 1 ชิ้น:\ 173 (\ 165)
· ผลิตภัณฑ์ หินเจียร แบบ คลาสสิกที่ ยืดหยุ่น
·พื้นผิวที่สวยงามสามารถทำได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา เหล็กกล้าทั่วไป และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
TMT1002-AC46 |
TMT1002-AC60 |
TMT1002-AC80 |
TMT1002-AC100 |
TMT1002-AC120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,325.00 | ELASTIC GRINDING WHEELS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 46 | 352-3110 | 780 | ||
฿ 1,325.00 | ELASTIC GRINDING WHEELS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 352-3101 | 700 | ||
฿ 1,325.00 | ELASTIC GRINDING WHEELS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 352-3144 | 680 | ||
฿ 1,265.68 | ELASTIC GRINDING WHEELS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 352-3136 | 680 | ||
฿ 1,325.00 | ELASTIC GRINDING WHEELS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120 | 352-3128 | 680 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู AC | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13700 |
ชิ้น / กล่อง(แผ่น) | 20 | คุณสมบัติ | เป็น ผลิตภัณฑ์ สำหรับ การขัดเงา ทั่วไป มันให้ความคล่องแคล่วว่องไว เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ที่ต้องการ ความยืดหยุ่น | การใช้งาน | การขัดเงา เหล็กกล้าทั่วไป และ เหล็กหล่อ |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 72 m / s (4300 m / นาที) | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ø100 (ติดตั้งหินลับสามารถติดตั้งได้กับทุกรุ่นø15) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง