(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับสว่านไฟฟ้าที่มีขายทั่วไปได้
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลบครีบผลิตภัณฑ์โลหะและงานขัดลบสนิม
· สว่านไฟฟ้าและเครื่องเจาะรู (ใช้ความเร็วรอบสูงสุดตามด้านล่าง)
รหัสสินค้า |
---|
TB-6202 |
TB-6212 |
TB-6222 |
TB-6232 |
TB-6242 |
TB-6252 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขน ยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 ฿ 168.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 6 | 20 | 259-0018 | 35 | ||
฿ 314.00 ฿ 182.03 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 9 | 20 | 259-0026 | 43 | ||
฿ 421.00 ฿ 211.01 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 12 | 26 | 261-9474 | 60 | ||
฿ 489.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 16.5 | 32 | 261-9482 | 85 | ||
฿ 532.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 19 | 37 | 261-9491 | 110 | ||
฿ 608.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 31.0 | 38 | 259-0034 | 130 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 35 | วัสดุ ขน | ขดลวด เหล็กกล้า | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 |
ความกว้างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง(มิลลิเมตร) | 12 | คุณสมบัติ | สามารถใช้กับ สว่านไฟฟ้า มีจำหน่ายทั่วไป | การใช้งาน | การขัดผิวโลหะและการกำจัดสนิม |
สเปค | ขดลวด เหล็กกล้า 0.3 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง