(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

สปริง อุปกรณ์ยืดหยุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรม

สปริง อุปกรณ์ยืดหยุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรม สปริง อุปกรณ์ยืดหยุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรม

สปริง มีลักษณะเป็นลวดมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด นำมาขดเป็นวง รูปทรงกระบอก มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้เมื่อมีแรงกระทำ เช่น แรงกด แรงบีบ หรือแรงดึง และสามารถคืนตัวได้เองอย่างรวดเร็ว สปริงถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปากกา หัวปั๊ม ขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น สปริงส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กัน จะมีสปริงดีด สปริงดึง และสปริงกด ซึ่งการใช้งานสปริงแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันตามประเภทของงานที่จะนำไปใช้

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ สปริง

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

สปริงดึง โหลดเบาพิเศษ / โหลดเบา O.D.3-10

สปริงดึง โหลดเบาพิเศษ / โหลดเบา O.D.3-10 14 ฿ truck1 วัน • รหัสสินค้า : C-AWY4-30• น้ำหนักที่รองรับ (ช่วงที่ตั้งค่าได้ )(N) : 1.26~3.50• โหลดสูงสุด(N) : 3.24• ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F(มิลลิเมตร) : 58.4• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(Ø) : 4

สปริงดึง โหลดเบาปานกลาง / โหลดปานกลาง O.D.5-14

สปริงดึง โหลดเบาปานกลาง / โหลดปานกลาง O.D.5-14 14 ฿ truck1 วัน • รหัสสินค้า : C-AWF5-20• น้ำหนักที่รองรับ (ช่วงที่ตั้งค่าได้ )(N) : 8.01~15.00• โหลดสูงสุด(N) : 14.71• ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F(มิลลิเมตร) : 26.9• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(Ø) : 5

สปริงดึง โหลดหนัก, ตะขอคู่แบบกลม O.D.5-14

สปริงดึง โหลดหนัก, ตะขอคู่แบบกลม O.D.5-14 14 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-WAWT5-15• น้ำหนักที่รองรับ (ช่วงที่ตั้งค่าได้ )(N) : 15.01~30.00• โหลดสูงสุด(N) : 20.79• ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F(มิลลิเมตร) : 17.9• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(Ø) : 5

สปริงดึง โหลดหนัก O.D. 3-10

สปริงดึง โหลดหนัก O.D. 3-10 20 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : C-AUT3-10• น้ำหนักที่รองรับ (ช่วงที่ตั้งค่าได้ )(N) : 8.01~15.00• โหลดสูงสุด(N) : 8.8• ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F(มิลลิเมตร) : 12• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(Ø) : 3

สปริงดีด

สปริงดีด 45 ฿ truckสอบถาม • กางแขนออกทำ มุม ประมาณ 90 ถึง 180° ที่ปลายทั้งสองข้าง• ใช้แรงเพื่อกลับสู่การเคลื่อนที่ของการขยายและการหดตัวเมื่อรวมเข้ากับ ผลิตภัณฑ์• เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด ถูกควบคุมที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ซึ่งผ่าน ท่อต่อส่วนขยาย และแสดงไว้ที่ด้านข้าง

สปริงดีด

สปริงดีด ขอราคา truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเดียวกันสามารถเลือกได้ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดได้หลายแบบ ดังนั้นจึงสามารถกำหนดความแข็งแรงที่แตกต่างกันได้• สปริงที่ใช้โมเมนต์บิด (แรงบิด) รอบแกนขดลวด

สปริงรับแรงบิดคู่

สปริงรับแรงบิดคู่ 154 ฿ truckสอบถาม • ประเภทที่รวม สปริงดีด 2 ตัว• สามารถรับ แรงบิด ถึงสองเท่าของทอร์ชั่น คอยล์สปริง ด้วย มุม แรงบิดเท่ากัน• สปริง คู่ 28 ชนิด

สปริงเตะ OK/SK【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงเตะ OK/SK【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 69 ฿ truckสอบถาม • ผลิตด้วยการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา• มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากมีขดเพิ่มเป็นสองเท่า

สปริงแรงบิด (ขดลวดวนขวาและสเตนเลส)【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงแรงบิด (ขดลวดวนขวาและสเตนเลส)【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 306 ฿ truckสอบถาม • ขดลวดสปริงทรงกระบอกถูกนำมาใช้ในทิศทางที่ขดลวดบิดม้วนตรงกลาง• หากใช้ในทิศทางมุมปิดของแขน เส้นผ่านศูนย์กลางแกนค้ำของสปริงควรจะอยู่ที่ประมาณ 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของคอยล์ที่โหลดสูงสุด (เส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดจะลดลง)

สปริงดีด

สปริงดีด ขอราคา truckสอบถาม • สามารถใช้กับกล่องขนาดเล็กในรุ่นพลาสติกของเล่นและงานอื่น ๆ อีกมากมาย

คอยล์สปริงแรงบิด【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอยล์สปริงแรงบิด【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 642 ฿ truckสอบถาม • ทำจากขดลวดสเตนเลส (เส้นผ่านศูนย์กลางφ 0.3 มม. ถึงφ 2.0 มม.) พร้อมแบบงานขึ้นรูปเย็นสำหรับการใช้งานทั่วไป• JISG4313 (ขดลวดสเตนเลสสำหรับสปริง) แบบ B• SUS304WP-B

[90 องศา]สปริงดีด (l / r) (สเตนเลส)EA952SH-301

[90 องศา]สปริงดีด (l / r) (สเตนเลส)EA952SH-301 269 ฿ truck6 วัน • วัสดุ-SUS304• สปริงหมุนขวา / สปริงทางซ้าย (อย่างละ 1 ชิ้น)• ID -3 มม• รูปทรง มุม - 90 °

[135 องศา]สปริงดีด (l / r) (สเตนเลส)EA952SH-305

[135 องศา]สปริงดีด (l / r) (สเตนเลส)EA952SH-305 266 ฿ truck6 วัน • วัสดุ-SUS304• สปริงหมุนขวา / สปริงทางซ้าย (อย่างละ 1 ชิ้น)• ID -3 มม• รูปทรง มุม - 135 °

[180 องศา]สปริงดีด (l / r) (สเตนเลส)EA952SH-303

[180 องศา]สปริงดีด (l / r) (สเตนเลส)EA952SH-303 266 ฿ truck6 วัน • วัสดุ-SUS304• สปริงหมุนขวา / สปริงทางซ้าย (อย่างละ 1 ชิ้น)• ID -3 มม• รูปทรง มุม - 180 °

สปริงดีด

สปริงดีด ขอราคา truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเดียวกันสามารถเลือกได้ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดได้หลายแบบ ดังนั้นจึงสามารถกำหนดความแข็งแรงที่แตกต่างกันได้• สปริงที่ใช้โมเมนต์บิด (แรงบิด) รอบแกนขดลวด

สปริงดีด

สปริงดีด ขอราคา truckสอบถาม • สปริงดีด พร้อมตัวเลือกการคดเคี้ยวสองแบบ (ประเภทคดเคี้ยวขวาและชนิดคดเคี้ยวซ้าย)• ควรใช้ สปริงดีด ในทิศทางที่คดเคี้ยว

D ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง (มาตรฐาน DIN 2098)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

D ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง (มาตรฐาน DIN 2098)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 648 ฿ truckสอบถาม • สปริงขดลวดทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 2098 ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศเยอรมนี

K ซีรี่ส์ คอยล์สปริง แรงดึง (ญี่ปุ่น สปริง ผู้ผลิต มาตรฐาน สมาคม)【1-20ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

K ซีรี่ส์ คอยล์สปริง แรงดึง (ญี่ปุ่น สปริง ผู้ผลิต มาตรฐาน สมาคม)【1-20ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 486 ฿ truckสอบถาม • สปริง สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน ผลิตของญี่ปุ่นใน สปริง (JSMA หมายเลข 8- กระบอกสูบ ชนิดแรงดึง สปริง ขดลวด )

สปริงดึง

สปริงดึง 69 ฿ truckสอบถาม • สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของสายได้หลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากันและความยาวอิสระ และสามารถตรวจสอบความแข็งแรงในระดับที่แตกต่างกันได้• ใช้อย่างแพร่หลายหลังจากขดลวดสปริงรับแรงกด

สปริงดึง แรงดึงสูงพิเศษ

สปริงดึง แรงดึงสูงพิเศษ 27 ฿ truckสอบถาม • ราคาถูกกว่าสินค้าสั่งทำพิเศษอย่างน้อย 50% ถึง 90%• การจัดการโหลด 2 จุดช่วยให้สามารถใช้โหลดระดับที่ใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎีได้• เป็นสินค้าขายดีมาตลอด 30 ปี

สปริงดึง/ โหลดหนัก

สปริงดึง/ โหลดหนัก 45 ฿ truckสอบถาม • สปริงความตึง มีให้เลือกสองประเภท:โหลดหนัก ปานกลางและ ภาระ โหลดหนัก · ความตึง เริ่มต้นและ ค่าคงตัวสปริง ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโหลดไฟฟ้า (kgf) = โหลดไฟฟ้า N x 0.101972

โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ/โหลดน้ำหนักเบา/โหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง/โหลดปานกลาง

โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ/โหลดน้ำหนักเบา/โหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง/โหลดปานกลาง 45 ฿ truckสอบถาม • นี่เป็นซีรี่ส์มาตรฐานเพื่อให้ โหลดไฟฟ้า สูงสุดคงที่สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน

สปริงขดลวดแรงดึง【5-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงขดลวดแรงดึง【5-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 304 ฿ truckสอบถาม • ขดแน่นด้วยลวดสปริงภายใต้ความตึงคงที่โดยมีตะขอที่ถูกทำขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน• ความคลาดเคลื่อน JIS B 2707 Class 2 สำหรับขนาดทางกายภาพและคุณสมบัติของสปริง• ใช้สำหรับงานที่มีการขยายตามแนวแกนแรงดึง

DS ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง 【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DS ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง 【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 720 ฿ truckสอบถาม • ตรงกับขนาดมาตรฐานสำหรับ D ซีรีส์ (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 2098)• นี่คือสปริงขดลวดแรงดึงทรงกระบอกที่มีลวดที่ถูกแปลงเป็นสเตนเลสที่ใช้ในสปริง

สปริงขดลวดขยาย (SWP-A)【3-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงขดลวดขยาย (SWP-A)【3-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 192 ฿ truckสอบถาม • สปริงขดลวดที่ได้มาตรฐานโดยใช้ลวดเปียโนขึ้นรูปเย็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø0.32 มม. ถึง ø2.3 มม. และลวดสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø0.32 มม. ถึง ø2.3 มม.• ลวดเปียโน: การอบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำ 180°C ถึง 250°C พื้นผิวย้อมสีดำ

สปริงขยาย ซีรีส์ R【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงขยาย ซีรีส์ R【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 67 ฿ truckสอบถาม • คล้ายกับสปริงรับแรงกด ซึ่งมักใช้กับเครื่องจักรทำงานละเอียด เครื่องใช้ในบ้านและสปริงสำหรับเก้าอี้• โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมความตึงเริ่มต้นซึ่งต้องการคุณภาพ เหมาะกับการออกแบบ และผลิตเพื่อรักษาสภาพโหลดน้ำหนักและความทนทานเหมาะสม

สปริงขดแบบดึงแบบปรับขนาดได้

สปริงขดแบบดึงแบบปรับขนาดได้ 490 ฿ truckสอบถาม • ชนิดที่สามารถปรับความยาวสปริงได้ตามต้องการ

สปริง BT ซีรี่ส์

สปริง BT ซีรี่ส์ 276 ฿ truckสอบถาม • คล้ายกับ สปริงรับแรงกด ซึ่งมักใช้กับเครื่องจักรที่ งานละเอียด เครื่องใช้ในบ้านและ สปริง สำหรับเก้าอี้

สปริง TB ที่แข็งแกร่ง ( โหลดหนัก เป็นพิเศษ)

สปริง TB ที่แข็งแกร่ง ( โหลดหนัก เป็นพิเศษ) 79 ฿ truckสอบถาม • สปริง ด้วยขดลวด ตัดขวางที่ดัดแปลงรับโหลดไฟฟ้าสูงในพื้นที่ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ คอยล์สปริง ขดลวดแบบกลม

สปริงแข็ง TM (โหลดไฟฟ้ากลาง)

สปริงแข็ง TM (โหลดไฟฟ้ากลาง) 51 ฿ truckสอบถาม • สปริงพร้อมกับวัสดุหน้าตัดที่ดัดแปลงแล้ว โหลดที่มากขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคอยล์สปริงขดลวดแบบกลม

TF สปริง (โหลดไฟฟ้า)

TF สปริง (โหลดไฟฟ้า) 61 ฿ truckสอบถาม • สปริง ด้วย วัสดุ ตัดขวางแก้ไข เมื่อเทียบกับคอยล์สปริงแบบลวดกลม สามารถรับภาระสูงในพื้นที่ขนาดเล็ก

สปริง แรง TH (โหลดหนัก)

สปริง แรง TH (โหลดหนัก) 58 ฿ truckสอบถาม • สปริง ด้วย วัสดุ ตัดขวางแก้ไข เมื่อเทียบกับคอยล์สปริงแบบลวดกลม สามารถรับภาระสูงในพื้นที่ขนาดเล็ก

สปริงขดดัน แรงพิเศษ

สปริงขดดัน แรงพิเศษ 24 ฿ truckสอบถาม • สปริงขดดัน แรงพิเศษ มีการทำงาน 2 จุด ได้แก่ "โหลดที่ความสูงมาตรฐาน" และ "โหลดที่ความสูงที่อนุญาต ( - ความสูงที่ความยาวแข็งตัว)" ลักษณะโหลดจึงใกล้เคียงกับอายุการใช้งานเครื่องมือที่คำนวณตามค่าความโก่งสูงสุดที่อนุญาต

สปริงรับแรงกด

สปริงรับแรงกด ขอราคา truckสอบถาม • [วัสดุ] SUS304-WPB SWP-A• [โหลดสูงสุด] 0.81–114.6 N• [OD ] 1.7–100⌀• [ความยาวฟรี] 5–400 มม.

สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงขดลวดกดซีรีส์ K (มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 486 ฿ truckสอบถาม • สปริงสอดคล้องตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสปริงญี่ปุ่น (หมายเลข JSMA 7 - สปริงขดลวดกดชนิดกระบอก)

ขดลวดสปริงรับแรงกด (สเตนเลส)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขดลวดสปริงรับแรงกด (สเตนเลส)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 306 ฿ truckสอบถาม • สปริงทำจากลวดขดเกลียวที่มีช่องว่างระหว่างจุดรอบหมุน สำหรับการใช้งานในทิศทางแรงกด• ค่าความคลาดเคลื่อน JIS B 2707 Class 2 สำหรับขนาดและคุณสมบัติของสปริง

แหวนสปริงจาน

แหวนสปริงจาน 37 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ:สเตนเลส

แหวนสปริงจาน MDS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน MDS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 5 ฿ truckสอบถาม • เราจำแนกแหวนสปริงจานด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาของไกด์ ด้านในที่ 3 มม. ถึง 125 มม. เป็น 34 ประเภทโดยอ้างอิงกับ JIS B 2706 (แหวนสปริงจาน) และ JIS B 0901 (เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา) จากนั้นเราจึงทำการปรับขนาดให้เป็นมาตรฐาน 136 ขนาดโดยการใช้งานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสองแบบและความหนาของแผ่นเพลทสองขนาดเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้ทั้ง 34 ชนิดนี้

แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 4 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติโหลดไฟฟ้าสูงที่เสถียรในพื้นที่แคบ

แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก)

แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก) 5 ฿ truckสอบถาม • สร้างโหลดไฟฟ้าโดยการดัดแหวนอีแปะให้เป็นรูปทรงคล้ายส่วนโค้ง ระยะโก่งเล็กน้อยช่วยให้รับโหลดไฟฟ้าได้มาก

แหวนสปริงจาน (โหลดน้ำหนักเบา)

แหวนสปริงจาน (โหลดน้ำหนักเบา) 4 ฿ truckสอบถาม • สร้างโหลดไฟฟ้าโดยการดัดแหวนอีแปะให้เป็นรูปทรงโค้ง ระยะโก่งเล็กน้อยช่วยให้รับโหลดไฟฟ้าได้มาก

แหวนสปริงจาน (โหลดน้ำหนักเบา)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน (โหลดน้ำหนักเบา)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 4 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติ โหลดไฟฟ้า สูงที่เสถียรในพื้นที่แคบ

แหวนสปริงจาน โหลดน้ำหนักเบา Iwata Denko【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน โหลดน้ำหนักเบา Iwata Denko【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 429 ฿ truckสอบถาม • การใช้งานที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหลายวัตถุประสงค์ ทนทานต่อการใช้งานที่ยาวนานหากใช้ในช่วงของความเค้นที่อนุญาต ให้การสั่นสะเทือนและเอฟเฟกต์การกระแทกที่เหนือกว่าเมื่อวางซ้อนกัน

แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก Iwata Denko)【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก Iwata Denko)【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 609 ฿ truckสอบถาม • มีความหลากหลายสูงและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ทนทานต่อการใช้งานที่ยาวนานหากใช้ในช่วงของความเค้นที่อนุญาตให้การสั่นสะเทือนและเอฟเฟกต์การกระแทกที่เหนือกว่าเมื่อวางซ้อนกัน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าสปริงคุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีสปริงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สปริง

สปริงกับตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

ส่วนประกอบของเครื่องจักร

ส่วนประกอบของเครื่องจักร

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุปกรณ์จับยึดกับวัตถุที่มีการยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์จับยึดกับวัตถุที่มีการยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

สปริงแต่ละประเภท

สปริงดีด (Torsion Springs)

สปริงดีด เป็นสปริงที่รับแรงกดหรือแรงบีบในลักษณะที่เป็นแนวเส้นรอบวง รูปร่างลักษณะเป็นอิสระ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว สามารถออกแบบรูปร่างของสปริงให้เหมาะสมกับงานได้เป็นอย่างดี สปริงดีด เหมาะสำหรับงานพวกชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

สปริงดึง (Tension Springs)

สปริงดึง เป็นสปริงที่ใช้สำหรับรับแรงดึง โดยสปริงชนิดนี้จะมีความพิเศษคือลักษณะการขดตัวของสปริงจะมีความหนาแน่นกว่าสปริงชนิดอื่น ปลายทั้ง 2 ข้างจะเป็นตะขอหรือห่วง เพื่อใช้สำหรับเกี่ยวหรือแขวนกับอุปกรณ์อื่น ลักษณะการทำงานเมื่อมีแรงดึง สปริงจะยืดตัวออกในระยะห่างที่เท่ากัน

สปริงกด (Compression Springs)

สปริงกด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สปริงดัน เป็นสปริงที่ใช้สำหรับรับแรงกดหรือแรงดัน โดยลักษณะของเกลียวลวดจะมีระยะห่างที่เท่ากัน งานที่ใช้สปริงกดส่วนใหญ่จะเป็นงานชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

แหวนสปริงจาน (Disc Springs)

แหวนสปริงจาน หรือแหวนดิสสปริง มีลักษณะคล้ายแหวนรองน็อต แต่แหวนสปริงจานจะมีลักษณะโค้ง เหมาะกับงานที่ต้องรับแรงสูง ใช้ในที่แคบได้ดี การติดตั้งสามารถวางลงในชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้สามารถรับแรงได้จากหลายทิศทาง

วิธีการเลือกใช้สปริง

การเลือกใช้สปริงและข้อควรระวัง

การเลือกใช้สปริง ควรเลือกจากบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ผลิตได้มาตรฐาน (JIS) นอกจากนั้นปัจจัยการเลือกสปริงให้เหมาะสมกับงานจะต้องพิจารณาดังนี้ จะต้องทราบว่าสปริงที่ต้องการนั้นจะต้องรับแรงกดเท่าใด เลือกจากขนาดโตนอก หรือขนาดรูใส่สปริง ให้มีขนาดที่พอดีกับระยะที่สปริงยุบตัวและอายุการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้สปริงคือ เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนสปริงควารทำการเปลี่ยนทั้งชุด ไม่ควรเปลี่ยนทีละตัว เนื่องจากแรงกดจะไม่สม่ำเสมออาจทำให้เครื่องจักรเสียหายได้ ห้ามดัดแปลงหรือทำให้สปริงเปลี่ยนรูปไปจากเดิม และห้ามใช้งานสปริงที่อยู่ในระยะยุบตัวมากที่สุด เพราะลวดสปริงอาจจะกระแทกและหักได้

ค่า K ของสปริงคืออะไร ?

ค่า K ของสปริงคืออะไร ?

ค่า K ของสปริง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นิจ เป็นค่าที่ใช้บอกถึงแรงหรือน้ำหนักที่ทำให้สปริงยืดหรือหดตัว มีหน่วยเป็น Kg/mm, N/mm หรือ Lbs/in เช่นK = 3Kg/mm แสดงว่า เมื่อมีน้ำหนัก 3 กิโลกรัม มากดทับสปริงตัวนี้จะยุบตัวลง 1 มิลลิเมตร ซึ่งค่า K จะมีเขียนแจ้งไว้บริเวณขดสปริง ค่า K ของสปริงแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความแข็งของสปริงด้วย สปริงที่มีความแข็งมากค่า K ก็จะยิ่งมากตามไปด้วย ส่วนสปริงที่มีความอ่อน ค่า K ก็จะน้อยเช่นกัน การเลือกใช้งานควรพิจารณาจากค่า K ของสปริงเป็นหลัก เพื่อให้ได้สปริงที่มีความเหมาะสมกับงานมากที่สุด