(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ฐานรอง ใช้ยึดและรองโครงสร้างต่างๆ

ฐานรอง ใช้ยึดและรองโครงสร้างต่างๆ ฐานรอง ใช้ยึดและรองโครงสร้างต่างๆ

ฐานรอง (Foot Base) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดติดเข้ากับรางโครงสร้างอะลูมิเนียมโปรไฟล์ในงานโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โครงสร้างเครื่องจักร, งานสายพานลำเลียงแบบเคลื่อนที่, โต๊ะทำงาน, โครงห้องคลีนรูม, ชั้นวางสต๊อกสินค้า, ชั้นวางหนังสือ ระบบบันไดและชานชาลา และอีกมากมาย ซึ่งลักษณะของฐานรองจะเป็นแผ่นโลหะรูปทรงสี่เหลี่ยม ที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถรองรับแรงกดทับได้ดี และถอดประกอบได้ง่ายโดยไม่ต้องเชื่อม เนื่องจากมีการเจาะรูทั้งแบบรูเรียบและรูเกลียวในไว้สำหรับนำสกรูมายึดเข้ากับขาตั้งปรับระดับหรือล้อเลื่อนเพื่อช่วยให้สามารถปรับระดับได้ง่ายขึ้นและทรงตัวได้อย่างมั่นคง

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ ฐานรอง

เลือกตามแบรนด์

เพลทยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม

เพลทยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม 186 ฿ truck1 วัน • รหัสสินค้า :GFEL3060-10
• วัสดุ : อะลูมิเนียม
• Applicable Aluminum Profile No. : 8
• Applicable Aluminum Profile Size : 3060

แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง

แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง 159 ฿ truckสอบถาม • ใช้เมื่อเชื่อมต่อ ลูกล้อ
• ขาตั้งปรับระดับตัวสวมประกอบ

ฐานรองพื้น

ฐานรองพื้น ขอราคา truckสอบถาม • ใช้สิ่งนี้เมื่อติดตั้งล้อเลื่อนหรือแอดจัสเตอร์ในการอัดขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม
• การอัดขึ้นรูปเข้าคู่จะต้องมีการต๊าปเกลียว

ฐานรองพื้นสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม

ฐานรองพื้นสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม 324 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้งบนการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 40/50โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
• วัสดุ : SCS13

แผ่นเพลทเสริม

แผ่นเพลทเสริม 218 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : JIS−ADC12

แผ่นเพลท ก้านปรับระดับ เดี่ยว DC

แผ่นเพลท ก้านปรับระดับ เดี่ยว DC 429 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนทั่วไปของ SF
• รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

ก้านปรับระดับ ลูกล้อ แผ่นเพลท DC (เฉพาะ แผ่นเพลท )

ก้านปรับระดับ ลูกล้อ แผ่นเพลท DC (เฉพาะ แผ่นเพลท ) 479 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนทั่วไปของ SF
• รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

SF30 ฐานรอง ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม

SF30 ฐานรอง ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม 255 ฿ truckสอบถาม • ฐานรอง SF30:ฐานรอง ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.
• รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้นเกิดข้อผิดพลาดของคำอธิบายในแค็ตตาล็อกสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาด (จากหน้า 881) ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์

พุก แผ่นฉากยึด

พุก แผ่นฉากยึด 2,095 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนทั่วไปของ SF
• รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

SF40 / 45 ฐานรอง ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม

SF40 / 45 ฐานรอง ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม 292 ฿ truckสอบถาม • ฐานรอง SF40 และ 45:ฐานรอง ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.
• รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น
• เกิดข้อผิดพลาดของคำอธิบายในแค็ตตาล็อกสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาด (จากหน้า 881) ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์

ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ

ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ 1,196 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : SS400
• กระบวนการเตรียมผิว : ไตรวาเลนท์โครเมต
• ความยาว(มิลลิเมตร) : 125

ฐานเครื่องจักรปรับระดับ

ฐานเครื่องจักรปรับระดับ 191 ฿ truckสอบถาม • ฐานรอง/แผ่นรอง ถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สำหรับแต่ละซีรีส์:M4
• M6 และ M8
• ซีรี่ส์ M4 มีก๊อก M8 ส่วน M6 และ M8 ซีรีส์มีก๊อก M16
• วัสดุโครงสร้าง สำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

แผ่นสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์

แผ่นสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 109 ฿ truckสอบถาม • ขายาง สำหรับการอัดขึ้นรูป
• อะลูมิเนียมเมื่อทำการติดตั้งไม่จำเป็นต้องมี การปรับแต่งเพิ่มเติม ใด ๆ

Leveler pallet 40 / leveler คลองเลื่อย 40

Leveler pallet 40 / leveler คลองเลื่อย 40 531 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการติดตั้งโครงสร้างและการเสริมแรงที่มั่นคงเพื่อป้องกันการลื่นไถลของ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ตามยา
• สามารถใช้ ชนิดแผ่นเพลท ปรับระดับสำหรับการ สกรูติดตั้ง ลูกล้อ แบบ สกรู ได้

เหล็กฉากสำหรับยึด ขาตั้งปรับระดับ

เหล็กฉากสำหรับยึด ขาตั้งปรับระดับ 384 ฿ truckสอบถาม • วัสดุโครงสร้าง สำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
• วัสดุ : A6063S-T5
• กระบวนการเตรียมผิว : โนไดซ์

แท่นวางปรับระดับ 25 / คลองเลื่อย ปรับระดับ 25

แท่นวางปรับระดับ 25 / คลองเลื่อย ปรับระดับ 25 428 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการติดตั้งโครงสร้างและการเสริมแรงที่มั่นคงเพื่อป้องกันการลื่นไถลของ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ตามยา
• สามารถใช้ ชนิดแผ่นเพลท ปรับระดับสำหรับการ สกรูติดตั้ง ลูกล้อ แบบ สกรู ได้

ขาตั้ง มุม Line6 (ยึดอยู่กับที่/ แบบปรับได้) L6-AFX120 / L6-ALF120

ขาตั้ง มุม Line6 (ยึดอยู่กับที่/ แบบปรับได้) L6-AFX120 / L6-ALF120 765 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ]หล่ออลูมิเนียมอัลลอยด์
• [การประมวลผล]แปรงทาสี

บล็อค เท้า M12

บล็อค เท้า M12 186 ฿ truckสอบถาม • เอสเอฟชิ้นส่วนทั่วไป
• วัสดุ : ADC12
• ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

แผ่นเพลท พุก

แผ่นเพลท พุก 1,261 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนทั่วไปของ SF
• รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น
• วัสดุ : SUS304

แผ่นเพลท ลูกล้อ เอนกประสงค์ S

แผ่นเพลท ลูกล้อ เอนกประสงค์ S 986 ฿ truckสอบถาม • เอสเอฟชิ้นส่วนทั่วไป

เหล็กยึด ก้านปรับระดับ M12 ( วัตถุ เดียว)

เหล็กยึด ก้านปรับระดับ M12 ( วัตถุ เดียว) 85 ฿ truck1 วัน • สเปค : เหล็กยึด ก้านปรับระดับ M12
• วัสดุ : การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป อลูมิเนียม
• กระบวนการเตรียมผิว ลูมิ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าฐานรองคุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีฐานรองจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ฐานรอง

วิธีการใช้งานฐานรอง

วิธีการใช้งานฐานรอง

ควรเลือกใช้ฐานรองให้เหมาะสมกับรูปแบบการติดตั้งใช้งาน โดยสามารถพิจารณาได้จากวัสดุ การรองรับน้ำหนักได้สูงสุด ขนาดความกว้าง ความหนา และขนาดรูยึดของฐานรอง เป็นต้น หลังการติดตั้งควรตรวจสอบว่าใส่สกรูยึดเข้ากับขาตั้งปรับระดับหรือล้อเลื่อนครบทุกด้านหรือไม่ โครงสร้างเอนเอียงหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างเกิดความเสียหายและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ประเภทฐานรอง

ฐานรองชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม (Square Foot Base)

ฐานรองชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม (Square Foot Base)

ฐานรองชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม (Square Foot Base) เป็นฐานรองชนิดมาตรฐานที่มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในมีการเจาะรูหลายจุดไว้สำหรับใส่สกรูยึดติดตั้งเข้ากับขาตั้งปรับระดับหรือล้อเลื่อนเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงแข็งแรง และสามารถรองรับได้ดี จึงเหมาะสำหรับงานประกอบโครงสร้างอุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน เช่น ฐานโครงสร้างวางเครื่องจักร, ชั้นวางของพร้อมล้อเลื่อน, โต๊ะงาน, ชั้นวางของอุตสาหกรรม เป็นต้น

ฐานรองชนิดแผ่นพร้อมที่ยึดด้านข้าง (Foot Base Adapter)

ฐานรองชนิดแผ่นพร้อมที่ยึดด้านข้าง (Foot Base Adapter)

ฐานรองชนิดแผ่นพร้อมที่ยึดด้านข้าง (Foot Base Adapter) ฐานรองชนิดนี้จะมีลักษณะเด่นบริเวณด้านข้างจะมีแท่งโลหะยื่นขึ้นมา และภายในแผ่นมีการเจาะรูเกลียวในไว้สำหรับยึดด้วยสกรู ทำให้การยึดเข้ากับรางอะลูมิเนียมโปรไฟล์มีความแน่นหนายิ่งขึ้นกว่าฐานรองชนิดอื่น จึงเหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่รับน้ำหนักมากและมีแรงสั่นเทือนสูง เช่น โครงสร้างฐานวางเครื่องจักรแบบยึดติดกับพื้นถาวร

ฐานรองชนิดแผ่นติดตั้งขาตั้งปรับระดับและลูกล้อเลื่อน (Foot Base For Adjuster And Caster)

ฐานรองชนิดแผ่นติดตั้งขาตั้งปรับระดับและลูกล้อเลื่อน (Foot Base For Adjuster And Caster)

ฐานรองชนิดแผ่นติดตั้งขาตั้งปรับระดับและลูกล้อเลื่อน (Foot Base For Adjuster And Caster) เป็นแผ่นโลหะที่มีขนาดความกว้างและความยาวกว่าฐานรองทั่วไปและถูกเจาะรูทั้งแบบรูเรียบและรูเกลียวในจำนวนหลายตำแหน่ง โดยสามารถติดตั้งเข้ากับขาตั้งปรับระดับและล้อเลื่อนได้ภายในแผ่นเดียว ทำให้การเคลื่อนย้ายมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น ชั้นวางของพร้อมล้อเลื่อน, สายพานลำเลียงแบบเคลื่อนที่ เป็นต้น

ฐานรองชนิดบล็อก (Foot Base Block)

ฐานรองชนิดบล็อก (Foot Base Block)

ฐานรองชนิดบล็อก (Foot Base Block) เป็นฐานรองที่มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะคล้ายรางตัวยู โดยร่องตรงกลางสามารถนำท่อนเหล็กยึดเข้ากับเฟรมอะลูมิเนียมโปรไฟล์และด้านข้างจะเจาะรูไว้สำหรับนำสกรูมายึดเข้าที่พื้นที่ของโครงสร้างได้ ซึ่งสามารถนำมาประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์อื่นได้อย่างอิสระ จึงเหมาะสำหรับงานโครงสร้างระบบขนส่งแท่นวางสินค้า, ระบบสายพานลำเลียงพาเลท เป็นต้น

ฐานรองชนิดมีหน้าแปลน (Foot Base Fange)

ฐานรองชนิดมีหน้าแปลน (Foot Base Fange)

ฐานรองชนิดมีหน้าแปลน (Foot Base Fange) เป็นฐานรองที่มีลักษณะคล้ายกับชนิดบล็อก แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมออกมา คือ มีหน้าแปลนที่เป็นรูปทรงคล้ายปีกที่ยื่นออกมาจากบล็อกหรือฐานรองทั้งสองด้าน ซึ่งจะช่วยให้การยึดเข้ากับเสาหรือคานอะลูมิเนียมโปรไฟล์ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงในงานอุตสาหกรรม

ฐานรองชนิดปรับระดับได้ (Adjustable Stand)

ฐานรองชนิดปรับระดับได้ (Adjustable Stand)

ฐานรองชนิดปรับระดับได้ (Adjustable Stand) ฐานรองชนิดนี้เป็นแท่งโลหะเชื่อมกันเป็นมุมฉาก โดยลักษณะฐานด้านบนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งฉากจะมีรูไว้สำหรับใช้สกรูยึดเข้ากับเฟรมอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ส่วนฐานด้านล่างจะสามารถปรับได้โดยการนำสกรูมาขันยึดและปรับขึ้น-ลงในระดับที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรองให้กับงานโครงสร้างที่ต้องการปรับองศาโดยเฉพาะ