ฐานขาสแตนเลสแบบน็อต สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 6-8

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แผ่นยึดหรือฐานรองสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์มักใช้งานเมื่อต้องกันติดตั้งร่วมกับล้อและขาปรับระดับ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ : MISUMI 6 ซีรีส์ (ขนาดร่องกว้าง 6 mm.) และ 8, 8–45 ซีรีส์ (ขนาดร่องกว้าง 10 mm.)
    ● ขนาดเกลียว : M10, M12 และ M16
    ● วัสดุ : เหล็กสเตนเลส SCS13
    [การใช้งาน]
    แผ่นยึดหรือฐานรอง มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

    Drawing ระบุขนาดของฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

    ภาพที่เกี่ยวข้องกับฐานเท้าแบบน็อตฐานเท้าสำหรับเฟรมอลูมิเนียม HLFC6-3060ฐานเท้าสำหรับเฟรมอลูมิเนียม HLFC8-4040ฐานเท้าสำหรับเฟรมอลูมิเนียม HLFC8-4080ฐานเท้าสำหรับเฟรมอลูมิเนียม HLFC8-4545
    ประเภทของฐานเท้าสำหรับเฟรมอลูมิเนียมชิ้นส่วนประกอบ[ M ] วัสดุ
    HLFCตัวฐานหลักSCS13
    สกรูตั้งSUS304

    ตารางข้อมูลจำเพาะของฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

    รุ่นของฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
    HLFC8-4040
    ・ราคาที่แสดงด้านล่างเป็นราคาล่าสุดณ เดือนเมษายน ปี 2011
    ・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
    รุ่นฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมอุปกรณ์เสริมน้ำหนัก
    ประเภทหมายเลขเฟรมที่รองรับ(กรัม)
    HLFC6-3060M6 ตั้งสกรู x 2140
    8-4040M8 ตั้งสกรู x 2150
    8-4080M8 ตั้งสกรู x 3300
    8-4545M8 ตั้งสกรู x 2210

    วิธีการใช้งานฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

    ภาพประกอบการใช้งานฐานรองชนิดน็อต
    [ ! ]ติดตั้งตัวปรับระดับและฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมก่อนที่จะติดตั้งเข้ากับเฟรมอลูมิเนียม
    [ ! ]ไม่จำเป็นต้องเจาะเกลียวเพิ่มเติมที่ปลายของฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
    ■คุณสมบัติ
    ・สามารถยึดติดได้ง่ายด้วยตั้งสกรูที่ให้มาพร้อม
    ・ไม่จำเป็นต้องเจาะเกลียวเพิ่มเติมที่ปลายของฐานสำหรับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
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
    ฐานขาสแตนเลสแบบน็อต สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 6-8 | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย