(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

สายพานแบน อุปกรณ์สำหรับลำเลียงวัตถุ

สายพานแบน อุปกรณ์สำหรับลำเลียงวัตถุ สายพานแบน อุปกรณ์สำหรับลำเลียงวัตถุ

สายพานแบน สำหรับระบบลำเลียง (Flat Belt) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนถ่ายลำเลียงวัตถุโดยอาศัยการส่งถ่ายกำลังจากพูเลย์ของเพลาขับช่วยให้สายพานเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีลักษณะเป็นสายเรียบแบนที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากวัสดุหลายชนิดทั้งผ้าใบ พีวีซียาง พลาสติก และเหล็กกล้าไร้สนิมที่ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดถอดออกได้ง่าย ยึดเกาะดี มีคุณสมบัติทนต่อแรงดึง ทนความร้อน ทนน้ำมัน สารเคมี ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นสายพานแบนจึงนิยมนำมาติดตั้งใช้งานกันอย่างแพร่หลายในสายพานลำเลียงเครื่องจักรการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์หีบห่อ, กระเป๋า, อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, กระสอบข้าว, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอีกมากมาย

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ สายพานแบน

เลือกตามแบรนด์

สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป

สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป 200 ฿ truck8 วัน • รหัสสินค้า : CFBUW-10-0.7
• วัสดุพื้นผิว : โพลียูรีเทน
• ความหนา(มิลลิเมตร) : 0.9
• ความกว้างสายพาน W(mm) : 10
• ความยาวเส้นรอบวง L(m) : 0.7

สายพานแบนสำหรับลำเลียงวัสดุคุณลักษณะเชิงปริมาณ

สายพานแบนสำหรับลำเลียงวัสดุคุณลักษณะเชิงปริมาณ 289 ฿ truck8 วัน • รหัสสินค้า : CFBGG-10-0.7
• วัสดุพื้นผิว : โพลียูรีเทน
• ความหนา(มิลลิเมตร) : 1.2
• ความกว้างสายพาน W(mm) : 10
• ความยาวเส้นรอบวง L(m) : 0.7

สายพานแบนสำหรับเลื่อน

สายพานแบนสำหรับเลื่อน 224 ฿ truck8 วัน • รหัสสินค้า :CFBSWD-10-0.7
• วัสดุพื้นผิว : ผ้าทอโพลีเอสเตอร์ชุบ
• ความหนา(มิลลิเมตร) : 1.2
• ความกว้างสายพาน W(mm) : 10
• ความยาวเส้นรอบวง L(m) : 0.7

สายพานแบนสำหรับลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สายพานแบนสำหรับลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 262 ฿ truck8 วัน • รหัสสินค้า :CFBEB-10-0.7
• วัสดุพื้นผิว : โพลียูรีเทน นำไฟฟ้า
• ความหนา(มิลลิเมตร) : 0.8
• ความกว้างสายพาน W(mm) : 10
• ความยาวเส้นรอบวง L(m) : 0.7

สายพานแบน - สำหรับใช้งานทั่วไป

สายพานแบน - สำหรับใช้งานทั่วไป ขอราคา truckสอบถาม • รูปทรง ปก พื้นผิว : แบน

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW HNB-5E

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW HNB-5E ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน มี พื้นผิว ปิดที่มีความต้านทานการกัดกร่อน
• คุณสมบัติการเลื่อนที่ดีเยี่ยม

สายพานแบน - พร้อมชิ้นส่วนกันงอ สำหรับใช้งานทั่วไป

สายพานแบน - พร้อมชิ้นส่วนกันงอ สำหรับใช้งานทั่วไป ขอราคา truckสอบถาม • รูปทรง ปก พื้นผิว : แบน
• สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง ป้องกัน เหล็กกล้า ขัดเงา) ด้านหลัง : 0.2
• คมมีด(มิลลิเมตร) : ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

สายพานแบน - ทนน้ำมัน

สายพานแบน - ทนน้ำมัน ขอราคา truckสอบถาม • รูปทรง ปก พื้นผิว : แบน

สายพานแบน Fle×star

สายพานแบน Fle×star 164 ฿ truckสอบถาม • บรรลุการทำงานที่เงียบและราบรื่นพร้อมการสั่นสะเทือนที่ลดลงและสามารถรองรับความเร็วในการทำงานสูงถึง 60 ม./วินาที
• มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนน้ำมัน และป้องกันไฟฟ้าสถิต
• สายพานมีประสบการณ์การยืดตัวต่ำมากและแทบไม่ต้องปรับแรงตึง

สายพานแบน - สำหรับการถ่ายโอนในแนวเอียง

สายพานแบน - สำหรับการถ่ายโอนในแนวเอียง ขอราคา truckสอบถาม • คมมีด(มิลลิเมตร) : ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

สายพานแบนพร้อมไขว้

สายพานแบนพร้อมไขว้ ขอราคา truckสอบถาม • สเปค สายพาน : โอนเอียง
• ความกว้างสายพาน W(มิลลิเมตร) : 30
• วัสดุ ความตึง : ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์

สายพานแบน - แบบ ตัวจับชิ้นงาน

สายพานแบน - แบบ ตัวจับชิ้นงาน ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ ความตึง : ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์
• สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง กับหน้า เหล็กกล้า ขัดมัน) : 0.7
• สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง ป้องกัน เหล็กกล้า ขัดเงา) ด้านหลัง : 0.2

สายพาน ขนส่งทั่วไป SL-M4300 / SL-M4100

สายพาน ขนส่งทั่วไป SL-M4300 / SL-M4100 ขอราคา truckสอบถาม • ความยืดหยุ่น สายพาน ยอดเยี่ยมช่วยให้ใช้งานได้แม้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง พูลเล่ย์ หรือขอบมีดขนาดเล็ก
• ได้รับการรับรองโดย การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น และสามารถใช้กับอาหารที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์
• สเปค เสียงรบกวนต่ำ

สายพานแบน - ทนน้ำมัน / มีชิ้นส่วนป้องกันการคดเคี้ยว

สายพานแบน - ทนน้ำมัน / มีชิ้นส่วนป้องกันการคดเคี้ยว ขอราคา truckสอบถาม • รูปทรง ปก พื้นผิว : แบน
• คมมีด(มิลลิเมตร) : ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

สายพานสเตนเลส

สายพานสเตนเลส ขอราคา truckสอบถาม • สเปค สายพาน : วัตถุประสงค์ทั่วไป
• สี พื้นผิว : เงิน
• วัสดุ ปิด พื้นผิว : SUS304H

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงH-6EHDT

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงH-6EHDT ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน ราคาประหยัดสูงพร้อมความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม
• มี ความยืดหยุ่น แนวตั้งและความมั่นคงในแนวนอน
• ทนน้ำมัน

คาน

คาน ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ ความตึง : ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์
• สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง กับหน้า เหล็กกล้า ขัดมัน) : 0.7
• สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง ป้องกัน เหล็กกล้า ขัดเงา) ด้านหลัง : 0.2

สายพานแบน - การถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / ด้วย คาน ป้องกันการคดเคี้ยว

สายพานแบน - การถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / ด้วย คาน ป้องกันการคดเคี้ยว ขอราคา truckสอบถาม • รูปทรง ปก พื้นผิว : แบน
• คมมีด(มิลลิเมตร) : ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW XVT-952

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW XVT-952 ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน มี พื้นผิว ปิดที่มีความต้านทานการกัดกร่อน
• คุณสมบัติการเลื่อนที่ดีเยี่ยม ดีที่สุดสำหรับการขนส่งสารตั้งต้นอิเล็กทรอนิกส์

คาน

คาน ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ ปิด พื้นผิว : ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์
• วัสดุ ความตึง : ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์
• สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง กับหน้า เหล็กกล้า ขัดมัน) : 0.2

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงHNI-5P

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงHNI-5P ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน ที่ ทนการเสียดสี และ คุณสมบัติ เลื่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้ในเครื่องพิมพ์
• ทนต่อการขัดถูพร้อม คุณสมบัติ จับที่มั่นคงและ คุณสมบัติ ปลดปล่อย
• ความเสถียรของมิติสูงและมีโอกาสน้อยที่จะทิ้งร่องรอย

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงHAT-8P

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงHAT-8P ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน ทน น้ำมัน และรอยขีดข่วนสูง
• สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน พื้นผิว แรงเสียดทานสูง
• ทนน้ำมัน

สายพาน ตัวจับชิ้นงาน HAG-12E สำหรับการขนส่งแบบเอียง HabaFLOW

สายพาน ตัวจับชิ้นงาน HAG-12E สำหรับการขนส่งแบบเอียง HabaFLOW ขอราคา truckสอบถาม • สายพานแบน ที่มีการ ตัวจับชิ้นงาน สูงและ ทนการเสียดสี พร้อมฝาปิด NBR ที่มี พื้นผิว ด้านบนหยาบ
• ทนสารเคมี และ ทนน้ำมัน
• พื้นผิว แรงเสียดทานสูง

สายพานลำเลียงอาหาร HabaFLOWFNB-5E

สายพานลำเลียงอาหาร HabaFLOWFNB-5E ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน ผลิตภัณฑ์ อาหารมีความเรียบลื่น
• คุณสมบัติ เลื่อนได้ดีเยี่ยม

MAMALINE tailorbelt-u, ป้องกันแบคทีเรีย / Antifungal / มาตรฐาน

MAMALINE tailorbelt-u, ป้องกันแบคทีเรีย / Antifungal / มาตรฐาน ขอราคา truckสอบถาม • ด้วยโทนสีที่สดและสดใสเหมาะสำหรับงานด้านอาหารและโลจิสติกส์
• ใช้ โพลียูรีเทน ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติกัน กันน้ำ และป้องกันเชื้อราได้ดีเยี่ยม
• สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวง MHLW ของญี่ปุ่นหมายเลข 370) ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งอาหารเปล่าไปจนถึงการขนส่ง กระดาษลูกฟูก พลาสติก ฯลฯ

สายพานลำเลียงอาหาร HabaFLOWFNB-8E

สายพานลำเลียงอาหาร HabaFLOWFNB-8E ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน ผลิตภัณฑ์ อาหารมีความเรียบลื่น
• คุณสมบัติ เลื่อนได้ดีเยี่ยม

สายพานแบนสำหรับการถ่ายโอนเอียง / คาน

สายพานแบนสำหรับการถ่ายโอนเอียง / คาน ขอราคา truckสอบถาม • สเปค สายพาน : โอนเอียง
• วัสดุ ความตึง : ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์
• จำนวนชั้น : 2 ชั้น

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW HAM-5P

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW HAM-5P ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน มาตรฐาน สำหรับเครื่องจักรการพิมพ์
• การเย็บเล่มซึ่งมีฝาปิด NBR ที่มีความ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม

LOGISTAR tailorbelt-u ทั่วไป / กัน กันละอองฝน

LOGISTAR tailorbelt-u ทั่วไป / กัน กันละอองฝน ขอราคา truckสอบถาม • ด้วยโทนสีที่สดและสดใสเหมาะสำหรับงานด้านอาหารและโลจิสติกส์
• ใช้ โพลียูรีเทน ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติกัน กันน้ำ และป้องกันเชื้อราได้ดีเยี่ยม
• สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวง MHLW ของญี่ปุ่นหมายเลข 370) ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งอาหารเปล่าไปจนถึงการขนส่ง กระดาษลูกฟูก พลาสติก ฯลฯ

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOWHNB-8E

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOWHNB-8E ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน มี พื้นผิว ปิดที่มีความต้านทานการกัดกร่อน
• คุณสมบัติการเลื่อนที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับ การ ใช้งาน โหลดหนัก เช่นการ การขัดเงา กระจกการขนส่ง วัสดุ ก่อสร้างเป็นต้น

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงH-4EMDT

HabaFLOW สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงH-4EMDT ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) สูงพร้อมความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม
• มี ยืดหยุ่น ในแนวตั้ง
• ทิศทางการขนส่ง : ตามแนวนอน

สายพาน ตัวจับชิ้นงาน HabaFLOW สำหรับการเคลื่อนย้ายแบบเอียงHAL-12E

สายพาน ตัวจับชิ้นงาน HabaFLOW สำหรับการเคลื่อนย้ายแบบเอียงHAL-12E ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน ที่มีแรง ตัวจับชิ้นงาน สูงที่ บริษัท อื่นเทียบไม่ได้ผลิตภัณฑ์สำหรับการเอียงกะทันหันอยู่ที่นี่

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOWHAT-12P

สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOWHAT-12P ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน สเปค ความหนาพิเศษ 3 มม. ยอดนิยมที่เพิ่ม คุณสมบัติ กันกระแทก
• ทนต่อแรงกระแทกให้กับ HAT-8P

สายพานแบน - มีการป้องกันคดเคี้ยวข้ามชิ้นไม่ติดกาว

สายพานแบน - มีการป้องกันคดเคี้ยวข้ามชิ้นไม่ติดกาว ขอราคา truckสอบถาม • สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง ป้องกัน เหล็กกล้า ขัดเงา) ด้านหลัง : 0.2
• คมมีด(มิลลิเมตร) : ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
• อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง(°C) : -30 - +100

สายพาน ตัวจับชิ้นงาน HabaFLOW สำหรับการเคลื่อนย้ายแบบเอียงHar-12E

สายพาน ตัวจับชิ้นงาน HabaFLOW สำหรับการเคลื่อนย้ายแบบเอียงHar-12E ขอราคา truckสอบถาม • สายพาน คลิป สำหรับการเคลื่อนย้ายแบบเอียงพร้อมฝาปิด NBR แบบ พื้นผิว
• แพทเทิร์น เม็ด

LOGISTAR tailorbelt-v สำหรับยานพาหนะเอียง ( มุม เอียง มาตรฐาน 10 °หรือน้อยกว่า)

LOGISTAR tailorbelt-v สำหรับยานพาหนะเอียง ( มุม เอียง มาตรฐาน 10 °หรือน้อยกว่า) ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การขนส่งกล่อง กระดาษลูกฟูก ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• ใช้ พีวีซี คุณภาพสูงที่มีความทนทานต่อ น้ำมัน สารเคมีโอโซนและรอยขีดข่วน
• ยังสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ขนส่งแอพพลิเคชั่นโลจิสติกส์ไปยังชิ้นส่วน เครื่องจักร แผ่นเหล็ก แผ่นกระดาน อาคาร ฯลฯ

Transilon ชนิด การเคลือบผิว ด้านบน โพลียูรีเทน

Transilon ชนิด การเคลือบผิว ด้านบน โพลียูรีเทน ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการใช้งานอาหารที่หลากหลาย
• น้ำหนักเบา และบางลักษณะ พื้นผิว หลากหลายและความเสถียรของมิติ
• เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานของ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวง MHLW ของญี่ปุ่นหมายเลข 370)

LOGISTAR tailorbelt-u ทน น้ำมัน

LOGISTAR tailorbelt-u ทน น้ำมัน ขอราคา truckสอบถาม • มีความสะอาดสีสันสดใสและรองรับการใช้งานด้านอาหารและโลจิสติกส์
• ใช้ โพลียูรีเทน ชนิดพิเศษที่ทนน้ำและโรคราน้ำค้างได้อย่างเหลือเชื่อ
• เป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ ของญี่ปุ่น หมายเลข 370) และสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งอาหารที่ไม่ได้บรรจุ หีบห่อ กล่อง กระดาษลูกฟูก หรือพลาสติก

Transilon ซีรีส์ Prosan HACCP

Transilon ซีรีส์ Prosan HACCP ขอราคา truckสอบถาม • การขนส่งอาหารความ ความแข็งเกร็ง กว้างที่ยอดเยี่ยมและการ การเคลือบผิว สองด้าน
• เศษอาหารแทบจะไม่หลงเหลืออยู่บน พื้นผิว สายพาน และทำความสะอาดได้ง่าย
• ไม่มีของเหลวแทรกซึมเข้าไปใน คอร์/แกน ผ้าใบ ข้อต่อลด เวลาในการทำความสะอาด

LOGISTAR tailorbelt-u แอพพลิเคชั่นลำเลียงแบบลาดเอียง ( มุม เอียงอ้างอิง:15 °หรือน้อยกว่า)

LOGISTAR tailorbelt-u แอพพลิเคชั่นลำเลียงแบบลาดเอียง ( มุม เอียงอ้างอิง:15 °หรือน้อยกว่า) ขอราคา truckสอบถาม • มีความสะอาดสีสันสดใสและรองรับการใช้งานด้านอาหารและโลจิสติกส์
• ใช้ โพลียูรีเทน ชนิดพิเศษที่ทนน้ำและโรคราน้ำค้างได้อย่างเหลือเชื่อ
• เป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ ของญี่ปุ่น หมายเลข 370) และสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งอาหารที่ไม่ได้บรรจุ หีบห่อ กล่อง กระดาษลูกฟูก หรือพลาสติก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าสายพานแบนคุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีสายพานแบนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สายพานแบน

วิธีการใช้งานสายพานแบน

วิธีการใช้งานสายพานแบน

ควรเลือกใช้สายพานแบนให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยพิจารณาจากขนาดความกว้างของสานพาน คุณสมบัติของวัสดุ ความเร็วของสายพาน และอัตราการขนถ่ายลำเลียง เป็นต้น ควรปรับยึดสายพานแบนให้ตึงพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อให้พื้นผิวสัมผัสด้านบนถ่วงสายพานลำเลียงทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุมีความรวดเร็วและแม่นยำ ควรตรวจสอบสภาพการใช้งานของสายพานแบนอยู่สม่ำเสมอหากพื้นผิวด้านบนเป็นร่องหลุม รอยแตก หรือฉีดขาดควรเปลี่ยนสายพานแบนใหม่ทันที

ประเภทสายพานแบน

สานพานแบนพลาสติก (Plastic Flat Belt)

สานพานแบนพลาสติก (Plastic Flat Belt)

สานพานแบนพลาสติก (Plastic Flat Belt) หรือสายพานลำเลียงโมดูลาร์ ผลิตมาจากพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นๆ แล้วนำมาประกอบกันตามหน้ากว้างและความยาวที่ต้องการ โดยลักษณะพื้นผิวหน้าจะมีรู มีลูกกลิ้ง หรือปุ่มหลากหลายรูปแบบเพื่อป้องกันสินค้าเลื่อนไหล ระบายน้ำและอากาศได้ดี และสามารถลำเลียงวัตถุได้ทั้งแนวตรงและลาดเอียงในเส้นเดียว ทำให้การคัดแยกและจัดเรียงสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น จึงเหมาะสำหรับงานลำเลียงในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, เครื่องดื่ม, ยางรถยนต์, บรรจุภัณฑ์หีบห่อ เป็นต้น

สายพานแบนผ้าใบ (Canvas Flat Belt)

สายพานแบนผ้าใบ (Canvas Flat Belt)

สายพานแบนผ้าใบ (Canvas Flat Belt) ผลิตมาจากผ้า Cotton ไนลอน หรือโพลีเอสเตอร์(EP) ที่มีความหนา ความกว้าง และจำนวนชั้นผ้าใบมากกว่าสายพานแบนประเภทอื่น โดยลักษณะผิวหน้าของสายพานแบนชนิดนี้จะมีทั้งแบบผิวหน้าเรียบและแบบผิวหน้าก้างปลา ซึ่งสามารถรับแรงดึงได้สูง ทนต่อความร้อน น้ำมัน สารเคมี และป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี แต่มีความยืดหยุ่นน้อย จึงนิยมนำมาใช้งานลำเลียงอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงสีขาว, ซีเมนต์คอนกรีต, ชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น

สายพานแบน PVC (PVC Flat Belt)

สายพานแบน PVC (PVC Flat Belt)

สายพานแบน PVC (PVC Flat Belt) ผลิตมาจากยางพีวีซีคุณภาพสูง ที่มีลักษณะพื้นผิวด้านล่างขรุขระและด้านหน้าจะมีผิวเงาเรียบ สามารถทนความร้อน น้ำมัน สารเคมี และป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ แต่การยืดตัวต่ำจึงต้องปรับตั้ง Take Up บ่อย ทำให้มีอายุการใช้งานสั้น จึงเหมาะสำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและต้องการความสะอาด เช่น สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร, การพิมพ์, บรรจุภัณฑ์หีบห่อ และการขนส่งงานด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

สายพานแบนเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Flat Belt)

สายพานแบนเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Flat Belt)

สายพานแบนเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Flat Belt) ผลิตมาจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีให้เลือกใช้งานทั้งลักษณะพื้นผิวเรียบแบนและแบบลวดตาข่ายถักที่สามารถเชื่อมต่อบนสายพานลำเลียงเพื่อให้รับภาระหนักและความเร็วสูงได้ ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน สารเคมี และการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และสามารถวางอาหารบนสายพานได้โดยไม่ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียทำให้มีความสะอาดปลอดภัยสูง จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด เช่น อาหารแช่แข็ง, อาหารกระป๋อง, อาหารทะเล รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่, แก้ว, เซรามิค เป็นต้น