สายพานแบน - ทนน้ำมัน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้ไม่มีใบรับรอง RoHS

รายละเอียดสินค้า

สายพานแบน ชนิดทนต่อน้ำมัน
สายพานลำเลียงนี้ไม่เพียงเหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติทนน้ำมันและมีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :10 mm. และ 500 mm.
● ความหนา (mm.) : 0.8, 1, 1.3 และ 1.4
● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 15, 20 และ 25
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : คลอโรเอทิลีนชนิดทนน้ำมัน และ โพลียูรีเทนชนิดทนน้ำมัน
● สี : ขาว, กรม และเขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง

สายพานแบน ชนิดทนต่อน้ำมัน

สายพานแบนชนิดทนน้ำมัน จัดส่งเป็นสายพานแบบไร้รอยต่อ ประเภทของสายพานขึ้นอยู่กับการสัมผัสน้ำมันและรูปทรงของสายพานลำเลียง โดยมีการระบุวัสดุ จำนวนชั้น ความหนา ความตึงที่ยอมให้ใช้ได้ เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของพูลเล่ย์ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับขอบมีด และอุณหภูมิสำหรับการใช้งานต่อเนื่องแยกตามประเภท

ประเภทที่มีให้เลือกแตกต่างกันในด้านวัสดุของชั้นผิวและชั้นรองหลัง จำนวนชั้น ความตึงที่ยอมให้ใช้ได้ และข้อกำหนดในการดัด

สายพานผ่านการต่อแบบไร้รอยต่อมาแล้ว วัดเส้นรอบวงด้านในตามพื้นผิวด้านหลังของสายพาน

Drawing ระบุขนาด

สายพานแบน ชนิดทนต่อน้ำมัน

  • จัดส่งเป็นสายพานแบบไร้รอยต่อ

เส้นรอบวงของสายพานคือความยาวของด้านใต้สายพาน (เส้นรอบวงด้านใน)

ชนิดชนิด
จำนวน
การใช้งานสีจำนวน
ชั้น
รูปทรง
พื้นผิว
วัสดุสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
(ค่าอ้างอิงเทียบกับเหล็กกล้าขัดเงา)
ความหนา
มม.
มวลของยูนิต
กก./ม.²
ความตึงที่อนุญาต
N/มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของพูลเล่ย์
⌀มม.
ขอบมีด
Edge
อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง

°C
พื้นผิวด้านหลังด้านหน้าด้านหลัง
OHBLTG①ความทนน้ำมันสีเขียว1แบบแบนโพลียูรีเทนทนน้ำมันโพลีเอสเตอร์0.80.20.80.7415R3-30–80
OHBLTGN②ความทนน้ำมันสีเขียว2แบบแบนโพลียูรีเทนทนน้ำมันโพลีเอสเตอร์0.80.21.41.5820(R3)*1-30–80
OHBLTR③ความทนน้ำมันสีฟ้า1แบบแบนPVC ชนิดทนน้ำมันโพลีเอสเตอร์0.40.111.1425 ×5–60*2
OHBLTW④ความทนน้ำมันสีขาว1แบบแบนเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนผ้าใบโพลีเอสเตอร์0.60.20.80.7415R3-30–80
OHBLGN⑤ความทนน้ำมันสีขาว2แบบแบนเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนผ้าใบโพลีเอสเตอร์0.60.21.41.5825(15)*1(R3)*1-30–80
SOBLGN(6)ชนิดน้ำมันหล่อเย็น
ละลายน้ำได้
สีเขียว2แบบแบนเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนผ้าใบโพลีเอสเตอร์——1.31.51.615R4-15–80
KOBLGT⑦ชนิดน้ำมันตัดกลึง
จากแร่
สีเขียว3แบบแบนอะคริลิค, ไนไตรล์
ยางบิวทาดีน
โพลียูรีเทนครอสลิงค์——10.954.620 ×-20 ถึง 100
  • *1: ค่าใน ( ) ใช้สำหรับความตึงที่ยอมให้ได้ 5 N/mm

จำนวนชั้นผ้าคือจำนวนชั้นของผ้าในสายพาน จำนวนชั้นที่มากขึ้นทำให้รับความตึงได้สูงขึ้น แต่ต้องใช้พูลเล่ย์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำใหญ่ขึ้น

  • *2: สำหรับความร้อนแห้ง; สำหรับความร้อนชื้น 5 ถึง 40

ความเผื่อของสายพานแบน

ความเผื่อความกว้างความเผื่อความหนาความเผื่อความยาว
ความกว้างความอดทนความหนาความอดทนค่าพิกัดความเผื่อข้อต่อความยาวความอดทน
ไม่เกิน 400±2ไม่เกิน 1.0±0.1±0.3ไม่เกิน 2000±10
401 ถึง 500±31.1 ถึง 1.5±0.22001 ถึง 7000±20
1.6 ถึง 2.07001 ถึง 10000±0.3%
2.1 ถึง 5.5±0.4ตั้งแต่ 10001 ขึ้นไป

การยืดตัวถาวรของสายพานไม่เกิน 1% ของความยาวทั้งหมด (ค่าอ้างอิง)

รหัสรุ่น/ Part number และขนาด

ตัวอย่างการสั่งซื้อ

ชนิด—เส้นรอบวง L (m)
ชนิดความกว้างของสายพาน
OHBLTR350—4.23
ชนิดเส้นรอบวง L (m)
ชนิดความกว้างของสายพาน
W (mm)
ระบุค่า
เพิ่มทีละ 0.01 m
OHBLTG
OHBLTGN
OHBLTR
OHBLTW
OHBLGN
SOBLGN*
KOBLGT*
100.50–20.00
15
20
250.80–20.00
30
35
40
50
60
70
75
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
  • ข้อต่อ OHBLTR อาจหนาขึ้นประมาณ 0.4 mm
  • *2 : SOBLGN และ KOBLGT ระบุค่าได้ตั้งแต่เส้นรอบวง 0.70 ขึ้นไป

ข้อมูลทางเทคนิค

  • หากเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำ สายพานอาจลื่นบนพูลเล่ย์

อายุการใช้งานของสายพานคำนวณได้ยาก ควรเปลี่ยนสายพานเมื่อพบความเสียหายหรือการสึกหรอของพื้นผิว

ไม่สามารถใช้สายพานทนน้ำมันในบริเวณที่น้ำมันสัมผัสด้านหลังของสายพานได้

  • เดินสายพานตามทิศทางลูกศรที่พิมพ์ไว้บนตัวเครื่อง

ภาพรวมและหมายเหตุทางเทคนิค

ชนิดการใช้งานสุขอนามัยอาหารป้องกันแบคทีเรียและเชื้อราป้องกันการหลุดลุ่ยทนน้ำและความร้อนชื้นป้องกันการหดตัวด้วยความร้อนพื้นผิวทำความสะอาดได้ง่ายป้องกันการหดตัวจากการเสียดสีทนโซเดียมไฮโปคลอไรต์ไม่ติดทนน้ำมัน
OHBLTGความทนน้ำมัน○ —○ ——————◎
OHBLTGNความทนน้ำมัน○ —○ ——————◎
OHBLTRความทนน้ำมัน—————————◎
OHBLTWความทนน้ำมัน○ —○ ——————◎
OHBLGNความทนน้ำมัน○ —○ ——————◎
SOBLGNชนิดน้ำมันหล่อเย็นชนิดละลายน้ำ○ ——△—○ ○ —○ ◎
KOBLGTชนิดน้ำมันตัดกลึงจากแร่———△—△———◎

◎ : ดีเยี่ยม, ○ : เหมาะสม, △ : อาจถูกกัดกร่อน, - : ไม่เหมาะสม