1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว (รหัสสินค้า)

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,989.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้ทนต่อโหลดตามแนวรัศมีและแนวแกน และยังสามารถใช้เป็นแบบสองแถวได้อีกด้วย
[การใช้งาน] ระบบส่งกำลังยานยนต์ / เกียร์ลดขั้นสุดท้ายของยานยนต์ / ล้อ / เพลาสำหรับพาหนะประเภทราง / การใช้งานทั่วไปอื่น ๆ

รหัสสินค้า
30319
30320
30324
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี )
(รอบต่อนาที)
แรงพลวัตประเมิน cr
(N)
แรงสถิตประเมิน
(N)

฿ 5,989.58

NCH TAPERED ROLLER 30300 1 ชิ้น 6 วัน 1095200452000317000368000

฿ 7,720.93

NCH TAPERED ROLLER 30300 1 ชิ้น 6 วัน 10100215471800344000400000

฿ 14,873.70

NCH TAPERED ROLLER 30300 1 ชิ้น 6 วัน 10120260551500505000611000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกกลิ้งเรียว วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น แหวน วัสดุ เหล็กกล้า
ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
สเปค มาตรฐาน วัสดุ เครื่องส่งสัญญาณ เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก แบน
ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ