(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)
ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )
ET-100NS M12 × 35
ET-100URS UNF 1/3 × 25
ดรออิ้งบอกขนาด 1
Drawing ระบุขนาด 2
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง D (mm) | รหัสสินค้า | ความกว้างล้อ และวัสดุ | โหลดที่ยอมรับได้ daN (kgf) | ความกว้างของดอกยาง W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | สกรู T | พิทช์ / จำนวนเกลียว L | ความยาว N (mm) | ขนาดแผ่นเพลท M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักคงที่ (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ET-50ELS | อีลาสโตเมอร์ | 25 (25.5) | 20 | 68 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 22 | 49 | 175 |
ET-50RS | ยาง | 30 (30.6) | 200 | |||||||||
ET-50NS | ไนล่อน | 40 (40.8) | 21 | 180 | ||||||||
ET-50URS | ยูรีเทน | 38 (38.8) | 185 | |||||||||
65 | ET-65ELS | อีลาสโตเมอร์ | 30 (30.6) | 21 | 85 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 23 | 57 | 215 |
ET-65RHS | ยาง | 30 (30.6) | 260 | |||||||||
ET-65NS | ไนล่อน | 40 (40.8) | 205 | |||||||||
ET-65URS | ยูรีเทน | 40 (40.8) | 215 | |||||||||
75 | ET-75ELS | อีลาสโตเมอร์ | 30 (30.6) | 21 | 95 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 27 | 65 | 240 |
ET-75RHS | ยาง | 40 (40.8) | 295 | |||||||||
ET-75NS | ไนล่อน | 50 (51.0) | 220 | |||||||||
ET-75URS | ยูรีเทน | 45 (45.9) | 235 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง D (mm) | รหัสสินค้า | ความกว้างล้อ และวัสดุ | โหลดที่ยอมรับได้ daN (kgf) | ความกว้างของดอกยาง W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | สกรู T | พิทช์ / จำนวนเกลียว L | ความยาว N (mm) | ขนาดแผ่นเพลท M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักคงที่ (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ET-100ELS | อีลาสโตเมอร์ | 50 (21.0) | 27 | 126 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 31 | 82 | 460 |
ET-100RHS | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 600 | ||||||||
ET-100NRS | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 60 (61.2) | 27 | 510 | ||||||||
ET-100NRBDS | ยาง (รวม B) | 60 (61.2) | 550 | |||||||||
ET-100NS | ไนล่อน | 60 (61.2) | 25 | 435 | ||||||||
ET-100URS | ยูรีเทน | 60 (61.2) | 28 | 470 | ||||||||
ET-100UHFDS | ยูรีเทน (รวม B) | 60 (61.2) | 520 | |||||||||
125 | ET-125RHS | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 152 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 36 | 99 | 790 |
ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)
ลูกล้อ ชนิดใส่ในท่อ ติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์ขนส่งภายในอาคาร ฯลฯ สามารถล็อคการหมุนของล้อได้
ลูกล้อชนิดเกลียวใน ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ
ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.13 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 68 | - | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 50 | 20 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 165.13 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 68 | - | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | 50 | 20 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 165.13 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 68 | - | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/8 | 50 | 20 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 145.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 145.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 145.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 217.59 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 217.59 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 217.59 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | - | 20 | - | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 182.07 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 68 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 155.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 68 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 155.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 68 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 50 | 20 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 204.39 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 204.39 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 204.39 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 68 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 50 | 21 | 49 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 185.30 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 185.30 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 185.30 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 295.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 295.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 295.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | - | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 200.72 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 85 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 200.72 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 85 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 200.72 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 85 | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 65 | 21 | 57 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 267.26 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 267.26 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 267.26 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 65 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 233.78 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | - | ถึง 35.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | - | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | - | - | PP | - | |
฿ 233.78 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | - | ถึง 35.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | - | - | PP | - | |
฿ 233.78 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | - | ถึง 35.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/8 | - | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | - | - | PP | - | |
฿ 206.41 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 206.41 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 206.41 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 316.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | M12 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 316.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 316.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 35 | ยาง | ไม่ | W3/8 | - | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 228.35 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 228.35 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 228.35 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 274.38 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 278.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 75 | 21 | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 278.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 95 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/8 | 75 | 21 | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 354.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 413.69 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 354.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 404.99 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/4 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 594.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 598.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 594.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 664.39 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | W3/4 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 418.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 442.66 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 418.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 488.77 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | W3/4 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 323.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 372.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 323.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 383.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 592.93 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | - | ยาง | ไม่ | M12 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 592.93 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | - | ยาง | ไม่ | M16 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 592.93 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | - | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 646.60 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 ถึง 80.00 | - | ยาง | ไม่ | W3/4 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 346.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 425.41 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 337.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 418.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | W3/4 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 629.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 629.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 629.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 699.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | การมี | - | - | |
฿ 453.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 479.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 453.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 523.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 488.77 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M12 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 567.61 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M16 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | ||
฿ 488.77 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 558.86 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | W3/4 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | ไม่ | - | - | |
฿ 668.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 668.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 668.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 721.95 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ใช่ | ไม่มี | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง