1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบ ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน รุ่น ET

แบบ ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน รุ่น ET
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก

คุณสมบัติ

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )

ET-100EL M12 × 35

ET-100EL M12 × 35

ET-100RH UNF1/2 × 14

ET-100RH UNF1/2 × 14

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 1

Drawing ระบุขนาด 2

Drawing ระบุขนาด 2

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อรหัสสินค้าวัสดุดอกยางโหลดที่ยอมรับได้ความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hสกรูพิทช์ / จำนวนเกลียวความยาวขนาดแผ่นเพลทความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวน้ำหนักคงที่
D (mm)daN (kgf)W (mm)H (mm)TLN (mm)M (mm)E (mm)R (mm)(กรัม)
100ET-100ELอีลาสโตเมอร์50 (51.0)27126M121.7535213182400
ET-100RHยาง50 (51.0)25525
ET-100NRยาง ( ล้อไนล่อน )60 (61.2)27445
ET-100NRBยาง (รวม B)60 (61.2)485
ET-100Nไนล่อน60 (61.2)25375
ET-100URยูรีเทน60 (61.2)28405
ET-100UHFยูรีเทน (รวม B)60 (61.2)455
125ET-125RHยาง50 (51.0)25152M121.7535213699715
  • * ดูแคตตาล็อกสำหรับประเภท และหมายเลขรุ่น นอกเหนือจากด้านบน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET-S (พร้อมเบรก)

ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET-S (พร้อมเบรก)

ลูกล้อขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม การหมุนล้อ สามารถล็อคได้โดยใช้แป้นเหยียบ ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง

ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)

ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)

ลูกล้อ ชนิดใส่ในท่อ ติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์ขนส่งภายในอาคาร ฯลฯ สามารถล็อคการหมุนของล้อได้

แผ่นเพลท ล้อเป็น รุ่น E

แผ่นเพลท ล้อเป็น รุ่น E

ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ

รหัสสินค้า
ET-50EL-M12X35
ET-50EL-UNF1/2X14
ET-50EL-W3/8X14
ET-50N-M12X35
ET-50N-UNF1/2X14
ET-50N-W3/8X14
ET-50R-M12X35
ET-50R-UNF1/2X14
ET-50R-W3/8X14
ET-50RE-M12X35
ET-50RE-UNF1/2X14
ET-50RE-W3/8X14
ET-50UR-M12X35
ET-50UR-UNF1/2X14
ET-50UR-W3/8X14
ET-65N-M12X35
ET-65N-UNF1/2X14
ET-65N-W3/8X14
ET-65RH-M12X35
ET-65RH-UNF1/2X14
ET-65RH-W3/8X14
ET-65RHE-M12X35
ET-65RHE-UNF1/2X14
ET-65RHE-W3/8X14
ET-65UR-M12X35
ET-65UR-UNF1/2X14
ET-65UR-W3/8X14
ET-75EL-M12X35
ET-75EL-UNF1/2X14
ET-75EL-W3/8X14
ET-75N-M12X35
ET-75N-UNF1/2X14
ET-75N-W3/8X14
ET-75RH-M12X35
ET-75RH-UNF1/2X14
ET-75RH-W3/8X14
ET-75RHE-M12X35
ET-75RHE-UNF1/2X14
ET-75RHE-W3/8X14
ET-75UR-M12X35
ET-75UR-UNF1/2X14
ET-75UR-W3/8X14
ET-100EL-M12X35
ET-100EL-M16X40
ET-100EL-UNF1/2X25
ET-100EL-W3/4X40
ET-100N-M12X35
ET-100N-M16X40
ET-100N-UNF1/2X25
ET-100N-W3/4X40
ET-100NR-M12X35
ET-100NR-M16X40
ET-100NR-UNF1/2X25
ET-100NR-W3/4X40
ET-100NRB-M12X35
ET-100NRB-M16X40
ET-100NRB-UNF1/2X25
ET-100NRB-W3/4X40
ET-100RH-M12X35
ET-100RH-M16X40
ET-100RH-UNF1/2X25
ET-100RH-W3/4X40
ET-100RHE-M12X35
ET-100RHE-M16X40
ET-100RHE-UNF1/2X25
ET-100RHE-W3/4X40
ET-100UHF-M12X35
ET-100UHF-M16X40
ET-100UHF-UNF1/2X25
ET-100UHF-W3/4X40
ET-100UR-M12X35
ET-100UR-M16X40
ET-100UR-UNF1/2X25
ET-100UR-W3/4X40
ET-125RH-M12X35
ET-125RH-M16X40
ET-125RH-UNF1/2X25
ET-125RH-W3/4X40
ET-125UR-M12X35
ET-125UR-M16X40
ET-125UR-UNF1/2X25
ET-125UR-W3/4X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ พิทช์

฿ 141.30

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 68-ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีM12502047โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 141.30

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 68-ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีUNF1/2502047โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 141.30

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 68-ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีW3/8502047โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 120.57

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 68-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 120.57

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 68-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 120.57

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 68-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/8502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 129.79

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 68-ถึง 35.0030ยางไม่M12502047โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 129.79

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 68-ถึง 35.0030ยางไม่UNF1/2502047โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 129.79

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 68-ถึง 35.0030ยางไม่W3/8502047โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 193.30

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 68[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่M12-2047โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-1.75

฿ 193.30

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 68[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่UNF1/2-2047โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 193.30

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 68[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่W3/8-2047โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 181.16

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 68-35.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 181.16

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 68-35.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 181.16

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 68-35.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/8502147โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 162.08

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 162.08

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 162.08

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/8652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 178.42

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 85-ถึง 35.0030ยางไม่M12652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 178.42

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 85-ถึง 35.0030ยางไม่UNF1/2652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 178.42

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 85-ถึง 35.0030ยางไม่W3/8652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 261.25

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่M12-2156โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-1.75

฿ 261.25

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่UNF1/2-2156โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 261.25

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่W3/8-2156โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 240.97

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 240.97

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 240.97

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 85-35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/8652156โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 203.74

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน --ถึง 35.00-อีลาสโตเมอร์ไม่M12--65โหลดน้ำหนักเบา-PP-

฿ 203.74

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน --ถึง 35.00-อีลาสโตเมอร์ไม่UNF1/2--65โหลดน้ำหนักเบา-PP-

฿ 203.74

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน --ถึง 35.00-อีลาสโตเมอร์ไม่W3/8--65โหลดน้ำหนักเบา-PP-

฿ 174.88

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 95-35.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12752165โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 174.88

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 95-35.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2752165โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 174.88

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 95-35.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/8752165โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 196.66

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 95-35.01 ถึง 80.0040ยางไม่M12752165โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 196.66

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 95-35.01 ถึง 80.0040ยางไม่UNF1/2752165โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 196.66

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 95-35.01 ถึง 80.0040ยางไม่W3/8752165โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 283.20

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 95[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.0040ยางไม่M12-2165โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-1.75

฿ 283.20

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 95[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.0040ยางไม่UNF1/2-2165โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 283.20

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 95[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.0035ยางไม่W3/8-2165โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 245.85

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 95-35.01 ถึง 80.0045[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12752165โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 249.08

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 95-35.01 ถึง 80.0045[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2752165โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 249.08

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 95-35.01 ถึง 80.0045[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/8752165โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 311.26

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีM121002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 361.63

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีM161002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 311.26

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีUNF1/21002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 361.45

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมีW3/41002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 277.34

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM121002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 317.69

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM161002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 277.34

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/21002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 337.15

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/41002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 351.24

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M121002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 405.69

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M161002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 351.24

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่UNF1/21002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 453.34

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่W3/41002782โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 488.77

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M121002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 495.46

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M161002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 488.77

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่UNF1/21002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 558.86

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่W3/41002782โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 294.86

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่M121002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 369.71

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่M161002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 294.86

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่UNF1/21002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 351.24

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่W3/41002582โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 532.31

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.00-ยางไม่M12--82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-1.75

฿ 532.31

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.00-ยางไม่M16--82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-2

฿ 532.31

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.00-ยางไม่UNF1/2--82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 585.98

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.00-ยางไม่W3/4--82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 523.81

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126เงียบ35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM121002882โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 523.81

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126เงียบ35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM161002882โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 523.81

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126เงียบ35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/21002882โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 594.29

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 126เงียบ35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/41002882โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 418.29

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM121002882โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 421.83

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM161002882โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 418.29

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/21002882โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 488.77

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 126-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/41002882โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 418.29

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 152-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่M121252599โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 505.13

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 152-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่M161252599โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 418.29

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 152-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่UNF1/21252599โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 488.77

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 152-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่W3/41252599โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 599.90

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM12125-99โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-1.75

฿ 599.90

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 152-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM16125-99โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-2

฿ 599.90

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันUNF1/2125-99โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 653.57

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152-35.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันW3/4125-99โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ