1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลง USB รุ่นติดตั้งบนพาเนล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวแปลง USB รุ่นติดตั้งบนพาเนล
  • หัวแปลง USB รุ่นติดตั้งบนพาเนล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • PLC
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● การติดตั้งแบบแผงช่วยในการใช้งานรีเลย์ของ
ข้อมูลไปและกลับจากบอร์ดโดยไม่ต้องเปิด
● สามารถใช้เป็นหัวแปลง USB ได้
● ขนาดแผงหน้าปัด Ø 22 มม.
● ติดตั้งโดยการขันน็อตช่วยให้การทำงานงานขึ้น
● มีปะเก็นเชือกมาตรฐานช่วยป้องกันฝุ่นและป้องกันช่องเสียบ
รวมปะเก็นและปะเก็นเชือกกันฝุ่นเป็นชิ้นเดียว
● เฉพาะปะเก็นเชือกกันฝุ่น (ฝาปิด) มีขายปลีกเป็นอุปกรณ์ป้องกัน

· ติดตั้งปะเก็นเชือกเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟ
· อาจไม่รองรับการใช้งานกับ Hi-Speed USB 2.0

รายละเอียดสินค้า

หัวแปลง USB แบบยึดกับแผง (แบบรูกลม)
[คุณสมบัติ]
● ขนาดแผงตัด Ø : 22 มม.
● ความหนาของแผง : 2.5 มม.
● หัวแปลง USB ยึดแผงรูกลมเพื่อความกระชับพอดี
● ติดตั้งโดยการขันน็อตให้แน่นช่วยให้ทำงานได้ง่าย
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): 0 ถึง 50
[การประยุกต์ใช้งาน]
โดยทั่วไปใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องจักร แผงควบคุม หรืออุปกรณ์อื่นๆ อาจต้องใช้พอร์ต USB ภายนอกสำหรับการกำหนดค่าต่างๆ

สเปค

อะแดปเตอร์ USB ชนิดติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าชนิดคอนเนคเตอร์มวล
ด้านหน้า <--> ด้านหลัง(ก.)
U09A-AF-AF-BA (ตัวเมีย) <--> A (ตัวเมีย)32.0
U09A-AF-BF-BA (ตัวเมีย) <--> B (ตัวเมีย)31.0
U09A-BF-AF-BB (ตัวเมีย) <--> A (ตัวเมีย)31.0
ชิ้นส่วนป้องกัน: บรรจุภัณฑ์ ฝุ่น (ฝาครอบ) บันทึก: การรวม มาตรฐาน กับ อุปกรณ์หลัก
รหัสรุ่นสินค้าชนิดที่รองรับการใช้งานมวล
(ก.)
U09A-AF-CAPU09A-AF-AF-B1.0
U09A-AF-BF-B
U09A-BF-CAPU09A-BF-AF-B1.0


[M] วัสดุ / ผิวสำเร็จ
รายการวัสดุการขัดเงา
หน้าสัมผัส USBฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวทอง
ปลอก USBทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล
แม่พิมพ์PBTสีดำ
ฝาปิดกันฝุ่นPVCสีเขียว
น็อตหกเหลี่ยมทองแดงชุบผิวนิกเกิล


สเปค
สภาพแวดล้อมในการใช้งานอุณหภูมิ: 0 ถึง 50°C
ความชื้น: 40 ถึง 70% RH (ไม่มีการควบแน่น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์ USB ชนิดติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
U09A-AF-AF-B
U09A-AF-BF-B
U09A-BF-AF-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 ชนิดของคอนเนคเตอร์ ด้านหน้า⇔หลัง

฿ 329.03

USB SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมียตัวเมียA (ตัวเมีย) ⇔ A (ตัวเมีย)

฿ 329.03

USB SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมียตัวเมีย BA (ตัวเมีย) ⇔ B (ตัวเมีย)

฿ 329.03

USB SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย BตัวเมียB (ตัวเมีย) ⇔ A (ตัวเมีย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง คุณสมบัติ สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างพาแนล