(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย USB ชนิดปรับมุมพาแนลได้ มีสินค้าที่รองรับ USB 3.0 เพิ่มเติมในรายการสินค้าแล้ว
รหัสรุ่นสินค้า | การใช้งานคอนเนคเตอร์แบบผสม | ความยาวรวม (ม.) | ||
ช่องเสียบแผง | ปลั๊ก | |||
U09A | BF-BM | ชนิด B | ชนิด B | 0.5 1 2 3 |
BF-AM | ชนิด A | |||
AF-AM | ชนิด A | |||
AF-BM | ชนิด B | |||
AF-MBM | ชนิด miniB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มาตรฐาน (CN1 / CN2) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | ความยาว (ม.) | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป | อุปกรณ์สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.00 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | USB2.0/USB3.0 | ตัวเมีย | เกลียวนอก | - | สีน้ำเงิน | 5.5 | สายแบบ Straight-through โดยใช้สายไฟทั้งหมด 4 คู่ | |
฿ 658.06 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | USB2.0/USB3.0 | ตัวเมีย | เกลียวนอก | - | สีน้ำเงิน | 5.5 | สายแบบ Straight-through โดยใช้สายไฟทั้งหมด 4 คู่ | |
฿ 716.13 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | USB2.0/USB3.0 | ตัวเมีย | เกลียวนอก | - | สีน้ำเงิน | 5.5 | สายแบบ Straight-through โดยใช้สายไฟทั้งหมด 4 คู่ | |
฿ 793.55 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | USB2.0/USB3.0 | ตัวเมีย | เกลียวนอก | - | สีน้ำเงิน | 5.5 | สายแบบ Straight-through โดยใช้สายไฟทั้งหมด 4 คู่ | |
฿ 580.65 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก | 0.5 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 638.71 | USB CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก | 1 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | ||
฿ 696.77 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก | 2 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 774.19 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก | 3 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 580.65 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก B | 0.5 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 638.71 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก B | 1 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 696.77 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก B | 2 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 774.19 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก B | 3 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 580.65 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก miniB | 0.5 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 638.71 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก miniB | 1 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 696.77 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก miniB | 2 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 774.19 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย | เกลียวนอก miniB | 3 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 580.65 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก | 0.5 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 638.71 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก | 1 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 696.77 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก | 2 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 774.19 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก | 3 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 580.65 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก B | 0.5 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 638.71 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก B | 1 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 696.77 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก B | 2 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | |
฿ 774.19 ฿ 138.35 | USB CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวเมีย B | เกลียวนอก B | 3 | สีดำ | 4.8 | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 | วิธีการประมวลผล | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | สายคู่บิดเกลียว / สายเคเบิลมีชีลด์สองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง