(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สาย USB ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อความสะดวกใน อุปกรณ์สายไฟ ภายในและภายนอก แผงควบคุม USB2.0 ประเภท B เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลายทั้งสองใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ PLC
รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม (ม.) |
U09-BF-BM-0.5 | 0.5 |
U09-BF-BM-1 | 1 |
U09-BF-BM-2 | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
U09-BF-BM-0.5 |
U09-BF-BM-1 |
U09-BF-BM-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.58 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | |
฿ 574.84 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | |
฿ 679.35 | USB CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | ตัวเมีย B | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | เกลียวนอก B | ชนิด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป | 4.8 | สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 |
อุปกรณ์สายไฟ | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | วิธีการประมวลผล | แม่พิมพ์ | สเปค | สายคู่บิดเกลียว / สายเคเบิลมีชีลด์สองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง