(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความ ความจุ = 15µF
แรงดันไฟฟ้า = 440 V ac
ชนิดที่มีการยึดติด = แบบยึดด้วยสกรู
ความเผื่อ = ±10%
ชุด = MRA440
ความยาว = 98 มม
ขนาด = 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 98 มม
อิเล็กทริก = โพลีโพรพีลีน
ชนิดมีขั้ว = แบบยึดด้วยสกรู
ปัจจัย กระจาย = <0.15%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 196-4696 ในชุด ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม โพลีโพรพีลีน RS PRO , 440 V AC, ±10%, 15µF, แบบยึดด้วยสกรู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง