(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

CORDLESS STAPLER (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

CORDLESS STAPLER (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DST221RFE

  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18V
  • ความจุนิตยสาร(ชิ้น)
    98
  • อุปกรณ์เสริม
    แบตเตอรี่ (3 ah) x2 และ เครื่องชาร์จ
  • คลองเลื่อย/ เฉพาะ ตัวเครื่อง
    ตั้งค่า (แบตเตอรี่ 3 ah x2, เครื่องชาร์จ x1)
  • เย็บกระดาษที่ รองรับการใช้งาน ความกว้างของ บ่า x ยาว(มิลลิเมตร)
    W = 10, L = 10-22
รหัสรุ่น
DST221RFE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,039.00

CORDLESS STAPLER 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18V
  • ความจุนิตยสาร(ชิ้น)
    98
  • อุปกรณ์เสริม
    แบตเตอรี่ (3 ah) x2 และ เครื่องชาร์จ
  • คลองเลื่อย/ เฉพาะ ตัวเครื่อง
    ตั้งค่า (แบตเตอรี่ 3 ah x2, เครื่องชาร์จ x1)
  • เย็บกระดาษที่ รองรับการใช้งาน ความกว้างของ บ่า x ยาว(มิลลิเมตร)
    W = 10, L = 10-22

รายละเอียดสินค้า

A MAKITA CORDLESS STAPLER

ที่ เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ ไร้สายจากมากีต้า

พร้อม ฟังก์ชั่น ยิง เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ จำนวนหนึ่งในเวลาอันสั้น

แม่นยำและทนทาน

นิตยสารอลูมิเนียมที่แนบมา

เครื่อง ขาพิน ไร้สายได้รับการออกแบบให้มี น้ำหนักเบา และจับกระชับมือเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานขณะใช้งาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DST221RFE

  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    18V
  • ความจุนิตยสาร(ชิ้น)
    98
  • อุปกรณ์เสริม
    แบตเตอรี่ (3 ah) x2 และ เครื่องชาร์จ
  • คลองเลื่อย/ เฉพาะ ตัวเครื่อง
    ตั้งค่า (แบตเตอรี่ 3 ah x2, เครื่องชาร์จ x1)
  • เย็บกระดาษที่ รองรับการใช้งาน ความกว้างของ บ่า x ยาว(มิลลิเมตร)
    W = 10, L = 10-22
รหัสรุ่น
DST221RFE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,039.00

CORDLESS STAPLER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

A MAKITA CORDLESS STAPLER

ที่ เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ ไร้สายจากมากีต้า

พร้อม ฟังก์ชั่น ยิง เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ จำนวนหนึ่งในเวลาอันสั้น

แม่นยำและทนทาน

นิตยสารอลูมิเนียมที่แนบมา

เครื่อง ขาพิน ไร้สายได้รับการออกแบบให้มี น้ำหนักเบา และจับกระชับมือเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานขณะใช้งาน

* แบบหล่อ รับประกันออนไลน์: https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct
* *ศูนย์เทคนิค** คลิก