1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Gripper ™ (รหัสสินค้า)

GRIPPER SOCKET

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Gripper ™
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,244.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สากลที่ไม่เหมือนใครพร้อม การออกแบบ ขาพิน สปริง โหลด 54 อันที่สามารถยึดรูปสามเหลี่ยม แบบเหลี่ยม หกเหลี่ยมโปรไฟล์ torx น็อตหางปลา คลิป โบลท์ และตาไก่รวมทั้ง สกรู และ น็อต รูปหลายเหลี่ยมอื่น ๆ ทั้งหมด
ทดสอบ แรงบิด เกิน DIN899 สามารถใช้ได้กับขนาดใดก็ได้ระหว่าง 7 ถึง 19 มม. หรือ 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว
มีจำหน่ายเป็น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เดี่ยว 3/8 ในไดรฟ์ sq หรือเป็นส่วนหนึ่งของ คลองเลื่อย ประกอบด้วย 1 x มือจับชิ้นงาน, 1 x เฟืองวงล้อ มือจับ และ 1 x อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องมือ adapter

รหัสสินค้า
460-1067 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,244.52

฿ 3,496.52

GRIPPER SOCKET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มือจับชิ้นงาน ขนาดไดรฟ์ 3/8 ใน ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม; สามเหลี่ยม; หกเหลี่ยม; torx
ประเภทของ กุญแจ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มือจับชิ้นงาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 460-1067 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Gripper ™