(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Clean Foam Swab (Long Type)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,063.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CFS-07
CFS-08
CFS-12
CFS-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
(mm)
ความยาว ปลาย
(mm)
ความยาว เพลา
(mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(mm)
น้ำหนัก
(g)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,295.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 126 13.5 x 9.0 x 25 25 101 6.6 x 2.9 218 114-6099

฿ 1,295.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 124 19.5 x 6.5 x 26 26 98 6.5 x 2.9 194 114-6100

฿ 1,295.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 123 12.0 x 6.5 x 23 23 100 5.6 x 2.6 168 114-6101

฿ 1,063.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 162 5.0 x 5.0 x 18 18 144 3 x 3 100 114-6102

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ หัว
    โพลียูรีเทน
  • รายละเอียด วัสดุ
    มือจับ: โพลีโพรพีลีน

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Made of polyurethane and boasts low dust generating and solubility properties. A sponge type that provides excellent absorbency.
· The handle is long, making it suitable for cleaning and maintenance of hard to reach areas, etc.
· It can be used in a wide variety of applications, from various assembly work to general factory work.
· It can be used with solvents such as IPA.
· It does not use any adhesive.
· Cleaned in a class 100 cleanroom and then double packaged.
[Applications]
· For removal of dust and other contaminants.
· For applying and wiping liquids.
· For work in cleanrooms.

รหัสรุ่น
CFS-07
CFS-08
CFS-12
CFS-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
(mm)
ความยาว ปลาย
(mm)
ความยาว เพลา
(mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(mm)
น้ำหนัก
(g)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,295.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 126 13.5 x 9.0 x 25 25 101 6.6 x 2.9 218 114-6099

฿ 1,295.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 124 19.5 x 6.5 x 26 26 98 6.5 x 2.9 194 114-6100

฿ 1,295.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 123 12.0 x 6.5 x 23 23 100 5.6 x 2.6 168 114-6101

฿ 1,063.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 162 5.0 x 5.0 x 18 18 144 3 x 3 100 114-6102

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1