(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•แนะนำ ระบบ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แบบสัมบูรณ์ (ยกเว้นรุ่น 0 - 300 มม. / 0 - 12 ")
• การออกแบบการยศาสตร์ใหม่พร้อมที่วางนิ้ว
• ปุ่ม ZERO/ABS อนุญาตให้จอแสดงผลตั้งค่าเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งตัวเลื่อนใด ๆ ตามมาตราส่วนสำหรับการวัดเปรียบเทียบ ปุ่มนี้จะอนุญาตให้กลับไปสู่โหมดสัมบูรณ์ (ABS) และแสดงตำแหน่งที่แท้จริงจากจุดกำเนิด (โดยปกติจะเป็นจุดปิดเขี้ยว)
• อ่าน LCD ขนาดใหญ่และชัดเจน
• สไลเดอร์ราบรื่นทำให้การทำงานสะดวกสบาย
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 18,000 ชั่วโมง
• ช่วยการวัดแบบมีขั้นตอน
• คาลิเปอร์แบบเขี้ยวปลายคาร์ไบด์เหมาะที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่ตกแต่งแบบอยาบ การหล่อ หินลับคม ฯลฯ
• อนุญาตให้รวมเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการแปรรูปเชิงสถิติ และระบบการวัดสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์ เอาต์พุตข้อมูลการวัด
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความแม่นยำ | ±.001 "/ ± 0.02 มม |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรับแบบ ละเอียด | ด้วย โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ | แถบความลึก | ใบมีดลบคม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 500-197-30 ในชุด เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์ดิจิเมติก ABSOLUTE, ซีรีส์ 500
รหัสสินค้า |
---|
500-159-30 |
500-160-30 |
500-164-30 |
500-171-30 |
500-174-30 |
500-175-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | หมายเหตุ | สเปค | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,269.04 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 6" | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | 162 | ||
฿ 13,604.77 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 6" | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | 162 | ||
฿ 14,763.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 8" | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | 192 | ||
฿ 6,618.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 6" | - | - | 162 | ||
฿ 10,318.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 6" | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | - | 162 | ||
฿ 13,902.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 6" | ขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน | - | 162 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง