1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Surftest SJ-210 ซีรีส์ 178 - เครื่องวัดความเรียบผิวในพื้นที่ปฏิบัติงาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดความเรียบผิวแบบออล-อิน-วันขนาดเล็ก พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า
• สีจอ LCD สามารถแสดงไม่เพียงแต่ผลการคำนวณและเงื่อนไขการวัด แต่แสดงคลื่นความหยาบของพื้นผิว นอกจากนี้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นจะช่วยให้มองเห็นได้
• รองรับมาตรฐานความหยาบที่หลากหลาย มาพร้อมกับพารามิเตอร์และฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น การวัดความยาวโดยพลการ อำนวยความสะดวกในการใช้งานและการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มที่ด้านบนและด้านในของฝาครอบที่เปิดได้ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ จอแสดงผลหลังการวัดเมื่อกดปุ่นเริ่มการวัด
• ถ่านชาร์จแบบฝังตัวช่วยให้สามารถทำการวัดได้โดยไม่ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย
• เครื่องพิมพ์เสริมสำหรับ SJ-210 ช่วยให้สามารถพิมพ์ผลการคำนวณและโปรไฟล์ที่วัดได้
• แสดงผลสัญญาณเตือนเมื่อระยะการวัดสะสมเกินระดับ จุดเทรสโฮลด์ที่ตั้งค่าไว้ (มีประโยชน์สำหรับการรักษานโยบายการเปลี่ยนปลายปากกาสไตลัส)
• มีไดรฟ์ให้เลือกสามประเภท: มาตรฐาน การติดตามตามขวาง และพับเก็บได้ สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน

รหัสสินค้า
178-563-02
178-564-02
178-565-01
178-565-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด ( แกน X) หมายเลข รุ่น หน่วย จำนวนความยาวการสุ่มตัวอย่าง สเปค รูปทรง ปลาย วัดแรง / สไตลัส

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-210 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 16.0 มมSJ-210 (แบบ 4mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 to16.0 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนแบบยืดหดได้4mN / 90 °, 5μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-210 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 5.6 มมSJ-210 (แบบ 4mN)มิลลิเมตร× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 ถึง 5.6 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนการติดตามตามขวาง4mN / 90 °, 5μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-210 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 5.6 มมSJ-210 (ประเภท 0.75mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 ถึง 5.6 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนการติดตามตามขวาง0.75mN / 60 °, 2μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-210 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 5.6 มมSJ-210 (แบบ 4mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 ถึง 5.6 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนการติดตามตามขวาง4mN / 90 °, 5μmR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พารามิเตอร์ Ra, rc, ry, rz, rq, rmax, rp, rv, R3z, rsk, rku, rc, rpc, rsm, rz1max, S, HSC, rzjis, rppi, RΔa, RΔr, rmr, rmr c), Rδc, rk, rpk, rvk, mr1, mr2, A1, A2, เสียง, รอบต่อนาที, tp, htp, R, rx, AR, ปรับแต่งที่เป็นไปได้ กราฟการ การวิเคราะห์ BAC และ ADC curves ชุดกรอง Gaussian, 2CR75, PC75
ค่า ลัด ()s) 2.5μm / 8μm ค่า ตัดออก (λc) 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 มม ไดรฟ์ ขนาดภายนอก (W × D × H) 115 × 23 × 26 มม. (ไม่รวมเครื่องตรวจจับ)
ขนาดของพื้นที่แสดงผล LCD 36.7 × 48.9 มม ภาษาที่แสดง รองรับ 16 ภาษา (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, ดัตช์, โปแลนด์, ฮังการี, สวีเดน, สวีเดน, เช็ก, จีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม, เกาหลี, ตุรกี) แสดงผลการคำนวณ จอแสดงผลแนวตั้ง: 1 แถว / 3 แถวติดตามการแสดงผลในแนวนอน: 1 คอลัมน์ / 4 คอลัมน์ / ติดตาม (มีจอแสดงผลการสลับซ้าย / ขวา)
ฟังก์ชั่นการพิมพ์ เงื่อนไขการวัด / ผลการคำนวณ / ผลการคำนวณต่อส่วน / เส้นโค้งโปรไฟล์ที่ได้รับการประเมิน / อัตราส่วน วัสดุ / เส้นโค้งการกระจายความสูงของโปรไฟล์ / รายการการตั้งค่าสภาพแวดล้อม ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน Auto sleep (ตั้งค่าได้ในช่วง 10 ถึง 600 วินาที) พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ในตัว (แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ ni-mh) / เวลาในการชาร์จของอะแดปเตอร์ AC ของแบตเตอรี่ในตัว: ประมาณ 4 ชั่วโมง (อาจแตกต่างกันไปตาม อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) ความอดทน: ประมาณ 1,000 การวัด (แตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากสภาพการใช้งาน / สภาพแวดล้อม)
หน่วยแสดงผลการคำนวณ ขนาดภายนอก (W × D × H) 52.1 × 65.8 × 160 มม. (ปิดฝาสไลด์ไม่ได้ติดตั้งตัวตรวจจับ) มวล ประมาณ 500 กรัม (หน่วยแสดงการคำนวณหน่วยขับเครื่องตรวจจับ มาตรฐาน ) ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับ 360 μm (-200 tom ถึง + 160 μm)
เครื่องตรวจจับช่วงการวัด / ความละเอียด 360 μm / 0.02 μm, 100 μm / 0.006 μm, 25 μm / 0.002 μm ความเร็วในการวัด เมื่อทำการวัด: 0.25 มม. / วินาที, 0.5 มม. / วินาที, 0.75 มม. / วินาทีเมื่อกลับมา: 1 มม. / วินาที แรงลื่นไถล 400 ล้านหรือน้อยกว่า
มาตรฐานที่รับรอง JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA รายละเอียดการประเมิน โปรไฟล์หลักโปรไฟล์ความหยาบโปรไฟล์ DF โปรไฟล์โปรไฟล์ความหยาบ ความยาวตัวอย่าง 0.08 มม. / 0.25 มม. / 0.8 มม. / 2.5 มม
ฟังก์ชัน I / O ภายนอก USB I / F, เอาต์พุตดิจิทัล, เอาต์พุตเครื่องพิมพ์, RS-232C I / F, สวิตช์เท้า I / F