1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Surftest SJ-310 ซีรีส์ 178 - เครื่องวัดความเรียบผิวในพื้นที่ปฏิบัติงาน

Surftest SJ-310 ซีรีส์ 178 - เครื่องวัดความเรียบผิวในพื้นที่ปฏิบัติงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือทดสอบมือถือขั้นสูงที่ใช้งานง่ายและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
• มาพร้อมกับจอสี LCD กราฟิกแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่ เพื่อให้ใช้งานได้โดยง่าย
• มีฟังก์ชั่นช่วยเหลือการวัดและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงความสะดวกในการใช้งาน ในขณะที่ยังคงความสามารถในการใช้งานของรุ่นก่อนหน้า
• เครื่องตรวจจับสามารถเน้นตำแหน่งใด ๆ ตามชิ้นงาน: สามารถทดสอบพื้นผิว แนวนอน เอียง ขอบ หรือความตั้งฉาก มีอุปกรณ์เสริมมากมายให้เลือกใช้เพื่อรองรับคุณสมบัตินี้ (ใช้ร่วมกันระหว่าง SJ-310/210)
• เมมโมรี่การ์ดเสริมสามารถบันทึกข้อมูลการวัดจำนวนมากได้ นอกจากนี้ Trace 10 เป็นฟังก์ชั่นให้ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลการวัด 10 เซ็ตล่าสุด
• ฟังก์ชั่นการประมวลผลทางสถิติและ GO/NG ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล
• เครื่องพิมพ์ ความร้อนความเร็วสูง (ซึ่งมีความเร็วในการพิมพ์ประมาณ 1.5 เท่าของรุ่นทั่วไป) จัดไว้ให้เป็น มาตรฐานการพิมพ์ผลการวัด (รวมถึงผลการตัดสิน) และโปรไฟล์ที่ประเมินนั้นมีให้เช่นเดียวกับโปรไฟล์ BAC และ ADCอนุญาตให้พิมพ์ โหมด แนวนอนให้ตรงกับจอแสดงผลบน LCD

รหัสสินค้า
178-571-01
178-571-02
178-572-02
178-573-01
178-573-02
178-575-01
178-575-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด ( แกน X) หมายเลข รุ่น หน่วย จำนวนความยาวการสุ่มตัวอย่าง สเปค รูปทรง ปลาย วัดแรง / สไตลัส

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-310 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 16.0 มมSJ-310 (ประเภท 0.75mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 to16.0 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)หน่วยขับเคลื่อน มาตรฐาน0.75mN / 60 °, 2μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-310 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 16.0 มมSJ-310 (แบบ 4mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 to16.0 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)หน่วยขับเคลื่อน มาตรฐาน4mN / 90 °, 5μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-310 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 16.0 มมSJ-310 (แบบ 4mN)มิลลิเมตร× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 to16.0 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนแบบยืดหดได้4mN / 90 °, 5μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-310 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 16.0 มมSJ-310 (ประเภท 0.75mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 to16.0 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนแบบยืดหดได้0.75mN / 60 °, 2μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-310 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 16.0 มมSJ-310 (แบบ 4mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 to16.0 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนแบบยืดหดได้4mN / 90 °, 5μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-310 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 5.6 มมSJ-310 (ประเภท 0.75mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 ถึง 5.6 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนการติดตามตามขวาง0.75mN / 60 °, 2μmR

฿ 999,999,999.00

SURFTEST SJ-310 SERIES 178 1 ชิ้น 95 วัน 5.6 มมSJ-310 (แบบ 4mN)นิ้ว / mm× 1, × 2, × 3, × 4, × 5, × 6, × 7, × 8, × 9, × 10, ความยาวโดยพลการ (0.3 ถึง 5.6 มม.: ช่วงเวลา 0.01 มม.)ชุดขับเคลื่อนการติดตามตามขวาง4mN / 90 °, 5μmR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วในการวัด เมื่อทำการวัด: 0.25 มม. / วินาที, 0.5 มม. / วินาที, 0.75 มม. / วินาทีเมื่อกลับมา: 1 มม. / วินาที มาตรฐานที่รับรอง JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA รายละเอียดการประเมิน โปรไฟล์หลักโปรไฟล์ความหยาบโปรไฟล์ DF โปรไฟล์โปรไฟล์ความหยาบโปรไฟล์โปรไฟล์ motif
พารามิเตอร์ Ra, rc, ry, rz, rq, rmax, rp, rv, R3z, rsk, rku, rc, rpc, rsm, rz1max, S, HSC, rzjis, rppi, RΔa, RΔr, rmr, rmr c), Rδc, rk, rpk, rvk, mr1, mr2, A1, A2, vo, λa, λq, แท้จริง, rpm, tp, htp, R, rx, AR, W, AW, wx, wte, ปรับแต่งได้ กราฟการ การวิเคราะห์ BAC และ ADC curves ชุดกรอง Gaussian, 2CR75, PC75
ค่า ลัด ()s) 2.5μm / 8μm ค่า ตัดออก (λc) 0.08 มม. / 0.25 มม. / 0.8 มม. / 2.5 มม. / 8 มม ความยาวตัวอย่าง 0.08 มม. / 0.25 มม. / 0.8 มม. / 2.5 มม. / 8 มม
ช่วงการวัด 360 µm (-200 µm ถึง +160 µm) เครื่องตรวจจับช่วง / ความละเอียด 360 µm / 0.02 µm, 100 µm / 0.006 µm, 25 µm / 0.002 µm แรงลื่นไถล 400 ล้านหรือน้อยกว่า
ขนาดของพื้นที่แสดงผล LCD 117.8 × 88.2 มม ภาษาที่แสดง รองรับ 16 ภาษา (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, ดัตช์, โปแลนด์, ฮังการี, สวีเดน, สวีเดน, เช็ก, จีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม, เกาหลี, ตุรกี) แสดงผลการคำนวณ 1 แถว: จอแสดงผล การคำนวณของพารามิเตอร์ / 4 แถว: จอแสดงผล การคำนวณของ 4 พารามิเตอร์ใน 4 แถว รูปคลื่น: จอแสดงผล การคำนวณและ / ประเมินโปรไฟล์ของพารามิเตอร์ใน 2 แถว / ติดตาม: จอแสดงผล การคำนวณของพารามิเตอร์เดียวกันในช่วง 10 ครั้งที่ผ่านมา
ฟังก์ชั่นการพิมพ์ เงื่อนไขการวัด / ผลการคำนวณ / ผลการตัดสิน / ผลการคำนวณต่อส่วน / ค่า ความเผื่อ / รายละเอียดการประเมิน / กราฟกราฟ / อัตราส่วน วัสดุ / เส้นโค้งความสูงโปรไฟล์การกระจายความกว้าง / รายการการตั้งค่าสิ่งแวดล้อม ฟังก์ชัน I / O ภายนอก USB I / F, เอาต์พุต ดิจิตอล, RS-232C I / F, สวิตช์เท้าเหยียบ I / F ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน Auto sleep (ตั้งค่าได้ในช่วง 30 ถึง 600 วินาที)
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ในตัว (แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ ni-mh) / เวลาในการชาร์จของอะแดปเตอร์ AC ของแบตเตอรี่ในตัว: ประมาณ 4 ชั่วโมง (อาจแตกต่างกันไปตาม อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) ความอดทน: ประมาณ 1500 การวัด (แตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากสภาพการใช้งาน / สภาพแวดล้อม) หน่วยแสดงผลการคำนวณ ขนาดภายนอก (W × D × H) 275 × 109 × 198 มม ไดรฟ์ ขนาดภายนอก (W × D × H) 115 × 23 × 26.7 มม. (ไม่รวมเครื่องตรวจจับ)
มวล ประมาณ 1.8 กก. (หน่วยแสดงผลการคำนวณ, หน่วยไดรฟ์, เครื่องตรวจจับ มาตรฐาน