(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดความเรียบผิว มีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้ข้อดีของความซับซ้อน
ซอฟท์แวร์ การวิเคราะห์SJ-500P เป็น เครื่องมือ แบบ ขาตั้ง อะโลนในขณะที่ SV-2100M4 เป็นแบบ โต๊ะช่าง
เครื่องจักร รวมคอลัมน์ที่มี งานละเอียด พร้อมไดรฟ์ด้วยตนเอง
•ติดตั้งง่ายสำหรับเงื่อนไขการวัดความหยาบ พื้นผิวใช้ ฟังก์ชั่น ป้อนข้อมูลอย่างง่ายในการคำนวณ
ตามสัญลักษณ์คำสั่งการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ มาตรฐาน ความหยาบ ISO / JISคุณสามารถป้อนการตั้งค่าเงื่อนไขการวัดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยเลือกสัญลักษณ์คำสั่งการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ จากเมนูความหยาบของ พื้นผิว
ประเภทของหน่วยประมวลผลข้อมูล | ประเภท PC | ช่วงการวัด ( แกน X) | 50 มม | ช่วงการวัด ( แกน Z1) (เครื่องตรวจจับ) | 800μm / 80μm / 8μm |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด ( แกน X) | 0.05μm | ความละเอียด ( แกน Z1) (เครื่องมือตรวจจับ) | 0.01μm (800μm) / 0.001μm (80μm) / 0.0001μm (8μm) | ความเร็วไดรฟ์ ( แกน X) | 0 ถึง 20 mm / s หรือการดำเนินการด้วยตนเอง |
ความเร็วในการวัด | 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 mm / s | ตรง | 0.2μm / 50 มม | การทำงานของ แกน X | จาก PC/ พร้อม ลูกบิด ด้วยมือ |
มุมวัดแรง / สไตลัส มุมบริเวณปลายแหลม รัศมี | ขึ้นอยู่กับหมายเลขรหัส: 0.75mN / 60 °, 2μm (เมื่อหมายเลขรหัสลงท้ายด้วย "-01") / 4mN / 90 °, 5μm (เมื่อหมายเลขรหัสลงท้ายด้วย "-02") | มาตรฐานที่รับรอง | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA | รายละเอียดการประเมิน | โปรไฟล์หลักโปรไฟล์หยาบโปรไฟล์ waviness โปรไฟล์กรอง waviness โปรไฟล์ การรีด วงกลม waviness โปรไฟล์ การรีด บรรทัดกลางวงกลม waviness โปรไฟล์ซองจดหมายเหลือโปรไฟล์ DIN4776 โปรไฟล์โปรไฟล์ motness หยาบโปรไฟล์โปรไฟล์ waviness |
พารามิเตอร์ | Pa, pq, psk, pku, pp, pv, pz, pt, PC, psm, PΔq, pm (rc), pmr, Pδc, ra, rq, rsk, rku, rv, rz, rt, rc, rsm , RΔq, rm (rc), rmr, Rδc, wa, wq, wku, wp, wv, wz, wt, wc, wsm, WΔq, wm (rc), wmr, Wk, rk, rvk, mr1 , mr2, A1, A2, rx, AR, R, wx, AW, W, wte, ry, rydin, rzdin, R3y, R3z, S, HSC, แท้จริง, lr, Δa, λq, vo, htp, NR , NCRX, CPM, SR, SAR, NW, SW, เลื่อย | กราฟการ การวิเคราะห์ | ADC, BAC, แผนภูมิสเปกตรัม อุปกรณ์แหล่งจ่าย , แผนภูมิความสัมพันธ์อัตโนมัติ, แผนภูมิสเปกตรัม อุปกรณ์แหล่งจ่าย วอลช์, แผนภูมิอัตโนมัติสัมพันธ์วอลช์, แผนภูมิการกระจายความชัน, แผนภูมิการกระจายสูงสุดในท้องถิ่น, แผนภูมิการกระจายพารามิเตอร์ | ฟังก์ชั่นการชดเชยข้อมูล | การ ชดเชยความ แบบเอียงได้ (ทั่วไป / ครึ่งแรก / ครึ่งหลัง / พุก/ โดยพลการ) การชดเชย พื้นผิว R-, การชดเชยวงรี / การชดเชยพาราโบลา, การชดเชยไฮเพอร์โบลิก, การชดเชยรูปกรวย, การชดเชยรูปกรวย |
ฟังก์ชั่น การวิเคราะห์ รูปร่าง | เมื่อใช้ SURFPAK-EZ: ขั้น, วงกลม, มุม, พื้นที่, ความแตกต่างพิกัด | ชุดกรอง | Gaussian, 2CR75 / 2CR50 / 2CRPC75 / 2CRPC50 / แข็งแกร่ง - สไปลน์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ขนาดภายนอก (W × D × H) | 425 × 94 × 160 มม |
ขนาด PC / I (F × D × H) ขนาดภายนอก | 350 × 263 × 86 มม | มวล (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | 2.7 กก | มวล PC I / หน่วย F | 3.8 กิโลกรัม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง