1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Roundtest RA-1600 ซีรีส์ 211 - ระบบตรวจวัดความความกลม/ทรงกระบอก

ROUNDTEST

Roundtest RA-1600 ซีรีส์ 211 - ระบบตรวจวัดความความกลม/ทรงกระบอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดและช่วงการตรวจวัดที่กว้าง ทำให้มั่นใจได้ในความละเอียดที่ทัดเทียมกับรุ่นเกรดสูงกว่า
เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจสอบสูงสุด:ø280มม
การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แนวตั้ง:300 มม
โหลด โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด:25 กก
ความแม่นยำในการหมุนในทิศทางรัศมี: (0.02+6H/10000) ไมโครม.
ความแม่นยำในการหมุนในทิศทางตามแนวแกน: (0.02+6X/10000) ไมโครม.
• D.A.T. (โต๊ะวางชิ้นงานปรับแบบดิจิตอล) ฟังก์ชั่นช่วยให้ชิ้นงานอยู่ตรงกลางและปรับระดับได้ด้วยมือ
• กลไกความปลอดภัยที่มีให้ในส่วนการตรวจจับเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน ฟังก์ชั่นการตรวจจับการชนถูกติดตั้งไว้ในเครื่องตรวจจับ (เมื่ออยู่ในแนวตั้ง) เพื่อป้องกันการชนที่สร้างความเสียหายในทิศทาง Z นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการป้องกันการโอเวอร์รันซึ่งจะหยุดการทำงานของระบบเมื่อการเคลื่อนที่ของเครื่องตรวจจับเกินขอบเขต
• สามารถติดตั้งกลไกเลื่อน (ตัวโฮลเดอร์ตรวจจับแบบเลื่อนเสริม) ในตัวโฮลเดอร์ตรวจจับ
ช่วยให้สามารถทำการวัดชิ้นงานด้วยการสัมผัสรูลึกที่มีกำแพงหนา ซึ่งสามารถตรวจวัดชิ้นงานเพียงสัมผัสเดียวซึ่งเป็นเรื่องยากกับเครื่องตรวจจับมาตรฐาน
• ผลการวัดจะแสดงแบบกราฟิกหากใช้ซอฟท์แวร์การวิเคราะห์ความความกลม/ทรงกระบอก (ROUNDPAK)

รหัสสินค้า
RA-1600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

ROUNDTEST 1 ชิ้น 95 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วไดรฟ์ ( แกน X) ขีดสุด: 8 mm / s (ที่การวัด: 0.5 มม. / วินาที / 1.0 มม. / วินาที / 2.0 มม. / วินาที / 5.0 มม. / วินาที) การใช้พลังงาน 80W (ไม่รวม PC และ เครื่องพิมพ์ ) เครื่องตรวจวัดแรงกด ประมาณ 10 ถึง 50mN, 1 ถึง 5 ขั้นตอน
พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100-240 V ความแม่นยำ การหมุน โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (0.02+6H/10000)μm H: Probing ความสูง (มม.) ความแม่นยำ การหมุนของ โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตามแนวแกน (0.02+6X/10000)μm X: ระยะทางจากจุดศูนย์กลางการหมุน (มม.)
อัตราเร็วในการหมุน โต๊ะงานแบบหมุน 4 รอบต่อนาที / 6 รอบต่อนาที / 10 รอบต่อนาที เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะงานแบบหมุน มีประสิทธิภาพของ โต๊ะวางชิ้นงาน ø150มม ช่วงการปรับตั้งศูนย์ โต๊ะงานแบบหมุน ±3 มม
ช่วงการปรับระดับ โต๊ะงานแบบหมุน ±1° โต๊ะงานแบบหมุน โหลดสูงสุด มวล 25 กก เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจสอบสูงสุดของ โต๊ะงานแบบหมุน ø280มม
แกน Z (คอลัมน์) ความสูงสูงสุดของการตรวจสอบ 300 มม แกน Z (คอลัมน์) ความลึกการตรวจสูงสุด (เมื่อใช้สไตลัส มาตรฐาน ) ø32× 91 มม. (ความลึก) / ø7× 50 มม. (ความลึก) ความตรงของ แกน X (λc 2.5) 2.7μm / 140 มม
แกน X เส้นตั้งฉาก กับ แกน หมุน (เทียบกับสายสร้าง) 1.6 μm / 140 mm แบบฟอร์ม / วัสดุของหัวตรวจ ø1.6มม. คาร์ไบด์ ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับ (มาตรฐาน) ±400μm / ±40μm / ±4μm
เครื่องตรวจจับช่วงตรวจจับ (ติดตาม) ±5 มม การบริโภคอากาศ (สถานะ) 22 ลิตร / สถานะ (80 ลิตร / นาทีหรือมากกว่าเป็นแหล่งอากาศ) ความดันลม ต้องการ 0.39 mpa
การเคลื่อนไหวในแนวตั้ง (ความขนาน กับ แกน หมุนที่เกี่ยวข้องกับสายการสร้าง) 1.5μm / 300 มม กลไก ปรับตั้งศูนย์ / จาน โต๊ะงานแบบหมุน D.A.T โต๊ะงานแบบหมุน (เส้นผ่าศูนย์กลาง ชิ้นงาน สูงสุด) ø560มม
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง (ความตรงของการหมุน) (λc 2.5) ช่วงแคบ ๆ: 0.20μm / 100 mm / ช่วงกว้าง: 0.30 / 300 มม การเคลื่อนไหวแนวตั้ง (ความเร็วในการเคลื่อนที่) ขีดสุด: 15 mm / s (ที่การวัด: 0.5 มม. / วินาที / 1 มม. / วินาที / 2 มม. / วินาที / 5 มม. / วินาที) มวล อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ 170 กก
ช่วงการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน X 165 มม. (-25 มม. ถึง +140 มม. จากศูนย์กลางการหมุน) หมายเหตุ คุณสมบัติ สลับเข้า / ออกแบบกดครั้งเดียว ฟังก์ชั่น ตรวจจับการชนกันในทิศทาง Z การเปลี่ยน มุม สไตลัส (± 45 °)