1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Roundtest Extreme RA-H5200 CNC SERIES 211 - ระบบ วัดความ ความกลม / ทรงกระบอก CNC

ROUNDTEST EXTREME

Roundtest Extreme RA-H5200 CNC SERIES 211 - ระบบ วัดความ ความกลม / ทรงกระบอก CNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลผลิตและประสิทธิภาพสูงสุดจากเครื่อง CNC ที่มีความแม่นยำระดับสูงสุด
• อุปกรณ์ควบคุม ท่าทาง แขน ของ โฮลเดอร์ โดยอัตโนมัติ (แนวตั้ง / แนวนอน) และ คุณสมบัติ การหมุนของเครื่องตรวจจับช่วยให้สามารถวัดการผสมผสาน คุณสมบัติ ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องเช่น OD / ID และ / หรือการวัดระนาบบน / ล่าง
• ฟังก์ชั่น การสอนแบบออฟไลน์ช่วยให้สร้างโปรแกรมชิ้นส่วนได้ง่าย
• ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก (ext I / O) สามารถใช้ได้โดยการสร้างการ ระบบสื่อสาร แบบโต้ตอบ (RS-232C) ด้วย PLC ( ตัวควบคุม PLC )
• ROUNDPAK เป็นชุด ซอฟท์แวร์ การวิเคราะห์ ข้อมูล เฉพาะด้าน ที่ให้ฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้นพร้อมการใช้งานที่ง่ายผ่านการใช้ เมาส์ และการเลือกไอคอน
• ฟังก์ชั่น การจำลองโปรแกรมชิ้นส่วน 3 มิติช่วยให้สามารถแก้ไขโปรแกรมส่วนและตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยภาพ
•รายงานผลการวัดรวมถึงรูปแบบและขนาดสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
RA-H5200-CNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

ROUNDTEST EXTREME 1 ชิ้น 95 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องตรวจวัดแรงกด ประมาณ 40 ล้าน วิธีการตรวจวัด กลไก หมุน (หมุนเพิ่มขึ้น 1 °ในช่วง 0 ถึง 270 °) หน่วยคอลัมน์ แกน Z สเปค คอลัมน์ มาตรฐาน (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แนวตั้ง: 350 มิลลิเมตร) / สเปค (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร): 550 มม.)
ความแม่นยำ การหมุน โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (0.02+3.5H/10000)μm H: Probing ความสูง (มม.) ความแม่นยำ การหมุนของ โต๊ะงานแบบหมุน (JIS B 7451-1997) ทิศทาง ตามแนวแกน (0.02+3.5X/10000)μm X: ระยะทางจากศูนย์กลางของการหมุน (มม.) อัตราเร็วในการหมุน โต๊ะงานแบบหมุน 2, 4, 6, 10 รอบต่อนาที (อัตโนมัติเมื่ออยู่กึ่งกลาง: 20 รอบต่อนาที)
เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะงานแบบหมุน มีประสิทธิภาพของ โต๊ะวางชิ้นงาน ø300มม ช่วงการปรับตั้งศูนย์ โต๊ะงานแบบหมุน ±5 มม ช่วงการปรับระดับ โต๊ะงานแบบหมุน ±1°
โต๊ะงานแบบหมุน โหลดสูงสุด มวล 80 กก. (อัตโนมัติเมื่ออยู่กึ่งกลาง: 65 กิโลกรัม) เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจสอบสูงสุดของ โต๊ะงานแบบหมุน ø356มม เส้นผ่าศูนย์กลางโหลด โต๊ะงานแบบหมุน สูงสุด ø680มม
แกน Z (คอลัมน์) ความตรงของระยะการเคลื่อนที่ (λc 2.5) 0.05μm / 100 มม แกน Z (คอลัมน์) ความตรงของการเคลื่อนที่แบบกว้าง (λc 2.5) 0.14μm / 350 mm, 0.2μm / 550 mm แกน Z (คอลัมน์) ความขนาน กับ แกน หมุน (ที่เกี่ยวข้องกับสายการสร้าง) pect กับสายการสร้าง) 0.2μm / 350 mm, 0.32μm / 550 mm
ระยะการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน Z (คอลัมน์) 350 มม. / 550 มม แกน Z (คอลัมน์) ความเร็วในการเคลื่อนที่ ขีดสุด: 60 มม. / วินาที (ที่การวัด: 0.5, 1, 2, 5 มม. / วินาที) แกน Z (คอลัมน์) ความสูงสูงสุดของการตรวจสอบ 350 มม. / 550 มม
แกน Z (คอลัมน์) ความลึกการตรวจสูงสุด (เมื่อใช้สไตลัส มาตรฐาน ) ø32× 104 มม. (ความลึก), ø12.7× 26 มม. (ความลึก) ความตรงของ แกน X (λc 2.5) 0.4μm / 200 มม แกน X เส้นตั้งฉาก กับ แกน หมุน (เทียบกับสายสร้าง) 0.5μm / 200 มม
ความเร็วในการเคลื่อนที่ แกน X ขีดสุด: 50 mm / s (ที่การวัด: 0.5, 1, 2, 5 มม. / วินาที) แบบฟอร์ม / วัสดุของหัวตรวจ ø1.6มม. คาร์ไบด์ ช่วงการตรวจจับของเครื่องตรวจจับ (มาตรฐาน) ±400μm / ±40μm / ±4μm
เครื่องตรวจจับช่วงตรวจจับ (ติดตาม) ±5 มม การบริโภคอากาศ (สถานะ) 45 L / นาที (120 L / นาทีขึ้นไปเป็นแหล่งอากาศ) การวัด มวล อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ 650 กก. / 670 กก
มวล ตัวแยกการสั่นสะเทือน 70 กก ความดันลม ต้องการ 0.39 mpa ช่วงการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน X 225 มม. (-25 มม. ถึง + 200 มม. จากศูนย์กลางการหมุน)