1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โดนัท LEDLED6500 (รหัสสินค้า)

MAGNETIC HOLDERS

โดนัท LEDLED6500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,397.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LED6000 กับ LED0200 (มม 150 × 80 × 15) แผ่นเหล็กกล้า

รหัสสินค้า
LED6500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,397.46

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง ไฟ LED รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท สายพาวเวอร์ ขอบเขตความสูงเต็ม(มิลลิเมตร) 400 ถึง 700
มี / ไม่มีแว่นขยาย N / A มี / ไม่มีฝาครอบไฟ N/A ขนาดปก (สายยาง) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 145 มม: 85 มม
แรงดันไฟฟ้า(V) 100 V AC การใช้พลังงาน(W) 5.1 ขนาด แผ่นเหล็กกล้า(มิลลิเมตร) 150 × 80 × 15
หลอดไฟ LED หลอด LED สีขาว 0.3 W

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LED6500 ในชุด โดนัท LEDLED6500